SensorCentral.Com.Cn
登录,接收我们的E-Mail时事通讯
Tell a Friend About Us!
综合目录
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0
VT3 系列 人机界面
支持和服务
产品规格

VT3 系列 人机界面产品规格

最佳的性能,最好的规格

关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。
一般规格: VT3-X15/X15D/S12/S12D/S10/V10/V10D/V8/V7/V7R
一般规格: VT3-X15/X15D/S12/S12D/S10/V10/V10D/V8/V7/V7R
1. 仅将单元垂直方向安装时的值。
2. 环境温度超过 40℃ 时,请在绝对湿度为 40℃ 85% RH 的条件以下使用。
性能规格: VT3-X15/X15D/S12/S12D/S10/V10/V10D/V8/V7/V7R
性能规格: VT3-X15/X15D/S12/S12D/S10/V10/V10D/V8/V7/V7R
一般规格: VT3-Q5T/Q5S/Q5M/W4T(A)W4M(A9/W4G(A)
一般规格: VT3-Q5T/Q5S/Q5M/W4T(A)W4M(A9/W4G(A)
1. 仅将单元垂直方 向安装时的值。
2. 环境温度超过 40℃ 时,请在绝对湿度为 40℃ 85% RH 的条件以下使用。
性能规格: VT3-Q5T/Q5S/Q5M/W4T(A)/W4M(A)/W4G(A)
性能规格: VT3-Q5T/Q5S/Q5M/W4T(A)/W4M(A)/W4G(A)
支持和服务
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0
相关信息
使用 KV Script 可以很方便地编写字符串与复杂的运算!  
可以和梯形图编程结合使用的脚本编程!
简化了繁杂的定位/运动设定以方便使用!  
KVM 系列与 KV MOTION+ 可大幅减少用于定位编程的时间。
有关串行通讯的机制和设置方法的全部知识!  
串行通讯资料
KEYENCE 新综合目录!  
传感器、影像系统以及测量仪器.........999页全彩页,免费。
 
可以和梯形图编程结合使用的脚本编程!! KV SCRIPT
 
介绍用于 PLC 的 KV-TP40 模拟单元的使用方法!
 
"KV COM+ 数据采集"软件英文版正式发布!
 
电子凸轮应用
相关产品下载

PLC

产品目录 说明书 技术指南 CAD数据 3D CAD数据
高速模块式PLC
一机多能,超高速PLC KV-5000/3000 系列 全新
指令参考手册 KV-5000/3000/1000 系列 全新
脚本编程手册 KV-5000/3000/1000 系列 全新
系统宏手册 KV-5000/3000/1000 系列
高速多功能,应用PLC KV-1000 系列
入门手册 KV-1000 系列
编程手册 KV-1000 系列

高速模块式PLC用扩展单元
运动控制/定位/计数器单元
定位/运动控制单元 KV-M 系列 全新
同步凸轮运动控制单元 KV-H20G
定位单元 KV-H20S/H40S
高速计数器单元 KV-SC20V
高速计数器单元 KV-SC20
交流伺服系统 SV 系列
模拟量/温控单元
AD/DA转换单元 KV-AD40V/DA40V/AM40V/
AD40G/AD40/DA40 全新
多通道输单元 KV-TP40 全新
多通道输入PID温度调节单元 KV-TF40
网络/通讯单元
以太网单元 KV-LE21V 全新
以太网单元 KV-LE20V
以太网单元 KV-LE20A
EtherNet/IP单元 KV-EP21V 全新
FL-net单元 KV-FL20V
多功能串行通讯单元 KV-L20V
多功能串行通讯单元 KV-L20R
高速多链路单元 KV-LM20V
远程单元
CC-Link主站/本地/IO/模拟量单元 KV-CL20/RC
DeviceNet单元 KV-DN20
KL系列主站单元 KL-N20V
KL系列远程I/O单元 KL-32□/16□/8□/T1/B1
KL系列远程AD/DA转换单元 KL-4AD/2DA
KL系列远程PID温度调节单元 KL-2TF

PLC/扩展单元用支持软件
KV系列梯形图支持软件 KV STUDIO Ver.6 全新
KV-ML/MC设定工具 KV MOTION+ 全新
数据收集/传送・监控软件 KV COM+ for Excel 全新
KV-H20G/20S/40S参数设定监控软件 MOTION BUILDER Ver.2
通讯宏支持软件 PROTOCOL STUDIO

小型PLC
内置双显示面板PLC KV-P 系列
内置显示PLC Visual KV 系列
超小型PLC KV 系列
超微型可编程逻辑控制器 KV-300 系列

人机界面
人机界面 VT3系列 VT3 系列 全新
VT3系列 硬件手册 VT3 系列 全新
VT3系列 PLC连接手册 VT3 系列 全新
VT3系列 设计工具 VT STUDIO Ver.4 全新
VT3系列 远程COM端口工具 远程COM端口工具(Remot COM Port Tool) 全新
VT3系列 传输工具 VT传输工具(VT Transfer Tool) 全新
建议下载
推荐产品
定位/高速 计数器单元
定位/高速 计数器单元
超高速、高容量全自定义视觉系统
超高速、高容量全自定义视觉系统
LED/CCD透过光束测量仪器
LED/CCD透过光束测量仪器
高速度数字条码读取器
高速度数字条码读取器
READ BEFORE BUYING!
我要询问VT3 系列的价格
我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络
我想再多了解KEYENCE的其它产品

keyence

条款  |   隐私声明 |  认证  |   停产型号  |   电子报  |   网站地图

工商亮照标识图片在贵网站的路径

Copyright (C) 2012 Keyence Corporation. All Rights Reserved.