应用传感器 |
 |
 |
|
 |
 |
| |
采样速率高达 80 μs |
| |
区分精度高达 5 μm |
| |
新功能:包括自动调整 |
| |
可选的显示器 [面板/DIN] |
| |
通信单元 [RS-232C/BCD] |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
| |
再现性达到 5 μm |
| |
线性度达到±0.1% (IG-028) |
| |
L-CCD 受光元件 |
| |
IP67 防护 |
| |
可选的显示器[Panel/Dim] |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
| |
IL-S 尖锐线束传感器探头 [全新] |
| |
超分辨率演算法的配置 [业界首创] |
| |
重复精度 1μm |
| |
线性度 ±0.05% F.S. [同类中最高] |
| |
150万倍的动态范围 [同类中最高] |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
| |
气缸型 [全新] |
| |
全新 Scale Shot System |
| |
同类中精度最高 |
| |
坚固而耐用 |
| |
容易的传感器头安装与设置 |
| |
简单的公差设置 |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
| |
耐环境的感测头:IP67等级外壳 |
| |
设计了无误差的两重变压器方式 |
| |
简化的安装使总成本降低 |
| |
安装简单方便 |
| |
简化了基准设定 |
| |
多达 10 组放大器间的数据通信 |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
| |
高速取样∶40,000次/秒 |
| |
因采用FLL线路而具有高分辨率和高准确度 |
| |
"下死点"自动测量模式 |
| |
"振动"自动测量模式 |
| |
"间隙"自动测量模式 |
| |
容易配置的双色LED数字显示器 |
| |
不受环境影响的IP-67感测头 |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
| |
可精确测量所有类型的金属目标物 |
| |
F.S.的± 0.3%的线性度 |
| |
F.S.的± 0.3%的解析度 |
| |
数字调节电路/自动归零功能 |
| |
可安装DIN轨道 |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
| |
F.S.的±1%的线性度 |
| |
可达18kHz的高反应速度 |
| |
F.S.的0.04%的解析度 |
| |
IP-67级感侧头外壳 |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
| |
多路数字线性器 |
| |
高通与低通过滤器 |
| |
10种不同的测量模式 |
| |
RS-232接口(RD-50R) |
|
|
 |
|
|