SensorCentral.Com.Cn
I 系列综合目录
登录,接收我们的E-Mail时事通讯
Tell a Friend About Us!
综合目录
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0
IB系列 穿透式激光辨别传感器
IB系列 穿透式激光辨别传感器
产品索引

穿透式激光辨别传感器

•  采样速率高达 80 μs
•  区分精度高达 5 μm
•  新功能:包括自动调整
•  可选的显示器 [面板/DIN]
•  通信单元 [RS-232C/BCD]
智能的 I 系列由高精度的传感器阵容组成,实现了高成本性,为现场操作提供了最先进的功能。
学习更多关于 IB系列

IB系列 穿透式激光辨别传感器

关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。
索引

索引

利用为高精度检测仪器开发的技术和功能达到了高精度。


智能

智能

新开发的光学系统实现了高稳定性和检测精度


光轴容易对准

光轴容易对准

根据对准 LED 轻松进行定位


减少维护

减少维护

即使在设备很容易变脏的环境中,也可以长期进行稳定的检测


数据通信

数据通信

同时支持 NPN 和 PNP 输出。用户第一次打开电源时就要设定输出。


产品应用

产品应用

支持从简单区分到高精度检测的所有应用


产品规格

产品规格

产品规格概要。详细规格请下载产品目录。


产品尺寸

产品尺寸

产品尺寸概要。详细尺寸请下载产品目录。


相关产品下载

应用传感器

产品目录 说明书 技术指南 CAD数据 3D CAD数据
穿透式激光辨别传感器 IB 系列 全新
多功能CCD 激光测微仪 IG 系列 全新
CMOS 激光位移传感器 IL 系列 全新
高精度接触式数字传感器 GT2 系列 全新
常规用途数字接触式传感器 GT 系列
数字位移感应传感器 EX-V 系列
高精度、涡电流位移传感器 EX-500 系列
涡电流位移传感器 EX-200 系列
模拟信号控制器 RD 系列
通信模块 DL 系列
相关信息
了解非接触式光透过型测量  
哪种光透过式测量技术最适合您的工艺流程?
显著改进实际工作方法!  
用我们的接触式位移传感器原理指南来实现改观!
KEYENCE 新综合目录!  
传感器、影像系统以及测量仪器.........999页全彩页,免费。
提高生产率,控制投资成本  
了解量规如何为您提供帮助!
 
立即下载此实用指南!
 
立即下载带图解的使用提示!
 
隆重推出接触式传感器高级应用指南
 
我们新开发的通用型激光位移传感器智能、坚固且易于使用!
建议下载
推荐产品
图像尺寸测量仪
图像尺寸测量仪
LED/CCD透过光束测量仪器
LED/CCD透过光束测量仪器
高精度接触式数字传感器
高精度接触式数字传感器
CMOS 激光位移传感器
CMOS 激光位移传感器
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0
READ BEFORE BUYING!
我要询问IB系列的价格
我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络
我想再多了解KEYENCE的其它产品

keyence

条款  |   隐私声明 |  认证  |   停产型号  |   电子报  |   网站地图

工商亮照标识图片在贵网站的路径

Copyright (C) 2012 Keyence Corporation. All Rights Reserved.