|
|
 |
| 产品特性 |
|
|
|
坚固而耐用 |
维护成本降低 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
检测持续次数:2千万次 [寿命长] |
 |
|
使用线性滚珠轴承支撑主轴,确保具有很长的使用寿命。
* GT2-H12 (L/K/KL) |
 |
|
 |
|
 |
IP67 外壳防护等级 [防水电缆] |
 |
|
 |
| 即便是连接器也达到了 IEC/JIS 标准的IP67 外壳防护等级 |
 |
|
 |
| * 低压力型除外 |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
接触式传感器
|
|
|
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括感测头和放大器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问GT2 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|