多功能型模拟信号控制器

RD 系列

高速取样控制器

内置高通与低通滤波器

MDL功能

来自外部设备的非线性模拟输入使用多路数字线性器 (MDL) 功能加以线性化。

数字显屏

在屏幕上也可以英尺或mm显示。

内置高通与低通滤波器

仅检测要求的模拟信号高通滤波器(HPF)所作用的频率范围。选择高通滤波器(HPF)功能只可获得模拟信号中的突变波动。

低通滤波器(LPF)功能

模拟信号中的突变波动可以忽略。

高速取样率

2000次/秒的快速抽样率使就输入信号所发生的任何改变进行检测得以实现。高速比较电路的运转会出现1ms的差异。

屏显清楚

RD系列模拟传感控制器采用的是三色LED屏显。当测量值处于容限范围内时,测量值会呈绿色显示在屏幕上。如过测量值超出了容限范围,它将以橙色或红色显示在屏幕上。

具选择性的输入范围和双信道模拟输入值的计算

输入范围可在5VDC,10VDC和4到20mA之间切换。RD系列“X+Y”和“X-Y”功能对测试目标在厚度或高度方面的差异上起着极佳的作用。

测试模式

RD-50RW可以提供10种测试模式,包括(PEAK)峰值保持和(BOTTOM)最低值保持,以增强应用能力。

  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

模拟控制器 中的更多系列

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪 中的类型

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪