多功能型模拟信号控制器

RD 系列

选择语言

型号

RD-50E

RD-50R

RD-50EW

RD-50RW

测量功能

DC 电压测量,DC 电流测量

A/D 转换系统

连续比较

检测范围

±5 VDC, ±10 VDC,4 至 20 mA DC (可选择的)

显示范围

-19999 至 +39999

测量精度

F.S. 的 ±0.03% (在 ±5 VDC 的范围), F.S. 的 ±0.03% (在 ±10 VDC 的范围)
F.S. 的 ±0.05% (在 4 至 20 mA DC 的范围)

F.S.的±0.03% (±5V范围) F.S.的±0.03% (±10V范围) F.S.±0.05% (4-20mA范围)* F.S.为20mA。

输入

电阻

1 MΩ (对于电压输入), 350 Ω (对于电流输入)

系统

单端点

输入个数

2

采样率

2000 次/秒

显示率

20/s

显示器功率

7 段 3 色 LED (字符高: 15.24 mm)

7段3色LED表示 (文字高15.24 mm)

超出范围警告

显示 FFFF

控制输入

同步、保持、重设、自动归零、外部设定,
NPN 或无电压接触信号

控制输入

计时输入

保持重置输入

自动调零输入

外部设定输入

控制输出

公差设定

4 个步骤 x 8 个可编程设定 (可选择的)*1

信号

5 x NPN (HH, HI, GO, LO, LL) : 最大 100 mA (最大40 V)*1

响应时间

1 ms (当平均数为 1 时)*1

1 ms (当平均数为 1 时) *2*1

延迟时间

60 ms (ON/OFF 可选择的)*1

60 ms*1

模拟输出电压

输出电压

±10 VDC

电阻

100 Ω

响应时间

1 ms (当平均数为 1 时) *2

接口

由 NPN 集电极开路或无电压接触信号输入控制

通过 RS-232C 输出数据与控制输入

由 NPN 集电极开路或无电压接触信号输入控制

通过 RS-232C 输出数据与控制输入

主要功能

MDL,数字滤波器、自动归零、补偿、输入、数据处理 (10 种模式)
公差限制的储存 (可达 8 组)、小数点移位、错误信息显示等。

额定值

电源电压

24 VDC ±10%, 脉动 (P-P) 最大 10%

消耗电流

最大 270 mA

环境耐性

环境温度

0 至 50°C, 无冻结

相对湿度

35% 至 85%RH (无结露)

抗振性

10 至 55 Hz,全幅 1.5 mm,X、Y、Z 轴方向各 2 小时

重量

约 700 g (不含固定架)

*1 连接 OP-5148 PNP 输出转换器可容易地把 NPN 输出转换成 PNP 输出。
*2 在自我补偿序列期间每秒需要 1.5 ms 以避免温度波动。

  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

模拟控制器 中的更多系列

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪 中的类型

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪