流体非接触型电极电磁式流量传感器FD-M 系列

FD-M5CAYP

机身 横型 5L/min PNP

50%的高概率 --- 获得小礼品 导入液体流量管理咨询活动

规格

选择语言

型号

FD-M5CAYP*1

类型

水平敷设

形状

内置放大器

额定流量范围[L/min]

0.25 至 5 L/min*2

显示可能范围

0.15 至 10 L/min*3

可设定范围

0 至 10 L/min

连接孔径

Rc3/8 (10A)

可检测液体

水、非腐蚀性液体

可检测液体的导电率

5 µS/cm 或以上

检测流体温度

0 至 +85°C (无冻结)

压力损失

最大 0.01 MPa

显示器功率

4 位 7 段 LED ,两行显示, 柱状图显示(双色)

显示分辨率

0.05/0.1 ( L/min) 可选*4

重复精度

0.5s : F.S.的 ±5%
10s : F.S.的 ±1%
1s : F.S.的 ±3.5%
30s : F.S.的 ±0.8%
2.5s : F.S.的 ±2.5%
60s : F.S.的 ±0.6%
5s : F.S.的 ±1.6%*5

滞后

可调

反应时间 (防振功能)

500ms/1s/2.5s/5s/10s/30s/60s可调

累积显示单位

0.01/0.1/1/10/100 (L) 可选

累计数据记忆周期

每10秒保存到存储器1次

存储器备份

EEPROM (数据存储时间 : 10 年或更长时间,数据读取/写入频率 : 100 万次或以上)

模拟输出

4 至 20 mA 最大负载电阻 260 Ω 模拟输出范围可任意设定

积分重设/库切换输入/流量零功能输入

无电压输入(有接点、无接点)输入时间20ms以上,可通过模式设定选择累积复位功能或内存切换功能

消耗功率/电流

正常 : 1700 mW (70 mA);省电模式 : 1000 mW (40 mA)

额定

电源电压

24 VDC、纹波 (P-P) 10 % 以下

环境抗耐性

外壳防护级

IP65

耐压能力

2.0 MPa

作用的压力范围

最大 1.0 MPa

环境温度

0 至 +50 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

材料

接液材料

端孔 : SCS13,检测管 : PPS,O 型圈 : 氟橡胶(FKM)

其他材料

塑料壳区域 : PBT,金属壳区域 : SUS430,电缆 : PVC

配件

使用说明书

重量

约 835 g

*1 名称最后带“A” 的型号还具有一些其它功能,如显示平均值等。
*2 额定流量范围表示通常情况下使用的流量范围
*3 可在显示范围和额定流量范围内使用。
*4 若选定0.05 L/min,瞬时流量显示可以按0.05 增量在0.15 到0.5 L/min 之间设定,并对超过0.5 L/min 的值按0.01 增量设定。
*5 FD-M5CAT (P)/Y (P) 在响应时间为0.5 s 时重复精度为F.S. 的±7.5%,响应时间为1s 时重复精度为F.S. 的±5%。

  • FlowKnowledge
  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪