流体非接触型电极电磁式流量传感器FD-M 系列

FD-MH100CA

传感器头 100L/min

规格

选择语言

型号

FD-MH100CA

形状

独立放大器

额定流量范围[L/min]

5 至 100 L/min*1

显示可能范围

5 至 200 L/min*2

连接孔径

Rc1 (25A)

可检测液体

水、非腐蚀性液体

可检测液体的导电率

5 µS/cm 或以上

检测流体温度

0 至 +85°C (无冻结)

压力损失

最大 0.01 Mpa

显示器功率

柱状图显示 (双色),其他显示灯

环境耐性

防护等级

IP67

环境温度

0 至 +50°C (无冻结)

相对湿度

35 至 85% RH (无结露)

抗振性

10 至 55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z方向各2个小时

作用的压力范围

最大 1.0 MPa

耐压能力

2.0 MPa

材料

接液材料

端孔 : SCS13,检测管 : PPS,O 型圈 : 氟橡胶 (FKM)

其他材料

塑料壳区域 : PBT, 金属壳区域 : SUS430,电缆 : PVC

配件

警告

重量

约 1280 g

*1 额定流量范围表示通常情况下使用的流量范围。
*2 在显示范围内,同样也可在额定流量范围内使用。

  • FlowKnowledge
  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪