流体非接触型电极电磁式流量传感器

FD-M 系列

选择语言

型号

FD-M5CAT*1

FD-M5CAY*1

FD-M10CAT*1

FD-M10CAY*1

FD-M50CAT*1

FD-M50CAY*1

FD-M100CAT*1

FD-M100CAY*1

类型

垂直敷设

水平敷设

垂直敷设

水平敷设

垂直敷设

水平敷设

垂直敷设

水平敷设

形状

内置放大器

额定流量范围[L/min]

0.25 至 5 L/min*2

0.5 至 10 L/min*2

2.5 至 50 L/min*2

5 至 100 L/min*2

显示可能范围

0.15 至 10 L/min*3

0.5 至 30 L/min*3

2.5 至 100 L/min*3

5 至 200 L/min*3

可设定范围

0 至 10 L/min

0 至 30 L/min

0 至 100 L/min

0 至 200 L/min

连接孔径

Rc3/8 (10A)

Rc3/4 (20A)

Rc1 (25A)

可检测液体

水、非腐蚀性液体

可检测液体的导电率

5 µS/cm 或以上

检测流体温度

0 至 +85°C (无冻结)

压力损失

最大 0.01 MPa

显示器功率

4 位 7 段 LED ,两行显示, 柱状图显示(双色)

显示分辨率

0.05/0.1 ( L/min) 可选*4

0.01/0.1 ( L/min) 可选

0.1/1 ( L/min) 可选

重复精度

0.5s : F.S.的 ±5%
10s : F.S.的 ±1%
1s : F.S.的 ±3.5%
30s : F.S.的 ±0.8%
2.5s : F.S.的 ±2.5%
60s : F.S.的 ±0.6%
5s : F.S.的 ±1.6%*5

0.5s : F.S.的 ±5%
10s : F.S.的 ±1%
1s : F.S.的 ±3.5%
30s : F.S.的 ±0.8%
2.5s : F.S.的 ±2.5%
60s : F.S.的 ±0.6%
5s : F.S.的 ±1.6%*8

0.5s : F.S.的 ±5%
10s : F.S.的 ±1%
1s : F.S.的 ±3.5%
30s : F.S.的 ±0.8%
2.5s : F.S.的 ±2.5%
60s : F.S.的 ±0.6%
5s : F.S.的 ±1.6%*9

滞后

可调

反应时间 (防振功能)

500ms/1s/2.5s/5s/10s/30s/60s可调

累积显示单位

0.01/0.1/1/10/100 (L) 可选

0.1/1/10/100/1000 (L) 可选

累计数据记忆周期

每10秒保存到存储器1次

存储器备份

EEPROM (数据存储时间 : 10 年或更长时间,数据读取/写入频率 : 100 万次或以上)

积分脉冲输出

NPN开路集电极最大值 100 mA/ch*640 V 或以下, 残余电压 1 V 或以下,
3 路输出(N.O./N.C. 可切换)

模拟输出

4 至 20 mA 最大负载电阻 260 Ω 模拟输出范围可任意设定

积分重设/库切换输入/流量零功能输入

无电压输入(有接点、无接点)输入时间20ms以上,可通过模式设定选择累积复位功能或内存切换功能

最小流量

0.15 L/min*7

0.5 L/min*7

2.5 L/min*7

5 L/min*7

消耗功率/电流

正常 : 1700 mW (70 mA);省电模式 : 1000 mW (40 mA)

额定值

电源电压

24 VDC ±10%,纹波电压 (P-P) ±10% 或以下

环境耐性

防护等级

IP65

环境温度

0 至 +50°C (无冻结)

相对湿度

35 至 85% RH (无结露)

抗振性

10 至 55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z方向各2个小时

作用的压力范围

最大 1.0 MPa

耐压能力

2.0 MPa

材料

接液材料

端孔 : SCS13,检测管 : PPS,O 型圈 : 氟橡胶(FKM)

其他材料

塑料壳区域 : PBT,金属壳区域 : SUS430,电缆 : PVC

配件

使用说明书

重量

约 835 g

约 1100 g

约 1310 g

*1 名称最后带“A” 的型号还具有一些其它功能,如显示平均值等。
*2 额定流量范围表示通常情况下使用的流量范围
*3 可在显示范围和额定流量范围内使用。
*4 若选定0.05 L/min,瞬时流量显示可以按0.05 增量在0.15 到0.5 L/min 之间设定,并对超过0.5 L/min 的值按0.01 增量设定。
*5 FD-M5CAT (P)/Y (P) 在响应时间为0.5 s 时重复精度为F.S. 的±7.5%,响应时间为1s 时重复精度为F.S. 的±5%。
*6 报警输出最大为20 mA。
*7 小于最小流量的流量值均显示为0 L/min。
*8 在20 到30 L/min范围内, FD-M10CAT (P)/Y (P) 的重复精度是表中所列值的2 倍。
*9 重复精度在显示范围内有效。可根据额定流量范围转换表中的F.S.(满刻度)。

型号

FD-M5CATP*1

FD-M5CAYP*1

FD-M10CATP*1

FD-M10CAYP*1

FD-M50CATP*1

FD-M50CAYP*1

FD-M100CATP*1

FD-M100CAYP*1

类型

垂直敷设

水平敷设

垂直敷设

水平敷设

垂直敷设

水平敷设

垂直敷设

水平敷设

形状

内置放大器

额定流量范围[L/min]

0.25 至 5 L/min*2

0.5 至 10 L/min*2

2.5 至 50 L/min*2

5 至 100 L/min*2

显示可能范围

0.15 至 10 L/min*3

0.5 至 30 L/min*3

2.5 至 100 L/min*3

5 至 200 L/min*3

可设定范围

0 至 10 L/min

0 至 30 L/min

0 至 100 L/min

0 至 200 L/min

连接孔径

Rc3/8 (10A)

Rc3/4 (20A)

Rc1 (25A)

可检测液体

水、非腐蚀性液体

可检测液体的导电率

5 µS/cm 或以上

检测流体温度

0 至 +85°C (无冻结)

压力损失

最大 0.01 MPa

显示器功率

4 位 7 段 LED ,两行显示, 柱状图显示(双色)

显示分辨率

0.05/0.1 ( L/min) 可选*4

0.01/0.1 ( L/min) 可选

0.1/1 ( L/min) 可选

重复精度

0.5s : F.S.的 ±5%
10s : F.S.的 ±1%
1s : F.S.的 ±3.5%
30s : F.S.的 ±0.8%
2.5s : F.S.的 ±2.5%
60s : F.S.的 ±0.6%
5s : F.S.的 ±1.6%*5

0.5s : F.S.的 ±5%
10s : F.S.的 ±1%
1s : F.S.的 ±3.5%
30s : F.S.的 ±0.8%
2.5s : F.S.的 ±2.5%
60s : F.S.的 ±0.6%
5s : F.S.的 ±1.6%*8

0.5s : F.S.的 ±5%
10s : F.S.的 ±1%
1s : F.S.的 ±3.5%
30s : F.S.的 ±0.8%
2.5s : F.S.的 ±2.5%
60s : F.S.的 ±0.6%
5s : F.S.的 ±1.6%*9

滞后

可调

反应时间 (防振功能)

500ms/1s/2.5s/5s/10s/30s/60s可调

累积显示单位

0.01/0.1/1/10/100 (L) 可选

0.1/1/10/100/1000 (L) 可选

累计数据记忆周期

每10秒保存到存储器1次

存储器备份

EEPROM (数据存储时间 : 10 年或更长时间,数据读取/写入频率 : 100 万次或以上)

积分脉冲输出

PNP 开路集电极最大值 100 mA/ch*630 V 或以下, 残余电压 1 V 或以下,
3 路输出(N.O./N.C. 可切换)

模拟输出

4 至 20 mA 最大负载电阻 260 Ω 模拟输出范围可任意设定

积分重设/库切换输入/流量零功能输入

无电压输入(有接点、无接点)输入时间20ms以上,可通过模式设定选择累积复位功能或内存切换功能

最小流量

0.15 L/min*7

0.5 L/min*7

2.5 L/min*7

5 L/min*7

消耗功率/电流

正常 : 1700 mW (70 mA);省电模式 : 1000 mW (40 mA)

额定值

电源电压

24 VDC ±10%,纹波电压 (P-P) ±10% 或以下

环境耐性

防护等级

IP65

环境温度

0 至 +50°C (无冻结)

相对湿度

35 至 85% RH (无结露)

抗振性

10 至 55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z方向各2个小时

作用的压力范围

最大 1.0 MPa

耐压能力

2.0 MPa

材料

接液材料

端孔 : SCS13,检测管 : PPS,O 型圈 : 氟橡胶(FKM)

其他材料

塑料壳区域 : PBT,金属壳区域 : SUS430,电缆 : PVC

配件

使用说明书

重量

约 835 g

约 1100 g

约 1310 g

*1 名称最后带“A” 的型号还具有一些其它功能,如显示平均值等。
*2 额定流量范围表示通常情况下使用的流量范围
*3 可在显示范围和额定流量范围内使用。
*4 若选定0.05 L/min,瞬时流量显示可以按0.05 增量在0.15 到0.5 L/min 之间设定,并对超过0.5 L/min 的值按0.01 增量设定。
*5 FD-M5CAT (P)/Y (P) 在响应时间为0.5 s 时重复精度为F.S. 的±7.5%,响应时间为1s 时重复精度为F.S. 的±5%。
*6 报警输出最大为20 mA。
*7 小于最小流量的流量值均显示为0 L/min。
*8 在20 到30 L/min范围内, FD-M10CAT (P)/Y (P) 的重复精度是表中所列值的2 倍。
*9 重复精度在显示范围内有效。可根据额定流量范围转换表中的F.S.(满刻度)。

型号

FD-MH10CA

FD-MH50CA

FD-MH100CA

FD-MH500CA

形状

独立放大器

额定流量范围[L/min]

0.5 至 10 L/min*1

2.5 至 50 L/min*1

5 至 100 L/min*1

25 至 500 L/min*1

显示可能范围

0.5 至 30 L/min*2

2.5 至 100 L/min*2

5 至 200 L/min*2

25 至 1000 L/min*2

连接孔径

Rc3/8 (10A)

Rc3/4 (20A)

Rc1 (25A)

Rc2 (50A)

可检测液体

水、非腐蚀性液体

可检测液体的导电率

5 µS/cm 或以上

25 至 500 L/min时 : 5µS/cm以上、500 至 1000 L/min时 : 20µS/cm以上

检测流体温度

0 至 +85°C (无冻结)

压力损失

最大 0.01 Mpa

最大 0.01 Mpa*3

显示器功率

柱状图显示 (双色),其他显示灯

环境耐性

防护等级

IP67

环境温度

0 至 +50°C (无冻结)

相对湿度

35 至 85% RH (无结露)

抗振性

10 至 55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z方向各2个小时

作用的压力范围

最大 1.0 MPa

耐压能力

2.0 MPa

材料

接液材料

端孔 : SCS13,检测管 : PPS,O 型圈 : 氟橡胶 (FKM)

其他材料

塑料壳区域 : PBT, 金属壳区域 : SUS430,电缆 : PVC

配件

警告

重量

约 800 g

约 1070 g

约 1280 g

约 3700 g

*1 额定流量范围表示通常情况下使用的流量范围。
*2 在显示范围内,同样也可在额定流量范围内使用。
*3 不包括使用 FD-MH500CA (500 L/min 到 1000 L/min)时的时间。详情请参照压力损失数据。

型号

FD-MA1CAP

FD-MA2CAP

FD-MA5CAP

FD-MA1CA

FD-MA2CA

FD-MA5CA

类型

DIN 安装*1(主单元)

DIN 安装*1(扩展单元)

面板安装*7

DIN 安装*1(主单元)

DIN 安装*1(扩展单元)

面板安装*7

额定流量范围[L/min]

FD-MH10A : 0.5 至 10 L/min, FD-MH50A : 2.5 至 50 L/min, FD-MH100A : 5 至 100 L/min, FD-MH500A : 25 至 500 L/min*2

显示可能范围

FD-MH10A : 0.5 至 30 L/min, FD-MH50A : 2.5 至 100 L/min, FD-MH100A : 5 至 200 L/min, FD-MH500A : 25 至 1000 L/min*3

可设定范围

FD-MH10A : 0 至 30 L/min, FD-MH50A : 0 至 100 L/min, FD-MH100A : 0 至 200 L/min, FD-MH500A : 0 至 999.9 L/min

零切断流量

FD-MH10A : 0.5 L/min, FD-MH50A : 2.5 L/min, FD-MH100A : 5 L/min, FD-MH500A : 25 L/min*4

显示器功率

4 位 7 段 LED,两行显示,其他显示灯

显示分辨率

FD-MH10A : 0.01/0.1 ( L/min) 可选, FD-MH50A : 0.1/1( L/min) 可选, FD-MH100A : 0.1/1( L/min) 可选, FD-MH500A : 0.1/1( L/min) 可选

重复精度

0.5s : F.S. 的 ±5%, 1s : F.S. 的 ±3.5%, 2.5s : F.S. 的 ±2.5%, 5s : F.S. 的 ±1.6%,
10s : F.S. 的 ±1%, 30s : F.S. 的 ±0.8%, 60s : F.S. 的 ±0.6%*5

滞后

可调

反应时间 (防振功能)

500ms/1s/2.5s/5s/10s/30s/60s可调

累积显示单位

FD-MH10A : 0.01/0.1/1/10/100(L) 可选, FD-MH50A : 0.1/1/10/100/1000(L) 可选, FD-MH100A : 0.1/1/10/100/1000(L) 可选, FD-MH500A : 1/10/100/1000/10000(L) 可选

累计数据记忆周期

每10秒保存到存储器1次

存储器备份

EEPROM (数据存储时间 : 10 年或更长时间,数据读取/写入频率 : 100 万次或以上)

积分脉冲输出

PNP 开路集电极最大值 100 mA/ch*6(30 V 或以下),
残余电压 1 V 或以下,3 路输出(N.O./N.C. 可切换)

NPN开路集电极最大值 100 mA/ch*6(40 V 或以下),
残余电压 1 V 或以下,3 路输出(N.O./N.C. 可切换)

模拟输出

4 至 20 mA 最大负载电阻 260 Ω 模拟输出范围可任意设定

积分重设/库切换输入/流量零功能输入

无电压输入(有接点、无接点)输入时间20ms以上,可通过模式设定选择累积复位功能或内存切换功能

消耗功率/电流

正常 : 1700 mW (70 mA);省电模式 : 1440 mW (60 mA)

额定值

电源电压

24 VDC ±10%,纹波电压 (P-P) ±10% 或以下

环境耐性

环境温度

0 至 +50°C (无冻结)

相对湿度

35 至 85% RH (无结露)

抗振性

10 至 55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z方向各2个小时

材料

传感器外壳 : 聚碳酸酯,按钮 : 聚甲醛,前板 : 聚碳酸酯,电缆 : PVC

配件

使用说明书

面板安装支架,整体保护盖,使用说明书

使用说明书

面板安装支架,整体保护盖,使用说明书

重量

约 115 g

约 105 g

约 115 g

约 105 g

*1 只能连接到 DL-RS1A 和 FD-M 的背后。
*2 额定流量范围表示通常情况下使用的流量范围。
*3 在显示范围内,同样也可在额定流量范围内使用。
*4 低于最小流量的流量显示为 0 L/min。
*5 请根据额定流量范围转换满刻度(F.S.)在 20 到 30 L/min 范围内,FD-M10CA 的重复精度是表中所列值的 2 倍。
*6 报警输出最大为 20 mA。在使用配有 6 到 10 个扩展单元时,应确保将每路输出电流限制为 10 mA 或以下。
*7 对于面板安装型,没有扩展单元。

  • FlowKnowledge
  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

流量传感器/开关 中的更多系列

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪 中的类型

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪