夹钳式流量开关FD-Q 系列

FD-Q20CH

开关主体 15A/20A型

[停产型号]

本型号已停产。

联系我们:

规格

选择语言

型号

FD-Q20CH

支持的管线直径

1/2"(15A)、ø18至ø23(mm)
3/4"(20A)、ø23至ø28(mm)

支持的管线材质

金属管/ 树脂管*1

支持的流体

各种液体 [即水(包含DI)、油、化学物质等]*1

支持的流体温度

0至85°C(管线表面无冻结)*2

额定流量范围

1/2"(15A):60 L/min
3/4"(20A):100 L/min

零切口流速

2.5(预设)*3

显示方式

状态指示灯、输出指示灯、含4位数的双列显示器、7段LED、稳定性指示灯

显示刷新周期

约3Hz

显示分辨率

0.1/1(预设:0.1)

响应时间

0.5s/1.0s/2.5s/5s/10s/30s/60s

电源

电源电压

20至30VDC,纹波(P-P)最大10%,Class2/LPS

消耗电流

100 mA 以下(不含负载电流)*4

重复精度

0.5 s: ±2.0%、1 s: ±1.5%、2.5 s: ±1.0%、5 s: ±0.5%、10 s: ±0.35%、30 s: ±0.2%、60 s: ±0.15% (/F.S.*5)
(依选择的响应时间而定)

滞后

可变

整合式流量设备显示

0.1/1/10/100/1000(预设:1)

整合式流量数据存储周期

每10秒存储至内存一次

内存备份

EEPROM(数据存储长度:10年以上,数据读/写频率:1百万次以上)

电源 I/O 连接器

M124针连接器

输入/ 输出(可选择)

输出(通道 1/ 通道 2)

控制输出/脉冲输出/错误输出(可选择,预设:通道1控制输出/通道2未使用),
NPN/PNP设置开关,集电极开路输出30V以下,最大100mA/通道,残余电压2.5V以下*6

模拟输出(通道 2)

4至20mA/0至20mA(可选择,预设:未使用),负载电阻500Ω以下*6

外部输入(通道 2)

整合式流量重设输入/流速零输入/原始调整输入(可选择,预设:未使用),
短路电流1.5mA以下,输入时间20ms以上*6

保护电路

电源逆接保护、电源浪涌保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护

环境耐性

防护等级

IP65/IP67 (IEC60529)

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +60 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 轴各 2 个小时

抗震性

100 m/s2、16 ms 脉冲、X,Y,Z 轴各 1,000 次

材质

开关主装置

PPS/PES/PBT/SUS303/SUS304/SUSXM7

配管接触面

橡胶

安装架

SUS304/PA/SUSXM7

重量

约 400 g (包含安装架)

*1 液体必须可让超声波脉冲穿过,不可含有大型气穴或过多气泡。某些非标准管线的监控可能会不稳定(即衬里管)
*2 如果管线温度超过 85°C,请联系基恩士
*3 零切口流速可从设置中变更。使用低流速范围的设备时,如果在变更零切口流速后流体停止流动,请执行原始调整。
*4 包含负载时,请将此数值增加 200 mA。
*5 此规格适用于流速分配稳定时。此数值未考虑因设备因素所造成的流速分配脉冲或波动。根据额定流量范围,转换表格中的 F.S. (原始尺寸)。
*6 IO-Link:兼容于规格v1.1/COM2(38.4kbps)。设置文件可从基恩士网站下载。(http://www.keyence.com)如果设备使用环境下不允许通过网络下载文件,请联系最近的基恩士事务所。IO-Link 为 PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.(PNO)的注册商标或商标

  • FlowKnowledge
  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪