数字压力传感器

AP-C30 系列

超小型数字压力传感器

尺寸、可安装性、可操作性皆优良的通用一体型

最小、字元高度最大

最小、字元高度最大

利用 30 mm × 25 mm 的最小的尺寸,实现了同级产品中最大的 11 mm 的字元高度。而且,利用双色的 LED 显示,具有超群的可视识别性。

10 倍高分辨率: 区域聚焦功能 (AP-C31C、C33C)

10 倍高分辨率: 区域聚焦功能 (AP-C31C、C33C)

能够更加细致地显示以预先设定好的基准压为中心的 ±20% 范围内的压力。分辨率达到同级产品中最佳的 0.01 kPa※。即使是一体型,也能够高精度地检测出压力。还能够与零转移并用。
※选择聚焦模式时 (AP-C31C)

输入、输出集成一处

输入、输出集成一处

标准规格具备独立的 2 个输出、模拟监视器输出、自动归零输入的全部功能。
※模拟输出和零转移输入要切换

新增加了 1台 3 用的复合压力型产品(AP-C30C)

新增加了 1台 3 用的复合压力型产品(AP-C30C)

系列上新增加了复合压力型产品, 它通过设定的选择可作为负压型、正压型以及复合压力型使用。由于只需 1 台即可对应于多种用途,库存时也不需要配齐各个机型。

安装简单方便: 采用了旋转式压力埠

采用了旋转式压力埠

能够进行各种安装的多种安装架

能够进行各种安装的多种安装架

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

压力传感器 中的更多系列

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪 中的类型

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪