数字压力传感器

AP-C30 系列

50%的高概率 --- 获得小礼品 导入液体流量管理咨询活动

选择语言

型号

AP-C30

AP-C31

AP-C33

额定压力范围

负压模式

0至-101.3 kPa

正压模式

0 至 +100.0 kPa

0 至 +1.000MPa

复合压力模式

+101.3 至 -101.3kPa

流体型式

空气/非腐蚀性气体

压力型式

计量压

工作状态指示灯

红色LED x 2 (支持控制输出1/控制输出2)

分辨率

负压

0.1kPa

正压

复合压

0.2kPa

显示温度特性

F.S.的±1%以下

反应时间 (防止抖动功能)

2.5/5/100/500ms可选

I / O

控制输出 (2输出装备)

NPN集电极开路最大100mA (40V以下)、剩余电压1V以下、N.O./N.C.可切换

额定

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

额定值

消耗电力

12 V 时

正常

720mW (60mA)以下

Eco 模式

480mW (40mA)以下

24 V 时

正常

960mW (40mA)以下

Eco 模式

720mW (30mA)以下

环境抗耐性

耐压能力

500 kPa

1.5 MPa

环境温度

0 至 +50 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

型号

AP-C31P

AP-C33P

额定压力范围

负压模式

0至-101.3 kPa

正压模式

0 至 +1.000MPa

复合压力模式

流体型式

空气/非腐蚀性气体

压力型式

计量压

工作状态指示灯

红色LED x 2 (支持控制输出1/控制输出2)

分辨率

负压

正压

复合压

显示温度特性

F.S.的±1%以下

反应时间 (防止抖动功能)

2.5/5/100/500ms可选

I / O

控制输出 (2输出装备)

PNP集电极开路最大100mA (30V以下)、剩余电压1V以下、N.O./N.C.可切换

额定

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

额定值

消耗电力

12 V 时

正常

900mW (75mA)以下

Eco 模式

600 mW (50 mA) 或更低

24 V 时

正常

1320mW (55mA)以下

Eco 模式

960mW (40mA)以下

环境抗耐性

耐压能力

500 kPa

1.5 MPa

环境温度

0 至 +50 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

压力传感器 中的更多系列

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪 中的类型

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪