减少布线的 AI 数字压力传感器

AP-V40 系列

选择语言

型号

AP-41M

AP-41

AP-43

AP-44

AP-48

压力型式

测量计压力

差压

类型

负压

正压

连成压

额定压力范围

0 至 -101.3kPa

0 至 1.000 MPa

+101.3 至 -101.3kPa

-101.3 至 +101.3kPa

适用流体

空气、非腐蚀性气体

显示温度特性

F.S.的±2 % (25℃时)以内(0至50℃的温度范围)

接头

M3螺钉

M5螺钉

R1/8

环境耐性

耐压能力

500 kPa

1.5 MPa

500 kPa

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 4 个小时

抗震性

1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 10 次 共计 60 次

材质

外壳:PBT、螺丝部:SUS303

重量

4.8 g (不含电缆) /67.8 g (带 3 m 电缆)

7 g (不含电缆) /70 g (带2 m 电缆 3 m 电缆)

7 g (不含电缆) /70 g (带 3 m 电缆)

35 g (不含电缆) /98 g (带 3 m 电缆)

型号

AP-V41A

AP-V42A

AP-V41AP

AP-V42AP

输出型

NPN输出

PNP输出

显示器功率

4+1/2位段显示LED (文字高4.5mm、红色)、AI指示灯 (绿色) 显示周期:10次/秒

设定/显示范围

工作状态指示灯

红色LED x 2 (支持控制输出1/控制输出2)

分辨率

标准模式

AP-41M

0.1kPa

AP-41

AP-43

0.001MPa

AP-44

0.1kPa

AP-48

变焦模式

AP-41M

0.01kPa

AP-41

AP-43

0.1kPa

AP-44

0.02kPa

AP-48

重复精度

应差

标准:F.S.的0.5%/高分辨率模式时:F.S.的0.1%/滞后可变模式 (F-2)时:可变

反应时间 (防止抖动功能)

1/2.5/5/100/500ms可选 (1ms为选择高速时)

I / O

控制输出 (2输出装备)

NPN集电极开路最大100mA*1 (40V以下)剩余电压1V以下、可切换N.O./N.C.

PNP集电极开路最大100mA*1 (30V以下)剩余电压1V以下、可切换N.O./N.C.

零位移输入 (切换方式)

输入时间2ms以上 (与模拟输出相切换)

显示温度特性

F.S.的±1%以下

I / O

模拟输出 (切换方式)

1-5V 输出电阻1kΩ以下 (与零转移输入相切换)

1-5V 输出电阻1kΩ以下 (与零转移输入相切换)

部件扩展

最多8台 (包含主装置在内共9台)

额定值

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

功耗

12 V 时

正常

720mW (60mA)以下

840mW (70mA)以下

Eco 模式

480mW (40mA)以下

600mW (50mA)以下

24 V 时

正常

960mW (40mA)以下

1200mW (50mA)以下

Eco 模式

720mW (30mA)以下

960mW (40mA)以下

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各方向 2 个小时

材质

聚碳酸盐

配件

安装架、传感头连接器

终端单元、传感头连接连接器、增设注意标签

安装架、传感头连接器

终端单元、传感头连接连接器、增设注意标签

重量

约 80 g (包含 2 m 缆线)

*1 增设时在20mA以下

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

压力传感器 中的更多系列

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪 中的类型

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪