耐用的多流体数字压力传感器

AP-V80 系列

选择语言

型号

AP-10S

AP-11S

AP-12S

AP-13S

AP-14S

AP-15S

AP-16S

额定压力范围

100 至 -100kPa

0 至 -100kPa

0 至 100kPa

0 至 1MPa

0 至 10MPa

0 至 20MPa

0 至 50MPa

适用流体

不会腐蚀SUS304/630的气体与液体

压力型式

计量压

重复精度

F.S.的±0.5%以下*1

连接孔径

R (PT)1/8

R (PT)1/4 (附带节流阀)

环境耐性

防护等级

IP67

耐压能力

500 kPa

2.0 MPa

20 MPa

40 MPa

75 MPa

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +70 °C (无冻结)

-20 至 +100 °C (无冻结)*2

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各轴 3 个小时

抗震性

500 m/s2、X,Y,Z 各轴 各方向 10 次 共计 60 次

材料

膜片压力孔 SUS630、压力孔 SUS304

膜片压力孔 SUS630、压力孔 SUS304、节流阀 SUS304

配件

1个传感头连接器

重量

约 120 g

约 130 g

*1 所谓的重复精度,是指在一定条件下使压力反复变动时的、表示检测点误差的精度。
*2 缆线部为 -20 至 +80 °C

型号

AP-V80

AP-V85

AP-V82

AP-V87

类型

标准放大器 , DIN型

标准放大器 , 面板型

差压放大器 , DIN型

差压放大器 , 面板型

输出型

NPN输出

显示器功率

4+1/2位段LED 红色、绿色 2段显示 (文字高 上段:8 mm、红色 下段:5.7 mm、绿色)

工作状态指示灯

红色LED×3 (支持控制输出1/控制输出2/警报显示)

分辨率

标准

AP-10S

0.1 kPa

AP-11S

AP-12S

AP-13S

0.001 MPa

AP-14S

0.01 MPa

AP-15S

0.1 MPa

AP-16S

高分辨率

AP-10S

0.01 kPa

AP-11S

AP-12S

AP-13S

0.1 kPa

AP-14S

0.001 MPa

AP-15S

0.01 MPa

AP-16S

滞后

可变 (初期设定:标准F.S.的0.5%/高分辨率模式时:F.S.的0.1%)

反应时间 (防止抖动功能)

5、10、100、500、1000ms可选

10/100/500/1,000 ms (seleccionable)

控制输出 (2输出装备)

NPN集电极开路最大100mA (40V以下)、剩余电压1V以下、N.O./N.C.可切换

I / O

模拟输出 (切换方式)

4 至 20mA 最大负载电阻 260Ω (与零转移/库输入相切换)

零位移输入 (切换方式)

输入时间20ms以上 (与模拟输出/库输入相切换)

库输入 (切换方式)

输入时间20ms以上 (与模拟输出/零转移相切换)

额定值

消耗电力

12 V 时

正常

1380 mW (115 mA)以下*1

1680 mW (140 mA)以下*1

Eco 模式

1020 mW (85 mA)以下*1

1200 mW (100 mA)以下*1

24 V 时

正常

1920 mW (80 mA)以下*1

2520 mW (105 mA)以下*1

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电力

24 V 时

Eco 模式

1200 mW (50 mA)以下*1

2160 mW (90 mA)以下*1

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +50 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各轴 2 个小时

材料

本体、外壳:聚碳酸酯 键顶:合成橡胶

配件

DIN固定支架、电源线、单位标签

面板安装支架、防护外壳、电源线、单位标签

DIN固定支架、电源线、单位标签

面板安装支架、防护外壳、电源线、单位标签

重量

约 85 g

约 90 g

*1 不包含模拟输出。包含传感头。

型号

AP-V80P

AP-V82P

AP-V85P

AP-V87P

类型

标准放大器 , DIN型

差压放大器 , DIN型

标准放大器 , 面板型

差压放大器 , 面板型

输出型

PNP输出

显示器功率

4+1/2位段LED 红色、绿色 2段显示 (文字高 上段:8 mm、红色 下段:5.7 mm、绿色)

工作状态指示灯

红色LED×3 (支持控制输出1/控制输出2/警报显示)

分辨率

标准

AP-10S

0.1 kPa

AP-11S

AP-12S

AP-13S

0.001 MPa

AP-14S

0.01 MPa

AP-15S

0.1 MPa

AP-16S

高分辨率

AP-10S

0.01 kPa

AP-11S

AP-12S

AP-13S

0.1 kPa

AP-14S

0.001 MPa

AP-15S

0.01 MPa

AP-16S

滞后

可变 (初期设定:标准F.S.的0.5%/高分辨率模式时:F.S.的0.1%)

反应时间 (防止抖动功能)

5、10、100、500、1000ms可选

10/100/500/1,000 ms (seleccionable)

5、10、100、500、1000ms可选

10/100/500/1,000 ms (seleccionable)

控制输出 (2输出装备)

PNP集电极开路最大100mA (30V以下)、剩余电压1V以下、N.O./N.C.可切换

I / O

模拟输出 (切换方式)

4 至 20mA 最大负载电阻 260Ω (与零转移/库输入相切换)

零位移输入 (切换方式)

输入时间20ms以上 (与模拟输出/库输入相切换)

库输入 (切换方式)

输入时间20ms以上 (与模拟输出/零转移相切换)

额定值

消耗电力

12 V 时

正常

1380 mW (115 mA)以下*1

1680 mW (140 mA)以下*1

1380 mW (115 mA)以下*1

1680 mW (140 mA)以下*1

Eco 模式

1020 mW (85 mA)以下*1

1200 mW (100 mA)以下*1

1020 mW (85 mA)以下*1

1200 mW (100 mA)以下*1

24 V 时

正常

1920 mW (80 mA)以下*1

2520 mW (105 mA)以下*1

1920 mW (80 mA)以下*1

2520 mW (105 mA)以下*1

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电力

24 V 时

Eco 模式

1200 mW (50 mA)以下*1

2160 mW (90 mA)以下*1

1200 mW (50 mA)以下*1

2160 mW (90 mA)以下*1

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +50 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各轴 2 个小时

材料

本体、外壳:聚碳酸酯 键顶:合成橡胶

配件

DIN固定支架、电源线、单位标签

面板安装支架、防护外壳、电源线、单位标签

重量

约 85 g

约 90 g

约 85 g

约 90 g

*1 不包含模拟输出。包含传感头。

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

压力传感器 中的更多系列

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪 中的类型

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪