配备打印机 触摸型面板记录仪

TR-H 系列

产品阵容

主体以及附属品

TR-H1000

10 英寸面板安装型主体
(配备打印机)
TR-H1000

TR-H500

5 英寸面板安装型主体
(配备打印机)
TR-H500

PC 软件 TR-H1

PC 软件
TR-H1

手写笔 OP-84416

手写笔
OP-84416

测量、控制单元

测量单元 TR-TH08

测量单元
TR-TH08

I/O 单元 TR-C48

I/O 单元
TR-C48

打印机选购件

10 英寸记录纸盒 OP-87718

10 英寸记录纸盒
OP-87718

5 英寸记录纸盒(圆孔用) OP-87720

5 英寸记录纸盒
(圆孔用)
OP-87720

5 英寸记录纸盒(方孔用) OP-87719

5 英寸记录纸盒
(方孔用)
OP-87719

10 英寸色带盒 OP-87688

10 英寸色带盒
OP-87688

5 英寸色带盒 OP-87689

5 英寸色带盒
OP-87689

记录纸(宽度 180 mm/长度 20 m)10 本套组 OP-87690

记录纸
(宽度 180 mm/长度 20 m)
10 本套组
OP-87690

记录纸圆孔(宽度 100 mm/长度 16 m)10 本套组 OP-87692

记录纸圆孔
(宽度 100 mm/长度 16 m)
10 本套组
OP-87692

记录纸方孔(宽度 100 mm/长度 16 m)10 本套组 OP-87691

记录纸方孔
(宽度 100 mm/长度 16 m)
10 本套组
OP-87691

通用选购件

AC 适配器(便携型专用): SJ-U2
10 英寸保护膜: OP-84415
5 英寸保护膜: OP-84414

USB 内存 1 GB: OP-87502

分流电阻 10 Ω: OP-84417
分流电阻 100 Ω: OP-84418
分流电阻 250 Ω: OP-84419

Ethernet 交叉电缆 (3 m): OP-66843
RS-485 电缆 (20 m): OP-30591
RS-485 电缆 (100 m): OP-30592

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

记录仪 中的更多系列

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪 中的类型

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪