触摸型无纸记录仪TR-V 系列

TR-C48

脉冲测量、输出输入单元

规格

选择语言

型号

TR-C48

输入

通道数

4ch

输入类型

无电压输入(触点/固态)
导通电压 : 2.5 V 或更小,关断电流 : 0.1 mA 或更小,
短路电流 : 10 mA (典型值)
电压输入
最大输入电压 : 6 V,导通电压 : 2.5 V 或更小,
关断电压 : 4 V 或更小,导通电流 : 10 mA 或更小
最小脉冲宽度 : 通断均为 0.5 ms 或更长
通道间不绝缘,输出端子和输入端子/其它装置/电源端子/FG 端子间绝缘

输出

通道数

8ch

输出类型

触点式继电器输出
通道间绝缘,输出端子和输入端子/其它装置/电源端子/FG 端子间绝缘

额定负载

3 A (250 VAC 50/60 Hz)
3 A (30 VDC)、0.1 A (250 VDC)*1

导通电阻

50 mΩ 或更低

继电器寿命

电气寿命 : 100000 次或更高(20 次/分钟),机械寿命 : 20,000,000 次或更

装置间的同步

±100 µs 或更低

脉冲计数范围/间隔

0 至 65535 次计数/取样周期

耐受电压

I/O 端子和 FG 端子/外壳之

1500 VAC (50/60 Hz), 1 分钟

I/O 端子和电源端子之间

输入端子和输出端子之间

输出端子之间

环境耐性

环境温度

面板安装型装置 : 0 至 +50°C
便携式装置 : 0 至 +40°C

相对湿度

20 至 85% RH (无结露)

重量

约 290 g (包括约 150 g 的端子组重量)

*1 电阻负载时。每个装置使用 8 A 或更小。

  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪