触摸型无纸记录仪

TR-V 系列

PC软件 TR-H1

TR-H1 - PC软件

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

规格

型号

TR-H1*1*2

支持 OS

必須先安裝以下作業系統之一:
Windows 10 Home/Pro/Enterprise
Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium
Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic
Windows XP Professional/Home Edition

支持语言

繁體中文/簡體中文/英文/日文

CPU

Windows 10/7/Vista:符合系統要求
Windows XP:相當於 Pentium III以上 時鐘頻率 1 GHz 以上

存储器容量

Windows 10/7/Vista:符合系統要求
Windows XP:256 MB 以上 (建議為 512 MB 以上)

硬盘可用空间

500 MB

显示器

解析度為 1024 x 768 以上
顯示色彩:高彩色 (16 位元) 以上

PC接口

配有以太网 (100Base-TX) 接口

备注

印表機:300 dpi 以上
使用 Excel 傳送功能時:必須安裝 Excel97 以上的版本
使用 HTTP 伺服器 (Web 伺服器) 功能時:必須安裝 Internet Explorer 5.5 (Service Pack 2) 以上的版本
使用 FTP 伺服器功能時:必須安裝具有 FTP 客戶端功能的應用程式

*1 對於 Windows 10/7/Vista,有 32 位或 64 位版本可供選擇。
*2 Windows Excel 是微軟公司的注冊商標。

技术规格(PDF) 其他型号