触摸型无纸记录仪TR-V 系列

TR-TH08

高精度温度、电压测量单元

规格

选择语言

型号

TR-TH08*1

输入方式

浮置不平衡输入
通道间绝缘、通道和其它装置/电源端子/FG 端子间绝缘
通道间的电阻温度计不绝缘。

测量周期

最短取样周期 : 10 毫秒 (1 通道, AD 积分时间 : 2 毫秒)到 10 分钟

测量装置间的同步

±100 µs 或更低

显示分辨率

±50 V : 10 mV
±10 V : 1 mV
±5 V : 1 mV
±1 V : 0.1 mV
±500 mV : 0.1 mV
±100 mV : 0.01 mV
1-5 V : 1 mV
K : 0.05°C*2
J : 0.05°C*2
E : 0.05°C*2
T : 0.01°C*2
N : 0.05°C*2
W : 0.05°C*2
R : 0.05°C*2
S : 0.05°C*2
B : 0.05°C*2
Pt100 : 0.02°C*3
JPt100 : 0.02°C*3

A/D 转换格式

ΔΣ 格式

A/D 分辨率

16 位

A/D 积分时间

2 毫秒、16.7 毫秒、20 毫秒

输入类型

电压 : ±50 V、±10 V、±5 V、±1 V、±0.5 V、±0.1 V、1-5 V
热电偶 : K、J、E、T、R、S、B、N、W
电阻温度计 : Pt100、 JPt100 3 线制规定电流 : 1 mA
逻辑电压、逻辑触点

参比端补偿

内部/外部可切换
(为各通道设置。外部设置时为 0°C)

参比端补偿精度

±0.5°C *4
(23°C ±5°C,输入端子温度平衡时)

最大输入电压 (额定值)

±60 V

输入

通道数

8ch

耐受电压

测量输入端子和 FG 端子/
外壳之间

1500 VAC (50/60 Hz), 1 分钟

测量输入端子和电源端子之

测量输入端子之间
(不同装置之间)

测量输入端子之间
(同一装置中)

600 VACpeak (50/60 Hz), 1 分钟

断偶

热电偶范围(检测电流 : 约 64 µA),
1-5 V 范围(检测电压 : 低于 0.58 V)
对于每个通道,均可打开或关闭其断偶检测

断偶检测周期

测量周期中检测

预热时间

30 分钟或更长 *5

输入阻抗

热电偶,电压 1 V 范围或更
低,逻辑触点

10 MΩ 或更大

电压 1-5 V/5 V 范围或更
高,逻辑电压

约 1 MΩ

输入信号源
电阻

电压/热电偶

2 kΩ 或更小

电阻温度计

每条线路 10 Ω 或更小 (三条线路必须相等)

环境抗耐性

环境温度

面板安装型装置:0 至 +50 °C
便携式装置:0 至 +40 °C

相对湿度

20 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 300 g (包括约 160 g 的端子组重量)

*1 以上规范值是 23°C ±5°C 下预热阶段后执行零点调节时的值。
*2 不包括参比端补偿精度。
*3 规定电流 1 mA
*4 使用便携式装置时,最多可连接四个这样的装置。
*5 可连接装置数不超过 4 个时。

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪