触摸屏无纸记录器TR-W 系列

TR-W1000

10型面板型主体

规格

选择语言

型号

TR-W1000

类型

触摸型无纸记录仪
10 英寸 面板安装型

显示

10.4 英寸 TFT 液晶
640 x 480(VGA)

背光灯

方式

白色 LED

寿命

约 70000 小时(25°C)

触摸屏

动作力

0.8 N 以下

寿命

1000 万次以上

主体缓存容量

700 MB(不挥发)

扩展内存

USB 闪存*1

接口

Ethernet

100BaseTX

串行通讯

RS-422A/RS-485

可以连接的单元台数

测量单元

10 台

I/O单元

4 台

最大测量频段数

温度/电压

80 ch*2

脉冲

8 ch*2

Modbus

128 ch

演算

32 ch

最大输入输出点数

输出

32点*2

输入

16点*2

时间轴精度

±5 ppm

日历计时器精度

±15 秒/月(25°C)

显示语言

简体中文 / 繁体中文 / 英语 / 日语

联网功能

FTP 客户端/FTP 服务器
SMTP 客户端(电子邮件发信)
HTTP 服务器(Web 服务器)
DHCP 客户端、
SNTP 服务器/SNTP 客户端
ModbusTCP(客户端/服务器)*3
ModbusRTU(主动/从动)*3

耐电压

电源端口-FG端口・盒子之间

1500 VAC(50/60 Hz) 1分钟

绝缘电阻

5 MΩ以上(500 VDC)

使用面板厚度

2 至 26 mm

额定值

电源电压

24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流

1.2 A 以下

环境耐性

防护等级

IP64*4

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

20 至 85 % RH (无凝结)*5

环境耐性

抗振性

根据 JIS B 3502 (IEC 611312)

重量

约 4.2 kg*6

*1 请使用基恩士的推荐产品。
*2 连接最大可以连接的单元台数时的频段数以及点数。
*3 无法同时使用 ModbusTCP(客户端结构)和 ModbusRTU。
*4 只限关闭显示面板 (只限配备打印机的类型) 以及操作部护罩状态下的面板表面。
*5 当周围温度超出 40 °C 时,请在绝对湿度为 40 °C 85 % RH 的条件下使用。
*6 不包含测量单元、I/O 单元。

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪