触摸屏无纸记录器
TR-W 系列
10型便携型主体 TR-W1050
规格
型号 | TR-W1050 | |||
类型 | 触摸型无纸记录仪 10 英寸 便携型 | |||
显示 | 10.4 英寸 TFT 液晶 640 × 480 (VGA) | |||
背光灯 | 方式 | 白色 LED | ||
寿命 | 约 70,000 小时 (25 °C) | |||
触摸屏 | 动作力 | 0.8 N 以下 | ||
寿命 | 1,000 万次以上 | |||
主体缓存容量 | 700 MB (不挥发) | |||
扩展内存 | USB 闪存*1 | |||
接口 | Ethernet | 100BaseTX | ||
串行通讯 | RS-422A/RS-485 | |||
可以连接的单元台数 | 测量单元 | 10 台 | ||
I/O 单元 | 4 台 | |||
最大测量频段数 | 温度/电压 | 80 ch*2 | ||
脉冲 | 8 ch*2 | |||
Modbus | 128 ch | |||
演算 | 32 ch | |||
最大输入输出点数 | 输出 | 32 点*2 | ||
输入 | 16 点*2 | |||
时间轴精度 | ±5 ppm | |||
日历计时器精度 | ±15 秒/月 (25 °C) | |||
显示语言 | 简体中文/繁体中文/英语/日语 | |||
联网功能 | FTP 客户端/FTP 服务器、SMTP 客户端 (电子邮件发信)、HTTP 服务器 (Web 服务器)、DHCP 客户端、SNTP 服务器/SNTP 客户端、ModbusTCP (客户端/服务器)*3、ModbusRTU (主动/从动)*3 | |||
耐电压 | 电源端口 - FG 端口・盒子之间 | 1,500 VAC (50/60 Hz)、1 分钟 | ||
绝缘电阻 | 5 MΩ 以上 (500 VDC) | |||
使用面板厚度 | ― | |||
额定 | 电源电压 | 100 至 240 VAC ±10 %、50/60 Hz (专用 AC 适配器 SJ-U3) | ||
消耗电流 | ― | |||
功率消耗 | 90 VA 以下 | |||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | ― | ||
环境温度 | 0 至 +40 °C | |||
相对湿度 | 20 至 85 % RH (无凝结)*4 | |||
抗震性 | 根据 JIS B 3502 (IEC 611312) | |||
重量 | 约 6.8 kg*5 | |||
*1 请使用基恩士的推荐产品。 |