5型便携型主体 TR-W550

TR-W550 - 5型便携型主体

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

软件

  • CE 标志概述

规格

型号

TR-W550

类型

触摸型无纸记录仪 5 英寸 便携型

显示

5.7 英寸 TFT 液晶 640 × 480 (VGA)

背光灯

方式

白色 LED

寿命

约 70,000 小时 (25 °C)

触摸屏

动作力

0.8 N 以下

寿命

1,000 万次以上

主体缓存容量

700 MB (不挥发)

扩展内存

USB 闪存*1

接口

Ethernet

100BaseTX

串行通讯

RS-422A/RS-485

可以连接的单元台数

测量单元

2 台

I/O 单元

1 台

最大测量频段数

温度/电压

16 ch*2

脉冲

4 ch*2

Modbus

128 ch

演算

32 ch

最大输入输出点数

输出

8 点*2

输入

4 点*2

时间轴精度

±5 ppm

日历计时器精度

±15 秒/月 (25 °C)

显示语言

简体中文/繁体中文/英语/日语

联网功能

FTP 客户端/FTP 服务器、SMTP 客户端 (电子邮件发信)、HTTP 服务器 (Web 服务器)、DHCP 客户端、SNTP 服务器/SNTP 客户端、ModbusTCP (客户端/服务器)*3、ModbusRTU (主动/从动)*3

耐电压

电源端口 - FG 端口・盒子之间

1,500 VAC (50/60 Hz)、1 分钟

绝缘电阻

5 MΩ 以上 (500 VDC)

使用面板厚度

额定

电源电压

100 至 240 VAC ±10 %、50/60 Hz (专用 AC 适配器 SJ-U3)

消耗电流

功率消耗

70 VA 以下

环境抗耐性

外壳防护级

环境温度

0 至 +40 °C

相对湿度

20 至 85 % RH (无凝结)*4

抗震性

根据 JIS B 3502 (IEC 611312)

重量

约 2.8 kg*5

*1 请使用基恩士的推荐产品。
*2 连接最大可以连接的单元台数时的频段数以及点数。
*3 无法同时使用 ModbusTCP (客户端结构) 和 ModbusRTU。
*4 当周围温度超出 40 °C 时,请在绝对湿度为 40 °C 85 % RH 的条件下使用。
*5 不包含测量单元、I/O 单元。

技术规格(PDF) 其他型号