数字红外温度传感器 FT 系列

非接触式温度传感器

以非接触方式轻松测量在各种工序中被视为重要项目的“温度数据”。配备引导激光实现测量点的可视化。

  • 非接触式温度传感器
  • 配备引导激光
  • 可轻松根据目标物设定辐射率
  • 高速响应

FT 系列 - 数字红外温度传感器

FT 系列数字红外温度传感器产品清单中新增了耐高温和超长距离型号

产品特性

激光指示器使检测范围一目了然

2个激光指示器*清晰地标示出检测范围,使传感器的安装变得更加简单。

*等级:FDA class1、JIS class1、IEC class1

种类丰富,测量范围广达3000 mm

高温型 0至1350℃ - 超远距离 FT-H50K / 中距离 FT-H40K , 中低温型 0至500℃ - 超远距离 FT-H50 / 远距离 FT-H30 / 中距离 FT-H20 / 小光斑 FT-H10

根据具体用途,可能测量目标物和传感器需要有一定的距离。
从小光斑到远距离使用,备有各种类型的感测头,以应对各种安装环境。

采用耐环境“空气吹扫盒”,可应对各种条件

备有锌铸件带空气吹扫功能的坚固外壳,以便用于对环境抗耐性有要求的地方,如有蒸气、烟雾、粉尘、油雾及高温的环境。

可根据测量目标物轻松设定放射率

只需两个步骤,即可轻松设定测量目标物材质固有的放射率。对测量目标物的温度进行测量并输入后,将自动计算并设定放射率。如果放射率已知,也可直接输入。

输入数值(放射率、表面温度)

按下“SET”(自动计算并完成设定)

放射率未知时

温度计的显示值 / 测量目标物的温度后输入

放射率已知时

直接输入放射率