keyence

工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0

产品索引

支持和服务
LR-Z 系列
LR-Z 系列
放大器内置型 CMOS 激光传感器
全新
价格情报
2D CAD数据
3D CAD数据
产品目录
说明书
反射型传感器不易检测。为解决这一课题,将“CMOS 激光的稳定检测力” 和“放大器内置型的易用性” 与令人放心的金属机身集为一体。— 使 CMOS 激光传感器更加简便易用。通用光电传感器的新提案应运而生。
让 CMOS 激光传感器变得通用
•  业界最高性能
•  坚固 & 长寿命
•  超群的可视性
产品特性 产品应用 产品规格 产品尺寸
FD-M 系列
FD-M 系列
流体非接触型电极电磁式流量传感器
全新
价格情报
2D CAD数据
3D CAD数据
产品目录
说明书
工厂自动化业界首创“全贯通式结构”流量传感器面市
无柱体、无涡轮、无电极
•  全贯通式结构
•  降低维修费用
•  耐用
•  节能
•  对绝缘材料具有较强检测功能
产品特性 产品应用 产品规格 产品尺寸
XG-8000L 系列
XG-8000L 系列
同等级首款 支持线型相机 单机式视觉系统
全新
价格情报
2D CAD数据
3D CAD数据
产品目录
连接相机,瞬间即可使用的单机式视觉系统
超高速,全自定义视觉系统
•  全部都由同一个公司提供,因此无需担心兼容性。
•  只需连接相机
•  硬件是无风扇、无 HDD 的放心设计
•  无需任何编程知识
产品特性 产品应用 产品规格 产品尺寸
IM-6500 系列
IM-6500 系列
图像尺寸测量仪
全新
价格情报
产品目录
数码显微镜具备业界最高分辨率的光学技术,图像传感器具备以超凡的课题解决能力而著称的图像处理技术,两项技术经过 FA(工厂自动化)的锤炼而具备超群的可靠性,从而造就出一款全新的“图像尺寸测量仪”,从此一改人们对尺寸测量仪的认识。
放置后仅按一键即可完成
•  大幅缩短测量时间
•  消除人为误差
•  设置简便,应用灵活
•  测量数据的应用也易如反掌
产品特性 产品规格 产品尺寸
SI-F 系列
SI-F 系列
微型传感头型分光干涉式激光位移计
全新
价格情报
2D CAD数据
3D CAD数据
产品目录
说明书
隆重推出业界超细微型传感头,其拥有同类产品中最高的测量精度,并实现了过去认为不可能实现的性能。
ø2 mm“超细”微型传感头
•  [超高精度] 分辨率:0.25 μm
•  [超小尺寸] 微型传感头尺寸:ø2 mm
•  [超前技术] 测量原理:分光干涉法
•  同时控制 6 个传感头
•  多重计算
•  控制器配有 6 个不同的输入输出接口
•  易于使用的数据收集专用 PC 软件
产品特性 产品应用 产品规格 产品尺寸
SI-F80R 系列
SI-F80R 系列
分光干涉式晶片厚度计
全新
价格情报
2D CAD数据
3D CAD数据
产品目录
说明书
采用近红外 SLD,即使已贴附 BG 带也可测量晶片本身的厚度。即使晶片表面存在由于图案而产生的显著差异,也可实现准确的生产线上测量。
即使是已封胶的晶片亦能测出其厚度
•  即使已贴附背面研磨带也可测量晶片厚度
•  将图案的影响降到最小
•  可在生产线上进行测量
•  自动映射整个晶片的厚度分布
产品特性 产品规格 产品尺寸
SR-650 系列
SR-650 系列
与以太网兼容的紧凑型二维码读取器
全新
价格情报
2D CAD数据
3D CAD数据
产品目录
新型二维码读取器带来更多的可能
新型二维码读取器带来更多的可能
•  最长:305 mm 长距离
•  与以太网兼容: EtherNet/IP+PoE
•  包含四种适用于各种应用的型号
•  AUTO ID NETWORK NAVIGATOR (简单条码设定软件)
TM-3000 系列
TM-3000 系列
同时测量多个点的外径和高度差
全新
价格情报
2D CAD数据
3D CAD数据
产品目录
说明书
希望“高精度”且能够“在生产线内”进行“二维”尺寸测量。一向对生产线内测量精益求精的KEYENCE,本次使二维尺寸测量仪的高速化到达一个新的境界。
对生产线内测量精益求精
•  正因为是二维才能实现
•  高速生产线适用
•  “高精度”,可靠性
产品特性 产品应用 产品规格 产品尺寸
VK-X100/X200 系列
VK-X100/X200 系列
形状测量激光显微系统
全新
价格情报
产品目录
1 台机器便可以实现无与伦比的高分辨率大范围形状测量
集显微镜· SEM · 粗糙度仪的功能于一身
•  [全新] 数码显微系统观察
•  16 bit 激光彩色观察
•  [广视野] WIDE-Scan
•  [简便] AI-Scan
•  高分辨率,大景深观察
•  仿佛彩色 SEM
•  无损轮廓和粗糙度测量
产品特性 产品规格 产品尺寸
PS-N 系列
PS-N 系列
数字光电传感器
全新
价格情报
2D CAD数据
3D CAD数据
产品目录
说明书
高耐环境性和电缆延伸功能提供增强的安装多样性
高耐环境性和电缆延伸功能提供增强的安装多样性
•  可延长传感器头电缆
•  小型高功率
•  范围广泛的传感器头选择
SR-D100 系列
SR-D100 系列
超级的读取能力 & 用最少步骤实现最佳 TUNING
全新
价格情报
2D CAD数据
3D CAD数据
产品目录
说明书
拥有卓越性能的设备只有专家才能充分发挥其能力…操作简单的设备的能力有限…在时刻追求对应能力和速度的现场不需要这样的常识。希望所有操作人员都能体会到“ 超级的读取能能力和超快的解决能力”FUSION IMAGER / SR-D100 系列 追求的是二维条码读取器的“ 高性能” 和“ 易操作性” 的完美融合。这就是可以让所有人都亲身感受到以最少步骤突破读取极限的最完美的结论。这一融合将彻底改变 AutoID 行业。
高性能与易操作性的完美“融合”固定安装式二维码读取器 SR-D100 系列耀眼上市
•  超级的读取能力
•  只需三步点击操作即可完成最佳校准
•  追求“准确读取”和“舒适运行”的硬件设计
•  任何人都可以简单设定
产品特性 产品规格 产品尺寸
VW-9000系列
VW-9000系列
感知瞬间
全新
价格情报
产品目录
可进行最大 230000 帧 /秒的高速拍摄。以往的三维显微系统无法观察到的高速移动物体也能准确捕捉到。
高速度数码显微系统
•  最大230,000 帧/秒的拍摄能力
•  液晶显示器、光源、内置 HDD 的全内置设计
•  通过「简单设定」可以立即使用
•  了解“动作的变化”
•  图像的「图表化」和「数值化」
产品特性 产品规格 产品尺寸
LV-N系列
LV-N系列
数字激光传感器
全新
价格情报
2D CAD数据
3D CAD数据
产品目录
说明书
使用激光支持对困难的应用执行长距离检测,同时保持聚焦的可见光斑。
长距离可见光束,提高激光检测水平
•  可见的红色激光光斑
•  使用聚焦光束进行长距离检测
•  完整的产品系列,符合 1 类激光要求
MD-F3000 系列
MD-F3000 系列
30 W 高功率刻印在超小型激光刻印机上实现
全新
价格情报
2D CAD数据
3D CAD数据
产品目录
KEYENCE 独创的技术赋予超小型激光刻印机无风扇的结构。MD-F 系列是零件直接刻印进程中的一大进步。
三轴光纤激光刻印机
•  超小型无风扇刻印头
•  30 W 的高功率输出
•  三轴控制
•  内置式功率监控器
•  全球机型
产品特性 产品应用 产品规格 产品尺寸
XG-7000 系列
XG-7000 系列
超高速,全自定义视觉系统
全新
价格情报
2D CAD数据
3D CAD数据
产品目录
XG 系列可通过控制器直接进行标准编程,也能使用选购的 Vision Editor PC 软件进行高级编程。
高性能且完全自定义
•  硬件的适应能力高
•  完全自定义
•  流程图编辑
•  强大的工具组件
•  基于脚本的计算功能
•  C 语言单元
•  ActiveX 控制
产品应用 产品规格 产品尺寸
IB系列
IB系列
穿透式激光辨别传感器
全新
价格情报
2D CAD数据
3D CAD数据
产品目录
说明书
智能的 I 系列由高精度的传感器阵容组成,实现了高成本性,为现场操作提供了最先进的功能。
从简单的辨别到
•  采样速率高达 80 μs
•  区分精度高达 5 μm
•  新功能:包括自动调整
•  可选的显示器 [面板/DIN]
•  通信单元 [RS-232C/BCD]
产品特性 产品应用 产品规格 产品尺寸
KV-M 系列(定位)
KV-M 系列(定位)
定位/运动控制单元
全新
价格情报
2D CAD数据
3D CAD数据
产品目录
说明书
可以更加快捷的解决从定位到同步控制等各种问题
可以更加快捷的解决从定位到同步控制等各种问题
•  采用「运动流程」,可以削减程序工时
•  只需1个单元即可实现同步控制
•  采用BUS SYSTEM,可以发挥CPU的高速性能
•  支持MECHATROLINK-II,可以节省配线
产品特性 产品应用 产品规格 产品尺寸
IL 系列
IL 系列
CMOS 激光位移传感器
全新
价格情报
2D CAD数据
3D CAD数据
产品目录
说明书
IL 系列的新成员 – 高性能传感器
检测更严格,检测更稳定
稳定检测的高峰 同类中最高性能
•  IL-S 尖锐线束传感器探头 [全新]
•  超分辨率演算法的配置 [业界首创]
•  重复精度 1μm
•  线性度 ±0.05% F.S. [同类中最高]
•  150万倍的动态范围 [同类中最高]
产品特性 产品应用 产品规格 产品尺寸
SJ-F2000/5000系列
SJ-F2000/5000系列
宽区域感测型离子发生器
全新
价格情报
2D CAD数据
3D CAD数据
产品目录
说明书
通过消除包含产品、人体、相关部品在内的整个环境的静电,进一步减少静电故障
同类中最顶级的静电消除速度
•  静电消除区域比传统型号大两倍
•  静电消除速度比传统型号大两倍
•  全范围高精度离子平衡 ±5V
产品特性 产品应用 产品规格 产品尺寸
SZ系列
SZ系列
安全激光扫描仪
全新
价格情报
2D CAD数据
3D CAD数据
产品目录
说明书
3 型安全激光扫描仪可让用户轻松设置保护区域。
激光扫描仪
•  超小型压铸机身
•  最大保护区域4.2m
•  首个带有内置屏蔽功能的激光扫描器
•  最多可设置16 个区域组(BANK),各3 个区域
•  装有实用的节省时间的工具
产品特性 产品应用 产品规格 产品尺寸
SR-600 系列
SR-600 系列
超小型二维码读取器
全新
价格情报
2D CAD数据
3D CAD数据
产品目录
说明书
能够可靠地检测难以读取的条码和移动物体上的条码。全新 SR-600 系列的光学系统在设计之初即以攻克这些传统读取器的难题为目标。
同类中最小的二维码读取器
•  可靠的移动物体条码检测
•  先进的读取灵活性
•  简单的设置和维护
•  同类中最小的二维码读取器
IG 系列
IG 系列
多功能CCD 激光测微仪
全新
价格情报
2D CAD数据
3D CAD数据
产品目录
说明书
智能的I 系列由高精度的传感器阵容组成,实现了高成本性,为现场操作提供了最先进的功能。
多功能CCD 激光测微仪
•  再现性达到 5 μm
•  线性度达到±0.1% (IG-028)
•  L-CCD 受光元件
•  IP67 防护
•  可选的显示器[Panel/Dim]
产品特性 产品应用 产品规格 产品尺寸
FS-N系列 (FS-neo)
FS-N系列 (FS-neo)
数字光纤传感器
全新
价格情报
2D CAD数据
3D CAD数据
产品目录
说明书
除超大功率外,FS-N 系列 (FS-neo) 还带来了前所未有的简易设置,一键即可操作。
数字光纤传感器
•  最新推出的防水型光纤传感器放大器
•  IP66 标准
•  只需一键即可完成设置 (新概念)
•  自动维护 (新概念)
•  大功率减少人工时间
•  全球功率最大的光束,实现 250 倍的光亮度
•  全球最高的精确度,可检测直径仅有ø0.6 μm 的电线
•  全球最强的耐光性,30,000 lux
产品特性 产品规格 产品尺寸
TR-V系列
TR-V系列
触摸型无纸记录器
全新
价格情报
2D CAD数据
3D CAD数据
产品目录
说明书
无纸记录器诞生配备触摸屏。翻页、书写、比较 实现直观操作。.
翻页、书写、比较 实现直观操作
•  [全新] 便携式产品上市
•  类似手指翻页感觉的触摸&滚屏
•  随意手写输入
•  波形比较
产品特性 产品应用 产品规格 产品尺寸
LK-G5000 系列
LK-G5000 系列
超高速/ 高精度CMOS激光位移传感器
全新
价格情报
2D CAD数据
3D CAD数据
产品目录
说明书
激光位移传感器必须同时具备速度、精度和卓越性能,以便胜任所有应用。LK-G5000 采用了国际顶尖技术,力争在各个方面都做到世界最佳。
粗糙物体,精细物体,透明/ 镜面物体
•  超快的速度: 392kHz
•  超高的精度: ±0.02%
•  超高的重复性: 0.005μm
•  全新开发的“ABLE II” 控制
•  全新中等距离传感器头: LK-H008/008W/80/82/85/87/150/152/155/157
产品特性 产品规格 产品尺寸
VHX-1000系列
VHX-1000系列
16bit高分辨率显微系统
全新
价格情报
产品目录
为您介绍我们引以为荣的 VHX-1000:该超景深三维显微系统不仅将先进的功能整合入流线型,一体化设备,而且将显微系统的使用切实带入了下一代。
无与伦比的实时图像链接和超大景深
•  5400 万像素 3CCD & Actuator
•  实时 2D & 3D 图像连接 [世界首创]
•  高清晰度动态范围观察(HDR)功能 [世界首创]
•  镜头倍率自动识别功能 DOUBLE‘R [业界首创]
•  同行业最快 快速3D显示
•  同行业最快 快速深度合成
•  业界首创最佳对比度
•  高分辨率RZ LENS
•  嵌入式 160GB硬盘
•  嵌入式 24x CD-R/RW驱动器装置
•  支持LAN 连接/FTP 服务器
产品特性 产品应用 产品规格
VT3 系列
VT3 系列
人机界面
全新
价格情报
2D CAD数据
3D CAD数据
产品目录
支持 23 家公司 400 种以上 PLC 等机型全机型符合 RoHS
示例界面 调用即可
•  全尺寸TFT精彩显示
•  画面目录,无需作图轻松调用
•  真实部件,给您真实体验
•  人性化软件,简单操作一步到位
•  数据处理,强大的应用功能
•  纵横无尽,连接各种外围设备
产品特性 产品规格 产品尺寸

条款  |   认证  |   停产型号  |   电子报  |   网站地图

Copyright (C) 2012 Keyence Corporation. All Rights Reserved.