|
 |
FS-N系列 (FS-neo) 全新
数字光纤传感器
|
|
除超大功率外,FS-N 系列 (FS-neo) 还带来了前所未有的简易设置,一键即可操作。 |
 |
传感器 |  |
光纤传感器 |
|
 |
FS-V30 系列
超大功率传感器
|
|
大功率,超简易,高可靠 FS-V30 数字光纤传感器.大功率光束能在苛刻的环境中进行稳定的检测 |
 |
传感器 |  |
光纤传感器 |
|
 |
FS-V20 系列
双值数字显示光纤传感器
|
|
FS-V20数字光纤传感器观察预置数值和当前数值。它的设置比其他任何光纤传感器更简单可靠。 |
 |
传感器 |  |
光纤传感器 |
|
 |
FS01系列
高精度光纤传感器
|
|
FS01系列光纤传感器和强韧光纤能够提供非凡的性能。 |
 |
传感器 |  |
光纤传感器 |
|
 |
FS-V10 系列
光纤传感器
|
|
FS-V10系列光纤传感器提供三种不同水准的检测,以满足不同应用之需求。 |
 |
传感器 |  |
光纤传感器 |
|
 |
FU系列
11种光纤感测头
|
|
坚固的光纤传感器具有长距离、小光点等特点。请选择最适合您所需的类型。 |
 |
传感器 |  |
光纤传感器 |
|
 |
CZ-V20 系列
RGB 数字光纤传感器
|
|
两种新型传感头再次
拓宽超级RGB传感器的应用范围 |
 |
传感器 |  |
光纤传感器 |
|
 |
CZ 系列
颜色辨识光纤传感器
|
|
RGB数字光纤传感器通过2个彩色荧屏和3种感测方式检测传统的传感器所不能检测的物体。 |
 |
传感器 |  |
光纤传感器 |
|
 |
PS-N 系列 全新
数字光电传感器
|
|
高耐环境性和电缆延伸功能提供增强的安装多样性 |
 |
传感器 |  |
光电传感器 |
|
 |
PX 系列
超强光电传感器
|
|
全新的 PX 系列超强工业光电传感器。坚固的工业传感器,专为在苛刻的环境下使用而设计。 |
 |
传感器 |  |
光电传感器 |
|
 |
PZ-G 系列
内置型螺纹传感器
|
|
超大功率率双 LED 光电传感器: 性能显著改善且使用简便 |
 |
传感器 |  |
光电传感器 |
|
 |
PZ-V/M 系列
独立型
|
|
PZ/VM系列采用了P.S.D.及A.P.R.电路,不受目标物的颜色、角度、背景、或灰尘影响。 |
 |
传感器 |  |
光电传感器 |
|
 |
PZ2系列
独立型光电传感器
|
|
PZ2系列设计精巧、内装小型放大器、防水,并能检测透明物体。 |
 |
传感器 |  |
光电传感器 |
|
 |
PS01 系列
单键校正放大器
|
|
独立放大器光电传感器的传感头种类很多,从超薄紧凑型到抗化学物质型都有。 |
 |
传感器 |  |
光电传感器 |
|
 |
LR-Z 系列 全新
放大器内置型 CMOS 激光传感器
|
|
反射型传感器不易检测。为解决这一课题,将“CMOS 激光的稳定检测力” 和“放大器内置型的易用性” 与令人放心的金属机身集为一体。— 使 CMOS 激光传感器更加简便易用。通用光电传感器的新提案应运而生。 |
 |
传感器 |  |
数字激光传感器 |
|
 |
LV-N系列 全新
数字激光传感器
|
|
使用激光支持对困难的应用执行长距离检测,同时保持聚焦的可见光斑。 |
 |
传感器 |  |
数字激光传感器 |
|
 |
LV-S 系列
超小型数字激光传感器
|
|
超小型数字激光光学传感器LV-S将体积缩小到极限。 |
 |
传感器 |  |
数字激光传感器 |
|
 |
IL 系列 全新
CMOS 激光位移传感器
|
|
IL 系列的新成员 – 高性能传感器
检测更严格,检测更稳定 |
 |
传感器 |  |
数字激光传感器 |
|
 |
IB系列 全新
穿透式激光辨别传感器
|
|
智能的 I 系列由高精度的传感器阵容组成,实现了高成本性,为现场操作提供了最先进的功能。 |
 |
传感器 |  |
数字激光传感器 |
|
 |
GV系列
数字CMOS激光传感器
|
|
全新的GV系列数字CMOS激光传感器提供了无与伦比的性能,即使对金属和黑色(橡胶)目标也是如此。多种型号能满足您所有的激光传感需求。 |
 |
传感器 |  |
数字激光传感器 |
|
 |
LV-H62系列
长距离直线光束,回归反射型
|
|
1.5mm(0.06") 的小光束点直径,能够使LV-H62可靠地检测小目标物,而不受周围物体的影响。运用亮光点可以方便地对准光轴。 |
 |
传感器 |  |
数字激光传感器 |
|
 |
LV-H67系列
高功率,回归反射
|
|
具有50m(164')最大检测距离。高亮度光束点允许简单矫正。 |
 |
传感器 |  |
数字激光传感器 |
|
 |
LV-H35系列
直线光束,同轴反射
|
|
LV-H35能够维持2mm的光点直径,其检测距离远达600mm。利用 该传感头能穿过狭窄间隙检测物体。 |
 |
传感器 |  |
数字激光传感器 |
|
 |
LV-H32 系列
远距离、可调整的聚束光点
|
|
超高功率激光能够进行1000mm距离的检测。在任何范围之内其光束点都能被聚焦到小目标物上。 |
 |
传感器 |  |
数字激光传感器 |
|
 |
LV-H37系列
小光点,定向反射型
|
|
50µm的光束点使得LV-H37在定位和检测小物体方面有着极其突出的表现。 |
 |
传感器 |  |
数字激光传感器 |
|
 |
LV-H42系列
远距离数字激光传感器
|
|
LV-H42是一种大功率、长距离的区域检测传感器,可测范围达到1000mm。使用选配狭缝板可以调节检测区域宽度。 |
 |
传感器 |  |
数字激光传感器 |
|
 |
LV-H47系列
区域检测,限定反射
|
|
LV-H47是一种区域检测传感器,可以稳定的检测任何形状任何背景条件下的目标物,检测距离从55到85 mm。 |
 |
传感器 |  |
数字激光传感器 |
|
 |
LV-H64系列
区域检测 ,回归反射
|
|
LV-H64是一种大功率、长距离的区域检测传感器,可测范围达到1200m。 |
 |
传感器 |  |
数字激光传感器 |
|
 |
LV-H65系列
区域检测 ,回归反射
|
|
LV-H65是一种区域检测传感器,可以稳定的检测任何形状任何背景条件下的目标物,检测距离从10到350 mm。 |
 |
传感器 |  |
数字激光传感器 |
|
 |
LV-H300/100系列
大范围透过光束型激光传感器
|
|
全世界最小级别的大范围透过光束型传感头。还配备了业界第一的光散射板和线性区域光束。 |
 |
传感器 |  |
数字激光传感器 |
|
 |
LV-H110系列
大功率透过光束型激光传感器
|
|
无与伦比的功率! 2米距离上的稳定检测,抗悬浮尘埃,即使90%的光束被阻挡仍保持原有的光强度。 |
 |
传感器 |  |
数字激光传感器 |
|
 |
CZ-V20 系列
RGB 数字光纤传感器
|
|
两种新型传感头再次
拓宽超级RGB传感器的应用范围 |
 |
传感器 |  |
RGB 颜色传感器 |
|
 |
CZ 系列
颜色辨识光纤传感器
|
|
RGB数字光纤传感器通过2个彩色荧屏和3种感测方式检测传统的传感器所不能检测的物体。 |
 |
传感器 |  |
RGB 颜色传感器 |
|
 |
EM系列
缆线内置放大器小型近接传感器
|
|
体积小,传感器放大器放置在电缆中,带有内置式LED指示灯,检测距离达8mm。 |
 |
传感器 |  |
近接传感器 |
|
 |
EZ/EV 系列
放大器内藏近接传感器
|
|
型号短, 省空间,并提供高灵敏度与长的检测距离。 |
 |
传感器 |  |
近接传感器 |
|
 |
ES系列
长距离放大器、分离型近接传感器
|
|
带有独立放大器的近接式传感器,检测距离是独立传感器的两倍,检测范围在遮光下是8mm,不遮光是70-mm。 |
 |
传感器 |  |
近接传感器 |
|
 |
IB系列 全新
穿透式激光辨别传感器
|
|
智能的 I 系列由高精度的传感器阵容组成,实现了高成本性,为现场操作提供了最先进的功能。 |
 |
定位检测传感器 |  |
应用传感器 |
|
 |
IG 系列 全新
多功能CCD 激光测微仪
|
|
智能的I 系列由高精度的传感器阵容组成,实现了高成本性,为现场操作提供了最先进的功能。 |
 |
定位检测传感器 |  |
应用传感器 |
|
 |
IL 系列 全新
CMOS 激光位移传感器
|
|
IL 系列的新成员 – 高性能传感器
检测更严格,检测更稳定 |
 |
定位检测传感器 |  |
应用传感器 |
|
 |
GT2 系列 全新
高精度接触式数字传感器
|
|
全新的 GT2 系列不但精度更高,而且仍然保持原有的“无误差”功能 |
 |
定位检测传感器 |  |
应用传感器 |
|
 |
GT系列
通用型数字接触式传感器
|
|
追求方便使用的通用型数字接触式传感器 |
 |
定位检测传感器 |  |
应用传感器 |
|
 |
EX-V 系列
数字位移感应传感器
|
|
高速, 高精度, 此数字涡电流位移传感器具有高解析度及每秒40,000 次取样速度 |
 |
定位检测传感器 |  |
应用传感器 |
|
 |
EX-500系列
高精度、涡电流位移传感器
|
|
以F.S的0.03%解析度测量目标物位移,其双模拟以0-5V或4-20mA输出可连接至外部设备。使用内置的线性化电路。 |
 |
定位检测传感器 |  |
应用传感器 |
|
 |
EX-200系列
涡电流位移传感器
|
|
EX-200系列提供最高达18kHz(以EX-305)的反应频率,可以测量快速摆动的目标物。 |
 |
定位检测传感器 |  |
应用传感器 |
|
 |
RD系列
模拟信号控制器
|
|
具有高通与低通滤波器、高速取样与3色LED显示的多路数字线性器。 |
 |
定位检测传感器 |  |
应用传感器 |
|
 |
GT2 系列 全新
高精度接触式数字传感器
|
|
全新的 GT2 系列不但精度更高,而且仍然保持原有的“无误差”功能 |
 |
定位检测传感器 |  |
接触式传感器 |
|
 |
GT系列
通用型数字接触式传感器
|
|
追求方便使用的通用型数字接触式传感器 |
 |
定位检测传感器 |  |
接触式传感器 |
|
 |
AP-C30C系列
数字压力传感器
|
|
尺寸、可安装性、可操作性皆优良的通用一体型 |
 |
压力传感器 |  |
压力传感器 |
|
 |
XG-8000L 系列 全新
同等级首款 支持线型相机 单机式视觉系统
|
|
连接相机,瞬间即可使用的单机式视觉系统 |
 |
影像系统 |  |
影像系统 |
|
 |
XG-7000 系列 全新
超高速,全自定义视觉系统
|
|
XG 系列可通过控制器直接进行标准编程,也能使用选购的 Vision Editor PC 软件进行高级编程。 |
 |
影像系统 |  |
影像系统 |
|
 |
CV-5000系列
超高速,多CCD图像传感器
|
|
CV-5000系列具有同类产品中最多的CCD类型, |
 |
影像系统 |  |
影像系统 |
|
 |
CV-3000系列
多相机通用型
|
|
使用业界最高性能的图像处理引擎,配合多种相机选择,提供了最大的机动性。 |
 |
影像系统 |  |
影像系统 |
|
 |
CV-2100系列
高速数字型
|
|
新型高速影像系统,通过单窗口检测,CV-2100可以在一秒钟内检测333个零件。 |
 |
影像系统 |  |
影像系统 |
|
 |
CV-700 系列
高性能、内建监视器型
|
|
CV-700系列利用最新的“色彩浓淡处理方法”来识别以前的二进位处理方法或单色及灰阶处理方法所不能检测的对比度或边缘。 |
 |
影像系统 |  |
影像系统 |
|
 |
CA-D系列
LED(发光二极管)照明元件
|
|
CA-D系列由多种LED照明单元组成,可为您的机器影相系统锦上添花。 |
 |
影像系统 |  |
影像系统 |
|
 |
LK-G5000 系列 全新
超高速/ 高精度CMOS激光位移传感器
|
|
激光位移传感器必须同时具备速度、精度和卓越性能,以便胜任所有应用。LK-G5000 采用了国际顶尖技术,力争在各个方面都做到世界最佳。 |
 |
测量传感器 |  |
激光位移传感器 (1D) |
|
 |
LK-G 系列 全新
高速度、高精度CCD激光位移传感器
|
|
有6种感测头可供选择,配合全新算法和2种类型的光学系统一同使用。 |
 |
测量传感器 |  |
激光位移传感器 (1D) |
|
 |
LK 系列
高精确CCD激光位移传感器
|
|
LK是一种激光位移传感器,拥有1-μm的重复精度和30微米直径的光束点。它的主要特色有KEYENCE特制CCD和LFTC测量专利技术。 |
 |
测量传感器 |  |
激光位移传感器 (1D) |
|
 |
RD系列
模拟信号控制器
|
|
具有高通与低通滤波器、高速取样与3色LED显示的多路数字线性器。 |
 |
测量传感器 |  |
激光位移传感器 (1D) |
|
 |
LB-1000系列
高精度激光位移传感器
|
|
LB-1000系列发射器和接收器采用了一种球面玻璃镜头以减少光学像差。 |
 |
测量传感器 |  |
激光位移传感器 (1D) |
|
 |
LJ-G 系列
高精度2D激光位移传感器
|
|
LJ-G系列可在X及Z方向上精确测量物体表面的轮廓。可透过28种测量模式测量表面轮廓上的高度、宽度及间隙。 |
 |
测量传感器 |  |
激光位移传感器 (2D) |
|
 |
SI-F 系列 全新
微型传感头型分光干涉式激光位移计
|
|
隆重推出业界超细微型传感头,其拥有同类产品中最高的测量精度,并实现了过去认为不可能实现的性能。 |
 |
测量传感器 |  |
分光干涉式激光位移计 |
|
 |
SI-F80R 系列 全新
分光干涉式晶片厚度计
|
|
采用近红外 SLD,即使已贴附 BG 带也可测量晶片本身的厚度。即使晶片表面存在由于图案而产生的显著差异,也可实现准确的生产线上测量。 |
 |
测量传感器 |  |
分光干涉式激光位移计 |
|
 |
LT-9000 系列
表面扫描激光共焦位移计
|
|
Z 轴扫描: 对音叉运用共焦原理,实现高精度测量。 X 轴扫描: 振荡模块产生巨大的扫描区域。实现更高的测量稳定性。 |
 |
测量传感器 |  |
分光干涉式激光位移计 |
|
 |
EX-V 系列
数字位移感应传感器
|
|
高速, 高精度, 此数字涡电流位移传感器具有高解析度及每秒40,000 次取样速度 |
 |
测量传感器 |  |
涡电流式位移传感器 |
|
 |
EX-500系列
高精度、涡电流位移传感器
|
|
以F.S的0.03%解析度测量目标物位移,其双模拟以0-5V或4-20mA输出可连接至外部设备。使用内置的线性化电路。 |
 |
测量传感器 |  |
涡电流式位移传感器 |
|
 |
EX-200系列
涡电流位移传感器
|
|
EX-200系列提供最高达18kHz(以EX-305)的反应频率,可以测量快速摆动的目标物。 |
 |
测量传感器 |  |
涡电流式位移传感器 |
|
 |
RD系列
模拟信号控制器
|
|
具有高通与低通滤波器、高速取样与3色LED显示的多路数字线性器。 |
 |
测量传感器 |  |
涡电流式位移传感器 |
|
 |
TM-3000 系列 全新
同时测量多个点的外径和高度差
|
|
希望“高精度”且能够“在生产线内”进行“二维”尺寸测量。一向对生产线内测量精益求精的KEYENCE,本次使二维尺寸测量仪的高速化到达一个新的境界。 |
 |
测量传感器 |  |
光透过式测量仪器 |
|
 |
LS-7000系列 全新
LED/CCD透过光束测量仪器
|
|
利用穿透技术、具有0.01微米高析像度、每秒2400个样本的高速取样的智能光学测微计。 |
 |
测量传感器 |  |
光透过式测量仪器 |
|
 |
IG 系列 全新
多功能CCD 激光测微仪
|
|
智能的I 系列由高精度的传感器阵容组成,实现了高成本性,为现场操作提供了最先进的功能。 |
 |
测量传感器 |  |
光透过式测量仪器 |
|
 |
LS-5000系列
高速激光扫描测微计
|
|
高速激光扫描测微计可同时使用四套感测头和一个控制器,还可以以生产线速度作次微米测量。 |
 |
测量传感器 |  |
光透过式测量仪器 |
|
 |
IM-6500 系列 全新
图像尺寸测量仪
|
|
数码显微镜具备业界最高分辨率的光学技术,图像传感器具备以超凡的课题解决能力而著称的图像处理技术,两项技术经过 FA(工厂自动化)的锤炼而具备超群的可靠性,从而造就出一款全新的“图像尺寸测量仪”,从此一改人们对尺寸测量仪的认识。 |
 |
测量传感器 |  |
图像尺寸测量仪 |
|
 |
VHX-1000系列 全新
16bit高分辨率显微系统
|
|
为您介绍我们引以为荣的 VHX-1000:该超景深三维显微系统不仅将先进的功能整合入流线型,一体化设备,而且将显微系统的使用切实带入了下一代。 |
 |
显微系统 |  |
数码显微系统 |
|
 |
VHX-600系列
数码显微系统
|
|
具有最快的实时深度合成和3D功能的数码显微系统。包括集成的5400万像素CCD钢笔大小的相机,15英寸高清晰LCD显示器等等。 |
 |
显微系统 |  |
数码显微系统 |
|
 |
VK-X100/X200 系列 全新
形状测量激光显微系统
|
|
1 台机器便可以实现无与伦比的高分辨率大范围形状测量 |
 |
显微系统 |  |
数码显微系统 |
|
 |
VW-9000系列 全新
感知瞬间
|
|
可进行最大 230000 帧 /秒的高速拍摄。以往的三维显微系统无法观察到的高速移动物体也能准确捕捉到。 |
 |
显微系统 |  |
数码显微系统 |
|
 |
VW-6000系列
捕捉到瞬间动态
|
|
可进行最大 24000 慧形象差 (coma) /秒的高速拍摄。以往的三维显微系统无法观察到的高速移动物体也能准确捕捉到。 |
 |
显微系统 |  |
数码显微系统 |
|
 |
VE-9800系列
请与以往的SEM相比较
|
|
无需导入·无须专业知识如果“桌子侧面有空间”和“100V 交流电压”就可导入。这就是“ 桌边型”。 |
 |
显微系统 |  |
数码显微系统 |
|
 |
VE-8800系列
请与以往的SEM相比较
|
|
无需导入·无须专业知识如果“桌子侧面有空间”和“100V 交流电压”就可导入。这就是“ 桌边型”。 |
 |
显微系统 |  |
数码显微系统 |
|
 |
SR-650 系列 全新
与以太网兼容的紧凑型二维码读取器
|
|
新型二维码读取器带来更多的可能 |
 |
条码读取器 |  |
条码读取器 |
|
 |
SR-600 系列 全新
超小型二维码读取器
|
|
能够可靠地检测难以读取的条码和移动物体上的条码。全新 SR-600 系列的光学系统在设计之初即以攻克这些传统读取器的难题为目标。 |
 |
条码读取器 |  |
条码读取器 |
|
 |
SR-D100 系列 全新
超级的读取能力 & 用最少步骤实现最佳 TUNING
|
|
拥有卓越性能的设备只有专家才能充分发挥其能力…操作简单的设备的能力有限…在时刻追求对应能力和速度的现场不需要这样的常识。希望所有操作人员都能体会到“ 超级的读取能能力和超快的解决能力”FUSION IMAGER / SR-D100 系列 追求的是二维条码读取器的“ 高性能” 和“ 易操作性” 的完美融合。这就是可以让所有人都亲身感受到以最少步骤突破读取极限的最完美的结论。这一融合将彻底改变 AutoID 行业。 |
 |
条码读取器 |  |
条码读取器 |
|
 |
BL-1300 系列 全新
高速度数字条码读取器
|
|
每秒扫描 1300 次同时兼备 100% 解码速率,这是传统条码读取器无法企及的。 |
 |
条码读取器 |  |
条码读取器 |
|
 |
BL-600 系列
超小型激光条形码扫描器
|
|
该条码读取器大小为同类产品的一半,而其范围为同类产品的两倍。该产品内置PMI功能,可以在操作中监控,报告读取性能。 |
 |
条码读取器 |  |
条码读取器 |
|
 |
BL-700系列
长距离激光条码读取器
|
|
长距离、每秒扫描700, 以 Windows™兼容的设定程序,所提供的读取范围为47英寸(1200mm)。 |
 |
条码读取器 |  |
条码读取器 |
|
 |
BL-180系列
LED/CCD 条码读取器
|
|
BL-180是一种LED/CCD型条形码读取器,采用了空间节省设计,体形小巧,因而具有很高的安装灵活性,适用于各种OEM应用。 |
 |
条码读取器 |  |
条码读取器 |
|
 |
BT-500C 系列
手持式条码终端: 超薄型・超轻量・鲜艳大画面
|
|
革新的高规格这是手持式终端的新标准。超薄型,超轻型,鲜艳大画面。 |
 |
条码读取器 |  |
条码读取器 |
|
 |
BL-210系列
激光便携条码阅读器
|
|
坚固的机身能够抵抗使用现场的强烈冲击。且属于低温仓库机型(-20至40℃),不受使用场所的限制。 |
 |
条码读取器 |  |
条码读取器 |
|
 |
KV-5000/3000 系列 全新
双核高速 一机多能
|
|
双核高速 一机多能 |
 |
PLC |  |
PLC |
|
 |
KV-M 系列(定位) 全新
定位/运动控制单元
|
|
可以更加快捷的解决从定位到同步控制等各种问题 |
 |
PLC |  |
PLC |
|
 |
KV-1000 系列
超高速、多量程 PLC 基本型
|
|
超高速多波段 PLC 的基础模型 |
 |
PLC |  |
PLC |
|
 |
KV-700 系列
内置 I/O、USB 端口以及,丰富功能的应用 CPU
|
|
配备了内置 I/O、USB 接口等众多功能的应用CPU |
 |
PLC |  |
PLC |
|
 |
影像 KV 系列
内置显示可编程控制器
|
|
具有业界首创的内置接入视窗,并包括一个AC电源供给型式与操作者接面板。 |
 |
PLC |  |
PLC |
|
 |
KV系列
超小型可编程逻辑控制器
|
|
Keyence的KV系列提供数种适用的扩展单元以增加I/O数。用KV系列可以容易地扩展I/O口的个数。 |
 |
PLC |  |
PLC |
|
 |
KV-P 系列
配电屏装配,内嵌式显示型
|
|
以博得好评的KV系列的高速性能,进行高速控制。 |
 |
PLC |  |
PLC |
|
 |
VT3 系列 全新
人机界面
|
|
支持 23 家公司 400 种以上 PLC 等机型全机型符合 RoHS |
 |
PLC |  |
PLC |
|
 |
TR-V系列 全新
触摸型无纸记录器
|
|
无纸记录器诞生配备触摸屏。翻页、书写、比较 实现直观操作。. |
 |
无纸记录器 |  |
无纸记录器 |
|
 |
FD-M 系列 全新
流体非接触型电极电磁式流量传感器
|
|
工厂自动化业界首创“全贯通式结构”流量传感器面市 |
 |
流量/压力传感器 |  |
流量传感器 |
|
 |
AP-C30C系列
数字压力传感器
|
|
尺寸、可安装性、可操作性皆优良的通用一体型 |
 |
流量/压力传感器 |  |
压力传感器 |
|
 |
MD-F3000 系列 全新
30 W 高功率刻印在超小型激光刻印机上实现
|
|
KEYENCE 独创的技术赋予超小型激光刻印机无风扇的结构。MD-F 系列是零件直接刻印进程中的一大进步。 |
 |
激光刻印机 |  |
激光刻印机 / 激光刻字机 / 激光打标机 |
|
 |
MD-V9900A 系列
YVO4激光刻印机
|
|
“3-Axis 系统”即刚刚推出的三轴同步激光控制系统!它不仅支持X轴与Y轴激光控制,还可进行Z轴激光控制。 |
 |
激光刻印机 |  |
激光刻印机 / 激光刻字机 / 激光打标机 |
|
 |
ML-Z9500 系列
CO2激光刻印机
|
|
为您介绍从2轴刻印到3轴刻印的进化过程――基恩士ML-Z9500系列 ML-Z 的革命性设计能在X,Y和Z轴上进行刻印,对任何形状或大小的产品都能进行无法比拟的高质量,高精度刻印。 |
 |
激光刻印机 |  |
激光刻印机 / 激光刻字机 / 激光打标机 |
|
 |
MD-V9600 系列
超小型YVO4 刻印机
|
|
风冷式超小型YVO4 刻印机 |
 |
激光刻印机 |  |
激光刻印机 / 激光刻字机 / 激光打标机 |
|
 |
ML-G9300 系列
大功率CO2激光刻印机
|
|
大功率CO2激光刻印机。 世界上最快扫描速度:600字/秒。输出功率稳定保持在±5%以内。 |
 |
激光刻印机 |  |
激光刻印机 / 激光刻字机 / 激光打标机 |
|
 |
MD-H9800 系列
YAG 激光刻印机
|
|
MD-H 合并一个先进的防尘结构与连续地被改进了因为我们的第一个YAG 系统发行的大功率激光 。 |
 |
激光刻印机 |  |
激光刻印机 / 激光刻字机 / 激光打标机 |
|
 |
SZ系列 全新
安全激光扫描仪
|
|
3 型安全激光扫描仪可让用户轻松设置保护区域。 |
 |
安全光栅 |  |
安全传感器 |
|
 |
SL-V 系列 全新
『可视化』安全光栅
|
|
为了现场的安全及工作效率追求『可视化』的安全光栅登场 |
 |
安全光栅 |  |
安全传感器 |
|
 |
SL-C 系列
安全光栅
|
|
边到边的检测区形成一个完全彻底的保护区域。SL-C系列解决了传统安全光幕由于存在静区而引起的所有安装难题。 |
 |
安全光栅 |  |
安全传感器 |
|
 |
SJ-H 系列 全新
超高速、清洁气体屏蔽静电清除器
|
|
世界上速度最快并且节能、省维护 |
 |
静电消除仪 |  |
静电消除器 |
|
 |
SJ-G系列 全新
高速、清洁气体屏蔽静电清除器
|
|
沿用深受好评的感测型&反馈控制带来的优异离子平衡技术,电极针形状及吹气通路的最优化设计可实现较传统机型高1.4倍的高速静电消除效果。 |
 |
静电消除仪 |  |
静电消除器 |
|
 |
SJ-R 系列
控制品内藏型静电消除器
|
|
同级产品中最好、超高速、高精度静电消除。通过利用新I.C.C控制方式,实现了更加高速度,高精度的静电消除能力。 |
 |
静电消除仪 |  |
静电消除器 |
|
 |
SJ-F2000/5000系列 全新
宽区域感测型离子发生器
|
|
通过消除包含产品、人体、相关部品在内的整个环境的静电,进一步减少静电故障 |
 |
静电消除仪 |  |
静电消除器 |
|
 |
SJ-F系列 全新
配备内置升压器的高速宽区域型静电消除风扇
|
|
采用高功率、宽区域型风扇,实现同比3倍的供给风量。并且采用了把空气阻力控制到极限的无损耗结构,实现了同比2倍的静电消除区域。 |
 |
静电消除仪 |  |
静电消除器 |
|
 |
SJ-F300 系列 全新
超高速静电消除风扇
|
|
较之前型号两倍速度和面积的静电消除。能连接5种型号到一个控制器上,世界首创。 |
 |
静电消除仪 |  |
静电消除器 |
|
 |
SJ-F020 系列
静电消除器风扇型
|
|
根据送风机的特性,采用了脉冲DC的静电消除方式。 |
 |
静电消除仪 |  |
静电消除器 |
|
 |
SJ-M400 系列 全新
高压气流点式静电消除器
|
|
可以在单元生产工程中以及顾虑污尘异物附着的场所方便地进行静电消除。 |
 |
静电消除仪 |  |
静电消除器 |
|
 |
SJ-F010 系列
超小型静电消除器风扇型
|
|
薄型·省空间,却可实现对广阔区域的静电消除。同等级中最大的静电消除区域。 |
 |
静电消除仪 |  |
静电消除器 |
|
 |
SK 系列
高精度静电消除传感器
|
|
采用了不受距离变化影响的V.S.S方式 |
 |
静电消除仪 |  |
静电消除器 |
|
 |
SJ-M系列 全新
超小型、感测型离子发生器
|
|
超小型静电消除头直径仅10mm。它顶端的直接静电消除结构确保了离子的产生不会衰减。 |
 |
静电消除仪 |  |
静电消除器 |