安全激光扫描仪

SZ 系列

安全设备需求咨询活动

选择语言

型号

SZ-01S

SZ-04M

SZ-16V

类型

简单功能型

多功能型

多 BANK 型

检测能力

最小检测物体

直径 30、40、50、70、150 mm(取决于设定)反射率最低 1.8 %,速度最大 1.6 m/s

可检测角度

270°(-45° 至 225°)

响应时间
(ON 到 OFF)

标准扫描周期(扫描周期 A)

60 ms(2 次扫描) 至 480 ms(16 次扫描)

特定扫描周期(扫描周期 B)

66 ms(2 次扫描) 至 528 ms(16 次扫描)

响应时间
(OFF 到 ON)

标准扫描周期(扫描周期 A)

响应时间(ON 到 OFF)+125 ms

特定扫描周期(扫描周期 B)

最大
保护区域

最小检测物体: 70/150 mm

4.2 m(-5° 至 185°)2.8 m(-45° 至 -5°、185° 至 225°)

最小检测物体: 50 mm

3.0 m(-5° 至 185°)2.0 m(-45° 至 -5°、185° 至 225°)

最小检测物体: 40 mm

2.4 m(-5° 至 185°)1.6 m(-45° 至 -5°、185° 至 225°)

最小检测物体: 30 mm

1.8 m(-5° 至 185°)1.2 m(-45° 至 -5°、185° 至 225°)

最大警戒区

(非安全
相关)

最小检测物体: 70/150 mm

10.0 m(-5° 至 185°)7.0 m(-45° 至 -5°、185° 至 225°)*1

最小检测物体: 50 mm

7.5 m(-5° 至 185°)5.0 m(-45° 至 -5°、185° 至 225°)*1

最小检测物体: 40 mm

6.0 m(-5° 至 185°)4.0 m(-45° 至 -5°、185° 至 225°)*1

最小检测物体: 30 mm

4.5 m(-5° 至 185°)3.0 m(-45° 至 -5°、185° 至 225°)*1

额外的安全距离

100 mm*2

光源

类型、波长

红外线激光二极管,905 nm

激光分类

1 类 IEC/EN 60825-1
1 类 21 CFR 1040.10、1040.11 (Laser Notice No.50),1 类 GB7247.1

OSSD 输出

输出

PNP 或 NPN(可以根据连接器电缆进行选择)
2 个输出

PNP 或 NPN(可以根据连接器电缆进行选择)
4 个输出

PNP 或 NPN(可以根据连接器电缆进行选择)
2 个输出

最大负载电流

500 mA*3

残余电压(ON 期间)

最大 2.5 V(电缆长度 5 m 时)

OFF 状态电压

最大 2.0 V(电缆长度 5 m 时)

泄漏电流

最大 1 mA*4

最大容性负载

2.2 µF(负载电阻 100 Ω 时)

负载布线电阻

最大 2.5 Ω*5

输入
(安全相关)

输入电阻

4.4 kΩ(对于输入 1)
2.2 kΩ(对于输入 2)

4.4 kΩ(对于输入 1、3、4、5)
2.2 kΩ(对于输入 2、6)

4.4 kΩ(对于输入 1、3 到 10)
2.2 kΩ(对于输入 2)

非安全相关
输出
(AUX 输出)

输出类型

PNP/NPN 图腾柱输出
2 个输出

PNP/NPN 图腾柱输出
6 个输出

PNP/NPN 图腾柱输出
4 个输出

非安全相关
输出
(AUX 输出)

最大负载电流

50 mA

残余电压(ON 期间)

最大 2.5 V(电缆长度 5 m 时)

屏蔽指示灯
输出

(可以将 AUX6 输出指定给屏蔽指示灯输出)

可以连接到白炽灯
(24 VDC,1 至 5.5 W)
与 LED 灯
负载电流 10 至 230 mA)

缆线长度

30 m 或以下*6

符合的标准

EMC

EMS

IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1(Type 3 ESPE)

EMI

EMI EN55011 Class A、FCC Part15B Class A、ICES-003 Class A

安全规格

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(Type 3 ESPE)
IEC61496-3、EN61496-3、GB19436.3(Type 3 AOPDDR)IEC61508, EN61508,
IEC62061, EN62061 (SIL2) EN ISO13849-1:2015(PLd,Category 3)UL508, UL1998

额定值

电源电压

24 VDC ±10%(纹波 P-P 10% 或更低) : 使用转换器电源时
24 VDC +20%/-30% : 使用电池时

功率消耗

最大 9.5 W(无负载)
最大 39 W(有负载)

最大 9.5 W(无负载)
最大 50 W(有负载)

最大 10.5 W(无负载)
最大 43 W(有负载)

环境耐性

防护等级

IP65 (IEC60529)*7

工作环境温度

-10 至 +50°C, 无冻结

保管周围温度

-25 至 +60°C, 无冻结

工作环境湿度

35 至 85% RH,无凝结

保存环境温度

35 至 95% RH

环境照明

白炽灯 : 1500 lux 或以下*8

抗振性

10 至 55 Hz,0.7 mm 全幅,在 X、Y、Z 方向上 各 20 次扫频

抗震性

100 m/s2(约 10 G)16 ms 脉冲,在 X、Y、Z 方向上 每轴各 1000 次

材料

主装置壳体

铝压铸件,SPHC(底部)

窗口

聚碳酸酯

重量

约1.6 kg

*1 警戒区域中的最小可检测物体尺寸需要 20% 或更高的反射率。
*2 如果在距离保护区域边界 1.5 m 的范围内存在高反射率背景,则在计算最小安全距离时,必须给保护区域增加 200 mm 作为补充性必要距离。
*3 在使用电源转换设备时,OSSD 输出与 AUX 输出的总负载电流必须是 1.5 A 或以下;而使用电池时,则必须是 1.0 A(电缆长度 5 m 时为 0.5 A)或以下。
*4 这还考虑到了电源关闭或断开的情形。
*5 OSSD 输出与所连接设备之间的布线电阻(电缆电阻除外)必须是 2.5 Ω 或以下,以确保能够正常工作。不过,如果负载电流为 300 mA 或更大,则该电阻必须是 1.0 Ω 或以
下。
*6 如果使用电池供电,则此值必须为 10 m 或以下。
*7 如果设置盖板打开,或没有连接连接器电缆,则无法满足 IP65 认证。
*8 SZ 的安装结果不应使得在检测平面的 ±5° 范围内出现外乱光。

  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

安全激光扫描仪 中的更多系列

安全保护器 中的类型

安全保护器