中国

坚固而纤细的机身

为了保护镜头面以防受到冲击,采用双缓冲器结构。

超细的宽度9 mm

・通过双缓冲器结构保护检测面
・充分而可靠的坚固性
・实现检测距离为 15 m 的强大功能 *GL-RF型为10 m

充分保护检测面

传统类型/GL-R 系列

依靠双缓冲器结构,可完全避免 ø17 mm以上的工件与镜面之间的碰触。

耐冲击、厚实而坚固的外壳

采用平均厚度为 3 mm 的坚固铝壳。
可免受撞击工件和跌落工具等带来的各种冲击。

敲击、撞击

跌落、载放

踩踏、蹬踢

结构坚固,机身纤细(与本公司产品相比较)

传统类型/GL-R 系列

比原来面积缩小了 33%

在保持坚固性的同时,也节省了空间。

无需护套

加固光栅在没有 L 型和 U 型护套的情况下也可使用。可削减设置和维护时的工作量。

外壳防护级 IP65/IP67

主体外壳防护级符合基于 IEC/JIS 标准的IP65/IP67 规范。可用于各种环境。

[IP65] 防喷射型
[IP67] 防水型