规格 [GL-T11R]
型号 GL-T11R
支持机型 GL-R 系列
继电器输出 FSD1,2 250 VAC 6 A 30 VDC 6 A(电阻负载)
240 VAC 2 A (COSø=0.3)(电感负载)
24 VDC 1 A (COSø=0.3)(电感负载)
响应时间 ON -> OFF GL-R +10 ms
OFF -> ON GL-R +32 ms
寿命 电气寿命 250 VAC 6 A 电阻负载下 10 万次以上(开闭频率 20 次/分钟)
30 VDC 6 A 电阻负载下 10 万次以上(开闭频率 20 次/分钟)
250 VAC 1 A 电阻负载下 50 万次以上(开闭频率 30 次/分钟)
30 VDC 1 A 电阻负载下 50 万次以上(开闭频率 30 次/分钟)
AC15:240 VAC 2 A 电感负载下 10 万次以上
(开闭频率 20 次/分钟、cosø=0.3)
DC13:24 VDC 1 A 电感负载下 10 万次以上
(开闭频率 20 次/分钟、L/R=48 ms)
非安全系输出 AUX输出 晶体管输出(可连接 PNP/NPN 输入设备) 1.
50 mA 以下、残留电压 2.5 V 以下
(GL-R 与 GL- T11R 间的缆线为 5 m 时)
错误输出
屏蔽灯输出 可连接白炽灯(24 VDC、1 到 5.5 W)
LED 灯(负载电流 10 到 230 mA)
外部输入 EDM输入 接通电压:[电源电压 -5 V]到[电源电压]
关断电压:开路或 0 到 3 V
短路电流:约 2.5 mA
(仅 EDM 输入约 10 mA)
待机输入
复位输入
屏蔽输入1、2
超控输入
电源 电源电压 24 VDC ±10%、涟波(P-P)10% 以下、Class 2
消耗电流 100 mA 以下(24 VDC、GL-T11R 单机时)
耐环境性 外壳保护级 安装在 IP20(IEC60529) IP54 以上的控制面板内
污染等级 2
过电压类别 III
工作环境温度 -10 到 +55℃(无冻结)
存储环境温度 -25 到 +60℃(无冻结)
工作环境湿度 15% 到 85%RH(无结露)
存储环境湿度 15% 到 95%RH
标高 2000 m 以下
耐振动 10 到 55 Hz 复合振幅 0.7 mm X,Y,Z 方向各 20 次
耐冲击 100 m/s2(约 10 G) 16 ms 脉冲 X,Y,Z 方向各 1000 次
材质 主体外壳 聚碳酸酯
重量 约 310 g
符合规格 EMC EMS EN61496-1, UL61496-1, IEC61496-1
EMI EN55011 ClassA, FCC Part15B ClassA, ICES-003 ClassA
安全 EN61496-1, UL61496-1, IEC61496-1 (Type4 ESPE)
EN ISO13849-1 : 2008 (Category4, PLe)
UL508, EN50178
1. 使用 PNP 输出型缆线时,则输出操作相同。
型号 SL-U2
方式 转换方式
输入电源电压 100 到 240 VAC ±10%(50/60 Hz)
过电压类别 II
输出电压 24 VDC ±10%, Class 2
涟波、噪声 240 m Vp-p 以下
输出容量 1.8 A
耐环境性 使用环境温度 -10℃ 到 +55℃(无冻结)
使用环境湿度 35 到 85%RH(无结露)
污染等级 2
耐电压 1500 VAC 1 分钟(批量外部端子与外壳之间)
耐振动 10 到 55 Hz 双振幅 0.7 mm
X、Y、Z 方向各 20 次
耐冲击 100 m/s2(约 10 G) 16 ms 脉冲
X、Y、Z 方向各 1000 次
绝缘电阻 50 MΩ 以上
(500 VDC mega、批量外部端子与外壳之间)
消耗电量 135 VA
瞬停时间 10 ms max.
重量 约 240 g
符合规格 EMC EMS IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1
EMI IEC61000-3-2, EN61000-3-2, EN55011 Class A,
FCC Part15 Class A, ICES-003 Class A
安全 EN60950-1, EN50178, UL60950-1, UL508