安全光栅

GL-R 系列

安全设备需求咨询活动

选择语言

型号

GL-R23F

GL-R31F

GL-R39F

GL-R47F

GL-R55F

GL-R63F

GL-R71F

最小检测物体

ø14 mm

光轴间距/镜片直径

10 mm / ø4

检测距离

0.2 到 10 m*1

有效开孔角度

最大 ±2.5° (3 m 以上)

光源

红外线 LED (870 nm)

响应时间 (OSSD) (ms)

有线同步或
光同步(频道 0)时

ON→OFF

6.9

7.8

8.6

9.5

10.4

11.2

12.1

OFF→ON

49.2*2

50.5*2

51.8*2

53.1*2

54.3*2

55.6*2

56.9*2

非同步→ON

64.4*3

67.9*3

71.3*3

74.8*3

78.3*3

81.7*3

85.2*3

光同步 (频道 A 或 B)时

ON→OFF

9.3

10.7

12.1

13.5

14.9

16.3

17.6

光同步(频道 A 或 B)时

OFF→ON

52.7*2

54.8*2

56.9*2

59*2

61.1*2

63.2*2

65.3*2

非同步→ON

74*3

79.5*3

85.1*3

90.7*3

96.3*3

101.8*3

107.4*3

检测方式

全光轴入光时打开 (固定消隐功能使用时除外)

同步方式

光同步/有线同步 (可根据配线选择)

防止相互干扰功能

光同步:通过按钮的设定最多可对 2 台设备进行干扰防止
有线同步:自动对最多 2 台设备进行干扰防止

控制输出 (OSSD 输出)

输出型

晶体管输出 ×2 (PNP/NPN 可根据缆线进行切换)

最大负载电流

500 mA 以下*4

残留电压(打开时)

最大 2.5V (缆线 5 m 时)

关闭时的电压

最大 2.0V (缆线 5 m 时)

泄漏电流

最大 200 μA

最大负载容量

2.2 μF

负载连线电阻

最大 2.5 Ω

辅助输出
(非安全系输出)

AUX

晶体管输出(PNP/NPN 可根据缆线进行切换)
50mA 以下,残留电压 2.5V 以下(缆线 5 m 时)

错误输出

回程不保护灯输出

可连接白炽灯(24 VDC、1 到 5.5 W)
LED 灯(负载电流 10 到 230 mA)

外部输入

使用 PNP 输出缆线时

EDM 输入
待机输入
复位输入
回程不保护输入1、2
超控输入

打开电压:10 到 30V
关闭电压:开路或 0 到 3V
短路电流: 约 2.5 mA(仅 EDM 输入约 10 mA)

使用 NPN 输出缆线时

打开电压:0 到 3V
关闭电压:开路或 10V 以上
电源电压以下
短路电流:约 2.5 mA(仅 EDM 输入约 10 mA)

额定值

电源电压

24VDC±20% 涟波 (P-P)10% 以下 class2

电源

消耗电流
(最大时)(mA)

发射器

50*5

54*5

57*5

60*5

62*5

64*5

66*5

接收器

70*5

71*5

72*5

74*5

75*5

77*5

78*5

保护电路

电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护

符合规格

EMC

EMS

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1

EMI

EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA、ICES-003 ClassA

安全

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(Type4 ESPE)
IEC61496-2、EN61496-2、UL61496-2(Type4 AOPD)
IEC61508、EN61508(SIL3)、IEC62061、EN62061(SIL CL3)
EN ISO13849-1:2015(Category4,PLe)
UL508
UL1998

环境耐性

防护等级

IP65/IP67 (IEC60529)

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:3,000 lux 以下、阳光:20,000 lux 以下

环境耐性

过电压类别

II

保管周围温度

-25 至 +60 °C (无冻结)

工作环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

保存环境温度

15 至 95 % RH

耐环境性

工作环境湿度

15 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次扫频

抗震性

100 m/s2 (约 10 G)、16 ms 脉冲、X,Y,Z 方向各 1,000 次

材质

主体外壳

上盖/下盖

尼龙 (GF30%)

前外壳

聚碳酸酯、SUS304

重量

发射器

320 g

430 g

550 g

660 g

780 g

890 g

1000 g

接收器

330 g

440 g

670 g

900 g

1010 g

*1 将可选件正面防护外壳安装到发射器、接收器的单侧时,检测距离将缩短 0.5 m。安装到两侧时,缩短 1 m。
*2 遮光时间为 80 ms 以下时,为了使 OSSD 确实连续 80 ms 以上关闭,响应时间
(OFF→ON)会迟些,最少要 80 ms。
*3 “非同步→ ON” 是指在光同步使用时,从发射器和接收器未取得同步的状态(上下端
光轴均为遮光状态)到打开所需要的时间。发射器和接收器建立同步后,为了判定入
光和遮光,响应时间会变长。
*4 环境温度为 50 到 55℃ 时为 350 mA。
*5 如果EDM 输入之外的其他各个输入都为开启状态,则每一个输入的消耗电流将增加2.5 mA。

型号

GL-R79F

GL-R87F

GL-R95F

GL-R103F

GL-R111F

GL-R119F

GL-R127F

最小检测物体

ø14 mm

光轴间距/镜片直径

10 mm / ø4

检测距离

0.2 到 10 m*1

有效开孔角度

最大 ±2.5° (3 m 以上)

光源

红外线 LED (870 nm)

响应时间 (OSSD) (ms)

有线同步或
光同步(频道 0)时

ON→OFF

13

13.8

14.7

15.5

16.4

17.3

18.1

OFF→ON

58.2*2

59.5*2

60.8*2

62.1*2

63.4*2

64.7*2

66*2

非同步→ON

88.6*3

92.1*3

95.5*3

99*3

102.4*3

105.9*3

109.4*3

光同步 (频道 A 或 B)时

ON→OFF

19

20.4

21.8

23.2

24.6

26

27.4

光同步(频道 A 或 B)时

OFF→ON

67.4*2

69.4*2

71.5*2

73.6*2

75.7*2

77.8*2

79.9*2

非同步→ON

113*3

118.5*3

124.1*3

129.7*3

135.2*3

140.8*3

146.4*3

检测方式

全光轴入光时打开 (固定消隐功能使用时除外)

同步方式

光同步/有线同步 (可根据配线选择)

防止相互干扰功能

光同步:通过按钮的设定最多可对 2 台设备进行干扰防止
有线同步:自动对最多 2 台设备进行干扰防止

控制输出 (OSSD 输出)

输出型

晶体管输出 ×2 (PNP/NPN 可根据缆线进行切换)

最大负载电流

500 mA 以下*4

残留电压(打开时)

最大 2.5V (缆线 5 m 时)

关闭时的电压

最大 2.0V (缆线 5 m 时)

泄漏电流

最大 200 μA

最大负载容量

2.2 μF

负载连线电阻

最大 2.5 Ω

辅助输出
(非安全系输出)

AUX

晶体管输出(PNP/NPN 可根据缆线进行切换)
50mA 以下,残留电压 2.5V 以下(缆线 5 m 时)

错误输出

回程不保护灯输出

可连接白炽灯(24 VDC、1 到 5.5 W)
LED 灯(负载电流 10 到 230 mA)

外部输入

使用 PNP 输出缆线时

EDM 输入
待机输入
复位输入
回程不保护输入1、2
超控输入

打开电压:10 到 30V
关闭电压:开路或 0 到 3V
短路电流: 约 2.5 mA(仅 EDM 输入约 10 mA)

使用 NPN 输出缆线时

打开电压:0 到 3V
关闭电压:开路或 10V 以上
电源电压以下
短路电流:约 2.5 mA(仅 EDM 输入约 10 mA)

额定值

电源电压

24VDC±20% 涟波 (P-P)10% 以下 class2

电源

消耗电流
(最大时)(mA)

发射器

67*5

69*5

71*5

72*5

74*5

76*5

78*5

接收器

80*5

81*5

83*5

84*5

85*5

87*5

89*5

保护电路

电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护

符合规格

EMC

EMS

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1

EMI

EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA、ICES-003 ClassA

安全

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(Type4 ESPE)
IEC61496-2、EN61496-2、UL61496-2(Type4 AOPD)
IEC61508、EN61508(SIL3)、IEC62061、EN62061(SIL CL3)
EN ISO13849-1:2015(Category4,PLe)
UL508
UL1998

环境耐性

防护等级

IP65/IP67 (IEC60529)

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:3,000 lux 以下、阳光:20,000 lux 以下

环境耐性

过电压类别

II

保管周围温度

-25 至 +60 °C (无冻结)

工作环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

保存环境温度

15 至 95 % RH

耐环境性

工作环境湿度

15 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次扫频

抗震性

100 m/s2 (约 10 G)、16 ms 脉冲、X,Y,Z 方向各 1,000 次

材质

主体外壳

上盖/下盖

尼龙 (GF30%)

前外壳

聚碳酸酯、SUS304

重量

发射器

1200 g

1300 g

1400 g

1500 g

1600 g

1700 g

1800 g

接收器

1900 g

*1 将可选件正面防护外壳安装到发射器、接收器的单侧时,检测距离将缩短 0.5 m。安装到两侧时,缩短 1 m。
*2 遮光时间为 80 ms 以下时,为了使 OSSD 确实连续 80 ms 以上关闭,响应时间
(OFF→ON)会迟些,最少要 80 ms。
*3 “非同步→ ON” 是指在光同步使用时,从发射器和接收器未取得同步的状态(上下端
光轴均为遮光状态)到打开所需要的时间。发射器和接收器建立同步后,为了判定入
光和遮光,响应时间会变长。
*4 环境温度为 50 到 55℃ 时为 350 mA。
*5 如果EDM 输入之外的其他各个输入都为开启状态,则每一个输入的消耗电流将增加2.5 mA。

型号

GL-R08H

GL-R12H

GL-R16H

GL-R20H

GL-R24H

GL-R28H

GL-R32H

最小检测物体

ø25 mm

光轴间距/镜片直径

20 mm / ø5

检测距离

0.2 到 15 m*1

有效开孔角度

最大 ±2.5° (3 m 以上)

光源

红外线 LED (870 nm)

响应时间 (OSSD) (ms)

有线同步或
光同步(频道 0)时

ON→OFF

6.6

7

7.4

7.9

OFF→ON

48.7*2

49.3*2

50*2

50.6*2

非同步→ON

63.1*3

64.9*3

66.6*3

68.3*3

光同步 (频道 A 或 B)时

ON→OFF

6.9

7.4

8.1

8.8

9.5

10.2

10.9

光同步(频道 A 或 B)时

OFF→ON

49.1*2

49.9*2

50.9*2

52*2

53*2

54*2

55.1*2

非同步→ON

64.2*3

66.3*3

69.1*3

71.9*3

74.7*3

77.5*3

80.2*3

检测方式

全光轴入光时打开 (固定消隐功能使用时除外)

同步方式

光同步/有线同步 (可根据配线选择)

防止相互干扰功能

光同步:通过按钮的设定最多可对 2 台设备进行干扰防止
有线同步:自动对最多 2 台设备进行干扰防止

控制输出 (OSSD 输出)

输出型

晶体管输出 ×2 (PNP/NPN 可根据缆线进行切换)

最大负载电流

500 mA 以下*4

残留电压(打开时)

最大 2.5V (缆线 5 m 时)

关闭时的电压

最大 2.0V (缆线 5 m 时)

泄漏电流

最大 200 μA

最大负载容量

2.2 μF

负载连线电阻

最大 2.5 Ω

辅助输出
(非安全系输出)

AUX

晶体管输出(PNP/NPN 可根据缆线进行切换)
50mA 以下,残留电压 2.5V 以下(缆线 5 m 时)

错误输出

回程不保护灯输出

可连接白炽灯(24 VDC、1 到 5.5 W)
LED 灯(负载电流 10 到 230 mA)

外部输入

使用 PNP 输出缆线时

EDM 输入
待机输入
复位输入
回程不保护输入1、2
超控输入

打开电压:10 到 30V
关闭电压:开路或 0 到 3V
短路电流: 约 2.5 mA(仅 EDM 输入约 10 mA)

使用 NPN 输出缆线时

打开电压:0 到 3V
关闭电压:开路或 10V 以上
电源电压以下
短路电流:约 2.5 mA(仅 EDM 输入约 10 mA)

额定值

电源电压

24VDC±20% 涟波 (P-P)10% 以下 class2

电源

消耗电流
(最大时)(mA)

发射器

43*5

46*5

50*5

53*5

57*5

59*5

61*5

接收器

66*5

68*5

69*5

71*5

72*5

73*5

74*5

保护电路

电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护

符合规格

EMC

EMS

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1

EMI

EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA、ICES-003 ClassA

安全

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(Type4 ESPE)
IEC61496-2、EN61496-2、UL61496-2(Type4 AOPD)
IEC61508、EN61508(SIL3)、IEC62061、EN62061(SIL CL3)
EN ISO13849-1:2015(Category4,PLe)
UL508
UL1998

环境耐性

防护等级

IP65/IP67 (IEC60529)

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:3,000 lux 以下、阳光:20,000 lux 以下

环境耐性

过电压类别

II

保管周围温度

-25 至 +60 °C (无冻结)

工作环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

保存环境温度

15 至 95 % RH

耐环境性

工作环境湿度

15 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次扫频

抗震性

100 m/s2 (约 10 G)、16 ms 脉冲、X,Y,Z 方向各 1,000 次

材质

主体外壳

上盖/下盖

尼龙 (GF30%)

前外壳

聚碳酸酯、SUS304

重量

发射器

210 g

320 g

430 g

550 g

660 g

770 g

880 g

接收器

330 g

440 g

890 g

*1 将可选件正面防护外壳安装到发射器、接收器的单侧时,检测距离将缩短 0.5 m。安装到两侧时,缩短 1 m。
*2 遮光时间为 80 ms 以下时,为了使 OSSD 确实连续 80 ms 以上关闭,响应时间
(OFF→ON)会迟些,最少要 80 ms。
*3 “非同步→ ON” 是指在光同步使用时,从发射器和接收器未取得同步的状态(上下端
光轴均为遮光状态)到打开所需要的时间。发射器和接收器建立同步后,为了判定入
光和遮光,响应时间会变长。
*4 环境温度为 50 到 55℃ 时为 350 mA。
*5 如果EDM 输入之外的其他各个输入都为开启状态,则每一个输入的消耗电流将增加2.5 mA。

型号

GL-R36H

GL-R40H

GL-R44H

GL-R48H

GL-R52H

GL-R56H

最小检测物体

ø25 mm

光轴间距/镜片直径

20 mm / ø5

检测距离

0.2 到 15 m*1

有效开孔角度

最大 ±2.5° (3 m 以上)

光源

红外线 LED (870 nm)

响应时间 (OSSD) (ms)

有线同步或
光同步(频道 0)时

ON→OFF

8.3

8.7

9.2

9.6

10

10.5

OFF→ON

51.3*2

51.9*2

52.6*2

53.2*2

53.9*2

54.5*2

非同步→ON

70*3

71.8*3

73.5*3

75.2*3

77*3

78.7*3

光同步 (频道 A 或 B)时

ON→OFF

11.6

12.3

12.9

13.6

14.3

15

光同步(频道 A 或 B)时

OFF→ON

56.1*2

57.2*2

58.2*2

59.3*2

60.3*2

61.4*2

非同步→ON

83*3

85.8*3

88.6*3

91.4*3

94.2*3

96.9*3

检测方式

全光轴入光时打开 (固定消隐功能使用时除外)

同步方式

光同步/有线同步 (可根据配线选择)

防止相互干扰功能

光同步:通过按钮的设定最多可对 2 台设备进行干扰防止
有线同步:自动对最多 2 台设备进行干扰防止

控制输出 (OSSD 输出)

输出型

晶体管输出 ×2 (PNP/NPN 可根据缆线进行切换)

最大负载电流

500 mA 以下*4

残留电压(打开时)

最大 2.5V (缆线 5 m 时)

关闭时的电压

最大 2.0V (缆线 5 m 时)

泄漏电流

最大 200 μA

最大负载容量

2.2 μF

负载连线电阻

最大 2.5 Ω

辅助输出
(非安全系输出)

AUX

晶体管输出(PNP/NPN 可根据缆线进行切换)
50mA 以下,残留电压 2.5V 以下(缆线 5 m 时)

错误输出

回程不保护灯输出

可连接白炽灯(24 VDC、1 到 5.5 W)
LED 灯(负载电流 10 到 230 mA)

外部输入

使用 PNP 输出缆线时

EDM 输入
待机输入
复位输入
回程不保护输入1、2
超控输入

打开电压:10 到 30V
关闭电压:开路或 0 到 3V
短路电流: 约 2.5 mA(仅 EDM 输入约 10 mA)

使用 NPN 输出缆线时

打开电压:0 到 3V
关闭电压:开路或 10V 以上
电源电压以下
短路电流:约 2.5 mA(仅 EDM 输入约 10 mA)

额定值

电源电压

24VDC±20% 涟波 (P-P)10% 以下 class2

电源

消耗电流
(最大时)(mA)

发射器

63*5

65*5

66*5

68*5

69*5

71*5

接收器

75*5

76*5

77*5

79*5

80*5

81*5

保护电路

电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护

符合规格

EMC

EMS

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1

EMI

EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA、ICES-003 ClassA

安全

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(Type4 ESPE)
IEC61496-2、EN61496-2、UL61496-2(Type4 AOPD)
IEC61508、EN61508(SIL3)、IEC62061、EN62061(SIL CL3)
EN ISO13849-1:2015(Category4,PLe)
UL508
UL1998

环境耐性

防护等级

IP65/IP67 (IEC60529)

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:3,000 lux 以下、阳光:20,000 lux 以下

环境耐性

过电压类别

II

保管周围温度

-25 至 +60 °C (无冻结)

工作环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

保存环境温度

15 至 95 % RH

耐环境性

工作环境湿度

15 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次扫频

抗震性

100 m/s2 (约 10 G)、16 ms 脉冲、X,Y,Z 方向各 1,000 次

材质

主体外壳

上盖/下盖

尼龙 (GF30%)

前外壳

聚碳酸酯、SUS304

重量

发射器

1000 g

1110 g

1220 g

1330 g

1440 g

1560 g

接收器

1340 g

1450 g

*1 将可选件正面防护外壳安装到发射器、接收器的单侧时,检测距离将缩短 0.5 m。安装到两侧时,缩短 1 m。
*2 遮光时间为 80 ms 以下时,为了使 OSSD 确实连续 80 ms 以上关闭,响应时间
(OFF→ON)会迟些,最少要 80 ms。
*3 “非同步→ ON” 是指在光同步使用时,从发射器和接收器未取得同步的状态(上下端
光轴均为遮光状态)到打开所需要的时间。发射器和接收器建立同步后,为了判定入
光和遮光,响应时间会变长。
*4 环境温度为 50 到 55℃ 时为 350 mA。
*5 如果EDM 输入之外的其他各个输入都为开启状态,则每一个输入的消耗电流将增加2.5 mA。

型号

GL-R60H

GL-R64H

GL-R72H

GL-R80H

GL-R88H

GL-R96H

最小检测物体

ø25 mm

光轴间距/镜片直径

20 mm / ø5

检测距离

0.2 到 15 m*1

有效开孔角度

最大 ±2.5° (3 m 以上)

光源

红外线 LED (870 nm)

响应时间 (OSSD) (ms)

有线同步或
光同步(频道 0)时

ON→OFF

10.9

11.3

12.2

13.1

13.9

14.8

OFF→ON

55.2*2

55.8*2

57.1*2

58.4*2

59.7*2

61*2

非同步→ON

80.4*3

82.1*3

85.6*3

89.1*3

92.5*3

96*3

光同步 (频道 A 或 B)时

ON→OFF

15.7

16.4

17.8

19.2

20.6

22

光同步(频道 A 或 B)时

OFF→ON

62.4*2

63.4*2

65.5*2

67.6*2

69.7*2

71.8*2

非同步→ON

99.7*3

102.5*3

108.1*3

113.7*3

119.2*3

124.8*3

检测方式

全光轴入光时打开 (固定消隐功能使用时除外)

同步方式

光同步/有线同步 (可根据配线选择)

防止相互干扰功能

光同步:通过按钮的设定最多可对 2 台设备进行干扰防止
有线同步:自动对最多 2 台设备进行干扰防止

控制输出 (OSSD 输出)

输出型

晶体管输出 ×2 (PNP/NPN 可根据缆线进行切换)

最大负载电流

500 mA 以下*4

残留电压(打开时)

最大 2.5V (缆线 5 m 时)

关闭时的电压

最大 2.0V (缆线 5 m 时)

泄漏电流

最大 200 μA

最大负载容量

2.2 μF

负载连线电阻

最大 2.5 Ω

辅助输出
(非安全系输出)

AUX

晶体管输出(PNP/NPN 可根据缆线进行切换)
50mA 以下,残留电压 2.5V 以下(缆线 5 m 时)

错误输出

回程不保护灯输出

可连接白炽灯(24 VDC、1 到 5.5 W)
LED 灯(负载电流 10 到 230 mA)

外部输入

使用 PNP 输出缆线时

EDM 输入
待机输入
复位输入
回程不保护输入1、2
超控输入

打开电压:10 到 30V
关闭电压:开路或 0 到 3V
短路电流: 约 2.5 mA(仅 EDM 输入约 10 mA)

使用 NPN 输出缆线时

打开电压:0 到 3V
关闭电压:开路或 10V 以上
电源电压以下
短路电流:约 2.5 mA(仅 EDM 输入约 10 mA)

额定值

电源电压

24VDC±20% 涟波 (P-P)10% 以下 class2

电源

消耗电流
(最大时)(mA)

发射器

72*5

73*5

75*5

77*5

79*5

81*5

接收器

82*5

83*5

85*5

87*5

89*5

91*5

保护电路

电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护

符合规格

EMC

EMS

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1

EMI

EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA、ICES-003 ClassA

安全

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(Type4 ESPE)
IEC61496-2、EN61496-2、UL61496-2(Type4 AOPD)
IEC61508、EN61508(SIL3)、IEC62061、EN62061(SIL CL3)
EN ISO13849-1:2015(Category4,PLe)
UL508
UL1998

环境耐性

防护等级

IP65/IP67 (IEC60529)

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:3,000 lux 以下、阳光:20,000 lux 以下

环境耐性

过电压类别

II

保管周围温度

-25 至 +60 °C (无冻结)

工作环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

保存环境温度

15 至 95 % RH

耐环境性

工作环境湿度

15 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次扫频

抗震性

100 m/s2 (约 10 G)、16 ms 脉冲、X,Y,Z 方向各 1,000 次

材质

主体外壳

上盖/下盖

尼龙 (GF30%)

前外壳

聚碳酸酯、SUS304

重量

发射器

1670 g

1780 g

2010 g

2230 g

2450 g

2680 g

接收器

1680 g

1790 g

2240 g

2460 g

2690 g

*1 将可选件正面防护外壳安装到发射器、接收器的单侧时,检测距离将缩短 0.5 m。安装到两侧时,缩短 1 m。
*2 遮光时间为 80 ms 以下时,为了使 OSSD 确实连续 80 ms 以上关闭,响应时间
(OFF→ON)会迟些,最少要 80 ms。
*3 “非同步→ ON” 是指在光同步使用时,从发射器和接收器未取得同步的状态(上下端
光轴均为遮光状态)到打开所需要的时间。发射器和接收器建立同步后,为了判定入
光和遮光,响应时间会变长。
*4 环境温度为 50 到 55℃ 时为 350 mA。
*5 如果EDM 输入之外的其他各个输入都为开启状态,则每一个输入的消耗电流将增加2.5 mA。

型号

GL-R04L

GL-R06L

GL-R08L

GL-R10L

GL-R12L

GL-R14L

GL-R16L

GL-R18L

最小检测物体

ø45 mm

光轴间距/镜片直径

40 mm / ø5

检测距离

0.2 到 15 m*1

有效开孔角度

最大 ±2.5° (3 m 以上)

光源

红外线 LED (870 nm)

响应时间 (OSSD) (ms)

有线同步或
光同步(频道 0)时

ON→OFF

6.6

OFF→ON

48.7*2

非同步→ON

63.1*3

光同步 (频道 A 或 B)时

ON→OFF

6.9

7

7.4

7.7

8.1

8.4

光同步(频道 A 或 B)时

OFF→ON

49.1*2

49.3*2

49.9*2

50.4*2

50.9*2

51.4*2

非同步→ON

64.2*3

64.9*3

66.3*3

67.7*3

69.1*3

70.5*3

检测方式

全光轴入光时打开 (固定消隐功能使用时除外)

同步方式

光同步/有线同步 (可根据配线选择)

防止相互干扰功能

光同步:通过按钮的设定最多可对 2 台设备进行干扰防止
有线同步:自动对最多 2 台设备进行干扰防止

控制输出 (OSSD 输出)

输出型

晶体管输出 ×2 (PNP/NPN 可根据缆线进行切换)

最大负载电流

500 mA 以下*4

残留电压(打开时)

最大 2.5V (缆线 5 m 时)

关闭时的电压

最大 2.0V (缆线 5 m 时)

泄漏电流

最大 200 μA

最大负载容量

2.2 μF

负载连线电阻

最大 2.5 Ω

辅助输出
(非安全系输出)

AUX

晶体管输出(PNP/NPN 可根据缆线进行切换)
50mA 以下,残留电压 2.5V 以下(缆线 5 m 时)

错误输出

回程不保护灯输出

可连接白炽灯(24 VDC、1 到 5.5 W)
LED 灯(负载电流 10 到 230 mA)

外部输入

使用 PNP 输出缆线时

EDM 输入
待机输入
复位输入
回程不保护输入1、2
超控输入

打开电压:10 到 30V
关闭电压:开路或 0 到 3V
短路电流: 约 2.5 mA(仅 EDM 输入约 10 mA)

使用 NPN 输出缆线时

打开电压:0 到 3V
关闭电压:开路或 10V 以上
电源电压以下
短路电流:约 2.5 mA(仅 EDM 输入约 10 mA)

额定值

电源电压

24VDC±20% 涟波 (P-P)10% 以下 class2

电源

消耗电流
(最大时)(mA)

发射器

37*5

39*5

41*5

43*5

46*5

48*5

50*5

52*5

接收器

66*5

67*5

68*5

69*5

70*5

71*5

72*5

73*5

保护电路

电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护

符合规格

EMC

EMS

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1

EMI

EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA、ICES-003 ClassA

安全

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(Type4 ESPE)
IEC61496-2、EN61496-2、UL61496-2(Type4 AOPD)
IEC61508、EN61508(SIL3)、IEC62061、EN62061(SIL CL3)
EN ISO13849-1:2015(Category4,PLe)
UL508
UL1998

环境耐性

防护等级

IP65/IP67 (IEC60529)

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:3,000 lux 以下、阳光:20,000 lux 以下

环境耐性

过电压类别

II

保管周围温度

-25 至 +60 °C (无冻结)

工作环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

保存环境温度

15 至 95 % RH

耐环境性

工作环境湿度

15 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次扫频

抗震性

100 m/s2 (约 10 G)、16 ms 脉冲、X,Y,Z 方向各 1,000 次

材质

主体外壳

上盖/下盖

尼龙 (GF30%)

前外壳

聚碳酸酯、SUS304

重量

发射器

210 g

320 g

430 g

550 g

660 g

770 g

880 g

1000 g

接收器

330 g

440 g

890 g

*1 将可选件正面防护外壳安装到发射器、接收器的单侧时,检测距离将缩短 0.5 m。安装到两侧时,缩短 1 m。
*2 遮光时间为 80 ms 以下时,为了使 OSSD 确实连续 80 ms 以上关闭,响应时间
(OFF→ON)会迟些,最少要 80 ms。
*3 “非同步→ ON” 是指在光同步使用时,从发射器和接收器未取得同步的状态(上下端
光轴均为遮光状态)到打开所需要的时间。发射器和接收器建立同步后,为了判定入
光和遮光,响应时间会变长。
*4 环境温度为 50 到 55℃ 时为 350 mA。
*5 如果EDM 输入之外的其他各个输入都为开启状态,则每一个输入的消耗电流将增加2.5 mA。

型号

GL-R20L

GL-R22L

GL-R24L

GL-R26L

GL-R28L

GL-R30L

GL-R32L

最小检测物体

ø45 mm

光轴间距/镜片直径

40 mm / ø5

检测距离

0.2 到 15 m*1

有效开孔角度

最大 ±2.5° (3 m 以上)

光源

红外线 LED (870 nm)

响应时间 (OSSD) (ms)

有线同步或
光同步(频道 0)时

ON→OFF

6.6

6.8

7

7.2

7.4

7.7

7.9

OFF→ON

48.7*2

49*2

49.3*2

49.6*2

50*2

50.3*2

50.6*2

非同步→ON

63.1*3

64*3

64.9*3

65.7*3

66.6*3

67.5*3

68.3*3

光同步 (频道 A 或 B)时

ON→OFF

8.8

9.1

9.5

9.8

10.2

10.5

10.9

光同步(频道 A 或 B)时

OFF→ON

52*2

52.5*2

53*2

53.5*2

54*2

54.6*2

55.1*2

非同步→ON

71.9*3

73.3*3

74.7*3

76.1*3

77.5*3

78.9*3

80.2*3

检测方式

全光轴入光时打开 (固定消隐功能使用时除外)

同步方式

光同步/有线同步 (可根据配线选择)

防止相互干扰功能

光同步:通过按钮的设定最多可对 2 台设备进行干扰防止
有线同步:自动对最多 2 台设备进行干扰防止

控制输出 (OSSD 输出)

输出型

晶体管输出 ×2 (PNP/NPN 可根据缆线进行切换)

最大负载电流

500 mA 以下*4

残留电压(打开时)

最大 2.5V (缆线 5 m 时)

关闭时的电压

最大 2.0V (缆线 5 m 时)

泄漏电流

最大 200 μA

最大负载容量

2.2 μF

负载连线电阻

最大 2.5 Ω

辅助输出
(非安全系输出)

AUX

晶体管输出(PNP/NPN 可根据缆线进行切换)
50mA 以下,残留电压 2.5V 以下(缆线 5 m 时)

错误输出

回程不保护灯输出

可连接白炽灯(24 VDC、1 到 5.5 W)
LED 灯(负载电流 10 到 230 mA)

外部输入

使用 PNP 输出缆线时

EDM 输入
待机输入
复位输入
回程不保护输入1、2
超控输入

打开电压:10 到 30V
关闭电压:开路或 0 到 3V
短路电流: 约 2.5 mA(仅 EDM 输入约 10 mA)

使用 NPN 输出缆线时

打开电压:0 到 3V
关闭电压:开路或 10V 以上
电源电压以下
短路电流:约 2.5 mA(仅 EDM 输入约 10 mA)

额定值

电源电压

24VDC±20% 涟波 (P-P)10% 以下 class2

电源

消耗电流
(最大时)(mA)

发射器

54*5

56*5

57*5

59*5

60*5

61*5

62*5

接收器

75*5

76*5

77*5

78*5

79*5

80*5

保护电路

电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护

符合规格

EMC

EMS

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1

EMI

EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA、ICES-003 ClassA

安全

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(Type4 ESPE)
IEC61496-2、EN61496-2、UL61496-2(Type4 AOPD)
IEC61508、EN61508(SIL3)、IEC62061、EN62061(SIL CL3)
EN ISO13849-1:2015(Category4,PLe)
UL508
UL1998

环境耐性

防护等级

IP65/IP67 (IEC60529)

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:3,000 lux 以下、阳光:20,000 lux 以下

环境耐性

过电压类别

II

保管周围温度

-25 至 +60 °C (无冻结)

工作环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

保存环境温度

15 至 95 % RH

耐环境性

工作环境湿度

15 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次扫频

抗震性

100 m/s2 (约 10 G)、16 ms 脉冲、X,Y,Z 方向各 1,000 次

材质

主体外壳

上盖/下盖

尼龙 (GF30%)

前外壳

聚碳酸酯、SUS304

重量

发射器

1110 g

1220 g

1330 g

1440 g

1560 g

1670 g

1780 g

接收器

1340 g

1450 g

1680 g

1790 g

*1 将可选件正面防护外壳安装到发射器、接收器的单侧时,检测距离将缩短 0.5 m。安装到两侧时,缩短 1 m。
*2 遮光时间为 80 ms 以下时,为了使 OSSD 确实连续 80 ms 以上关闭,响应时间
(OFF→ON)会迟些,最少要 80 ms。
*3 “非同步→ ON” 是指在光同步使用时,从发射器和接收器未取得同步的状态(上下端
光轴均为遮光状态)到打开所需要的时间。发射器和接收器建立同步后,为了判定入
光和遮光,响应时间会变长。
*4 环境温度为 50 到 55℃ 时为 350 mA。
*5 如果EDM 输入之外的其他各个输入都为开启状态,则每一个输入的消耗电流将增加2.5 mA。

型号

GL-R08HG

GL-R12HG

GL-R16HG

GL-R20HG

GL-R24HG

GL-R28HG

GL-R32HG

最小检测物体

ø25 mm

光轴间距/镜片直径

20 mm / ø5

检测距离

0.2 到 15 m*1

有效开孔角度

最大 ±2.5° (3 m 以上)

光源

红外线 LED (870 nm)

响应时间 (OSSD) (ms)

有线同步或
光同步(频道 0)时

ON→OFF

6.6

7

7.4

7.9

OFF→ON

48.7*2

49.3*2

50*2

50.6*2

非同步→ON

63.1*3

64.9*3

66.6*3

68.3*3

光同步 (频道 A 或 B)时

ON→OFF

6.9

7.4

8.1

8.8

9.5

10.2

10.9

光同步(频道 A 或 B)时

OFF→ON

49.1*2

49.9*2

50.9*2

52*2

53*2

54*2

55.1*2

非同步→ON

64.2*3

66.3*3

69.1*3

71.9*3

74.7*3

77.5*3

80.2*3

检测方式

全光轴入光时打开

同步方式

光同步/有线同步 (可根据配线选择)

防止相互干扰功能

光同步:通过按钮的设定最多可对 2 台设备进行干扰防止
有线同步:自动对最多 2 台设备进行干扰防止

控制输出 (OSSD 输出)

输出型

晶体管输出 ×2 (PNP/NPN 可根据缆线进行切换)

最大负载电流

500 mA 以下*4

残留电压(打开时)

最大 2.5V (缆线 5 m 时)

关闭时的电压

最大 2.0V (缆线 5 m 时)

泄漏电流

最大 200 μA

最大负载容量

2.2 μF

负载连线电阻

最大 2.5 Ω

辅助输出
(非安全系输出)

AUX

晶体管输出(PNP/NPN 可根据缆线进行切换)
50mA 以下,残留电压 2.5V 以下(缆线 5 m 时)

错误输出

回程不保护灯输出

可连接白炽灯(24 VDC、1 到 5.5 W)
LED 灯(负载电流 10 到 230 mA)

外部输入

使用 PNP 输出缆线时

EDM 输入
待机输入
复位输入
回程不保护输入1、2
超控输入

打开电压:10 到 30V
关闭电压:开路或 0 到 3V
短路电流: 约 2.5 mA(仅 EDM 输入约 10 mA)

使用 NPN 输出缆线时

打开电压:0 到 3V
关闭电压:开路或 10V 以上
电源电压以下
短路电流:约 2.5 mA(仅 EDM 输入约 10 mA)

额定值

电源电压

24VDC±20% 涟波 (P-P)10% 以下 class2

电源

消耗电流
(最大时)(mA)

发射器

43*5

46*5

50*5

53*5

57*5

59*5

61*5

接收器

66*5

68*5

69*5

71*5

72*5

73*5

74*5

保护电路

电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护

符合规格

EMC

EMS

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1

EMI

EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA、ICES-003 ClassA

安全

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(Type4 ESPE)
IEC61496-2、EN61496-2、UL61496-2(Type4 AOPD)
IEC61508、EN61508(SIL3)、IEC62061、EN62061(SIL CL3)
EN ISO13849-1:2015(Category4,PLe)
UL508
UL1998

环境耐性

防护等级

IP65/IP67 (IEC60529)

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:3,000 lux 以下、阳光:20,000 lux 以下

环境耐性

过电压类别

II

保管周围温度

-25 至 +60 °C (无冻结)

工作环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

保存环境温度

15 至 95 % RH

耐环境性

工作环境湿度

15 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次扫频

抗震性

100 m/s2 (约 10 G)、16 ms 脉冲、X,Y,Z 方向各 1,000 次

材质

主体外壳

上盖/下盖

尼龙 (GF30%)

前外壳

聚碳酸酯、SUS304

重量

发射器

210 g

320 g

430 g

550 g

660 g

770 g

880 g

接收器

330 g

440 g

890 g

*1 将可选件正面防护外壳安装到发射器、接收器的单侧时,检测距离将缩短 0.5 m。安装到两侧时,缩短 1 m。
*2 遮光时间为 80 ms 以下时,为了使 OSSD 确实连续 80 ms 以上关闭,响应时间
(OFF→ON)会迟些,最少要 80 ms。
*3 “非同步→ ON” 是指在光同步使用时,从发射器和接收器未取得同步的状态(上下端
光轴均为遮光状态)到打开所需要的时间。发射器和接收器建立同步后,为了判定入
光和遮光,响应时间会变长。
*4 环境温度为 50 到 55℃ 时为 350 mA。
*5 如果EDM 输入之外的其他各个输入都为开启状态,则每一个输入的消耗电流将增加2.5 mA。

型号

GL-R36HG

GL-R40HG

GL-R44HG

GL-R48HG

GL-R52HG

GL-R56HG

最小检测物体

ø25 mm

光轴间距/镜片直径

20 mm / ø5

检测距离

0.2 到 15 m*1

有效开孔角度

最大 ±2.5° (3 m 以上)

光源

红外线 LED (870 nm)

响应时间 (OSSD) (ms)

有线同步或
光同步(频道 0)时

ON→OFF

8.3

8.7

9.2

9.6

10

10.5

OFF→ON

51.3*2

51.9*2

52.6*2

53.2*2

53.9*2

54.5*2

非同步→ON

70*3

71.8*3

73.5*3

75.2*3

77*3

78.7*3

光同步 (频道 A 或 B)时

ON→OFF

11.6

12.3

12.9

13.6

14.3

15

光同步(频道 A 或 B)时

OFF→ON

56.1*2

57.2*2

58.2*2

59.3*2

60.3*2

61.4*2

非同步→ON

83*3

85.8*3

88.6*3

91.4*3

94.2*3

96.9*3

检测方式

全光轴入光时打开

同步方式

光同步/有线同步 (可根据配线选择)

防止相互干扰功能

光同步:通过按钮的设定最多可对 2 台设备进行干扰防止
有线同步:自动对最多 2 台设备进行干扰防止

控制输出 (OSSD 输出)

输出型

晶体管输出 ×2 (PNP/NPN 可根据缆线进行切换)

最大负载电流

500 mA 以下*4

残留电压(打开时)

最大 2.5V (缆线 5 m 时)

关闭时的电压

最大 2.0V (缆线 5 m 时)

泄漏电流

最大 200 μA

最大负载容量

2.2 μF

负载连线电阻

最大 2.5 Ω

辅助输出
(非安全系输出)

AUX

晶体管输出(PNP/NPN 可根据缆线进行切换)
50mA 以下,残留电压 2.5V 以下(缆线 5 m 时)

错误输出

回程不保护灯输出

可连接白炽灯(24 VDC、1 到 5.5 W)
LED 灯(负载电流 10 到 230 mA)

外部输入

使用 PNP 输出缆线时

EDM 输入
待机输入
复位输入
回程不保护输入1、2
超控输入

打开电压:10 到 30V
关闭电压:开路或 0 到 3V
短路电流: 约 2.5 mA(仅 EDM 输入约 10 mA)

使用 NPN 输出缆线时

打开电压:0 到 3V
关闭电压:开路或 10V 以上
电源电压以下
短路电流:约 2.5 mA(仅 EDM 输入约 10 mA)

额定值

电源电压

24VDC±20% 涟波 (P-P)10% 以下 class2

电源

消耗电流
(最大时)(mA)

发射器

63*5

65*5

66*5

68*5

69*5

71*5

接收器

75*5

76*5

77*5

79*5

80*5

81*5

保护电路

电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护

符合规格

EMC

EMS

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1

EMI

EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA、ICES-003 ClassA

安全

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(Type4 ESPE)
IEC61496-2、EN61496-2、UL61496-2(Type4 AOPD)
IEC61508、EN61508(SIL3)、IEC62061、EN62061(SIL CL3)
EN ISO13849-1:2015(Category4,PLe)
UL508
UL1998

环境耐性

防护等级

IP65/IP67 (IEC60529)

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:3,000 lux 以下、阳光:20,000 lux 以下

环境耐性

过电压类别

II

保管周围温度

-25 至 +60 °C (无冻结)

工作环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

保存环境温度

15 至 95 % RH

耐环境性

工作环境湿度

15 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次扫频

抗震性

100 m/s2 (约 10 G)、16 ms 脉冲、X,Y,Z 方向各 1,000 次

材质

主体外壳

上盖/下盖

尼龙 (GF30%)

前外壳

聚碳酸酯、SUS304

重量

发射器

1000 g

1110 g

1220 g

1330 g

1440 g

1560 g

接收器

1340 g

1450 g

*1 将可选件正面防护外壳安装到发射器、接收器的单侧时,检测距离将缩短 0.5 m。安装到两侧时,缩短 1 m。
*2 遮光时间为 80 ms 以下时,为了使 OSSD 确实连续 80 ms 以上关闭,响应时间
(OFF→ON)会迟些,最少要 80 ms。
*3 “非同步→ ON” 是指在光同步使用时,从发射器和接收器未取得同步的状态(上下端
光轴均为遮光状态)到打开所需要的时间。发射器和接收器建立同步后,为了判定入
光和遮光,响应时间会变长。
*4 环境温度为 50 到 55℃ 时为 350 mA。
*5 如果EDM 输入之外的其他各个输入都为开启状态,则每一个输入的消耗电流将增加2.5 mA。

型号

GL-R60HG

GL-R64HG

GL-R72HG

GL-R80HG

GL-R88HG

GL-R96HG

最小检测物体

ø25 mm

光轴间距/镜片直径

20 mm / ø5

检测距离

0.2 到 15 m*1

有效开孔角度

最大 ±2.5° (3 m 以上)

光源

红外线 LED (870 nm)

响应时间 (OSSD) (ms)

有线同步或
光同步(频道 0)时

ON→OFF

10.9

11.3

12.2

13.1

13.9

14.8

OFF→ON

55.2*2

55.8*2

57.1*2

58.4*2

59.7*2

61*2

非同步→ON

80.4*3

82.1*3

85.6*3

89.1*3

92.5*3

96*3

光同步 (频道 A 或 B)时

ON→OFF

15.7

16.4

17.8

19.2

20.6

22

光同步(频道 A 或 B)时

OFF→ON

62.4*2

63.4*2

65.5*2

67.6*2

69.7*2

71.8*2

非同步→ON

99.7*3

102.5*3

108.1*3

113.7*3

119.2*3

124.8*3

检测方式

全光轴入光时打开

同步方式

光同步/有线同步 (可根据配线选择)

防止相互干扰功能

光同步:通过按钮的设定最多可对 2 台设备进行干扰防止
有线同步:自动对最多 2 台设备进行干扰防止

控制输出 (OSSD 输出)

输出型

晶体管输出 ×2 (PNP/NPN 可根据缆线进行切换)

最大负载电流

500 mA 以下*4

残留电压(打开时)

最大 2.5V (缆线 5 m 时)

关闭时的电压

最大 2.0V (缆线 5 m 时)

泄漏电流

最大 200 μA

最大负载容量

2.2 μF

负载连线电阻

最大 2.5 Ω

辅助输出
(非安全系输出)

AUX

晶体管输出(PNP/NPN 可根据缆线进行切换)
50mA 以下,残留电压 2.5V 以下(缆线 5 m 时)

错误输出

回程不保护灯输出

可连接白炽灯(24 VDC、1 到 5.5 W)
LED 灯(负载电流 10 到 230 mA)

外部输入

使用 PNP 输出缆线时

EDM 输入
待机输入
复位输入
回程不保护输入1、2
超控输入

打开电压:10 到 30V
关闭电压:开路或 0 到 3V
短路电流: 约 2.5 mA(仅 EDM 输入约 10 mA)

使用 NPN 输出缆线时

打开电压:0 到 3V
关闭电压:开路或 10V 以上
电源电压以下
短路电流:约 2.5 mA(仅 EDM 输入约 10 mA)

额定值

电源电压

24VDC±20% 涟波 (P-P)10% 以下 class2

电源

消耗电流
(最大时)(mA)

发射器

72*5

73*5

75*5

77*5

79*5

81*5

接收器

82*5

83*5

85*5

87*5

89*5

91*5

保护电路

电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护

符合规格

EMC

EMS

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1

EMI

EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA、ICES-003 ClassA

安全

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(Type4 ESPE)
IEC61496-2、EN61496-2、UL61496-2(Type4 AOPD)
IEC61508、EN61508(SIL3)、IEC62061、EN62061(SIL CL3)
EN ISO13849-1:2015(Category4,PLe)
UL508
UL1998

环境耐性

防护等级

IP65/IP67 (IEC60529)

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:3,000 lux 以下、阳光:20,000 lux 以下

环境耐性

过电压类别

II

保管周围温度

-25 至 +60 °C (无冻结)

工作环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

保存环境温度

15 至 95 % RH

耐环境性

工作环境湿度

15 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次扫频

抗震性

100 m/s2 (约 10 G)、16 ms 脉冲、X,Y,Z 方向各 1,000 次

材质

主体外壳

上盖/下盖

尼龙 (GF30%)

前外壳

聚碳酸酯、SUS304

重量

发射器

1670 g

1780 g

2010 g

2230 g

2450 g

2680 g

接收器

1680 g

1790 g

2240 g

2460 g

2690 g

*1 将可选件正面防护外壳安装到发射器、接收器的单侧时,检测距离将缩短 0.5 m。安装到两侧时,缩短 1 m。
*2 遮光时间为 80 ms 以下时,为了使 OSSD 确实连续 80 ms 以上关闭,响应时间
(OFF→ON)会迟些,最少要 80 ms。
*3 “非同步→ ON” 是指在光同步使用时,从发射器和接收器未取得同步的状态(上下端
光轴均为遮光状态)到打开所需要的时间。发射器和接收器建立同步后,为了判定入
光和遮光,响应时间会变长。
*4 环境温度为 50 到 55℃ 时为 350 mA。
*5 如果EDM 输入之外的其他各个输入都为开启状态,则每一个输入的消耗电流将增加2.5 mA。

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

安全光栅 中的更多系列

安全保护器 中的类型

安全保护器