安全光栅

GL-R 系列

安全设备需求咨询活动

步骤 1: 选择主体

请使用下面的步骤来帮助您根据情况选择最佳的 GL-R 系列机型

步骤1

选择主体

步骤2

选择长度

步骤3

选择安装架

步骤4

选择缆线

步骤5

根据需要选择可选件

● 请根据需要选择 Step 5

[ 步骤 1 ] 根据最小检测物体选择主体

请按照到达危险源的距离进行选择。

检测体 ø14 mm(手指检测)

请到步骤 2 GL-RF

到达危险源的距离较近时

[侵入检测] 光轴间距 10 mm。安全性最高的类型。

检测体 ø25 mm(手检测)

请到步骤 2 GL-RH(G)

最常用的标准型

[侵入检测] 光轴间距 20 mm。最常用的类型。

检测体 ø45 mm(手臂、脚、身体检测)

请到步骤 2 GL-RL

到达危险源的距离较远时

[侵入/存在检测] 光轴间距 40 mm。请在设置位置距离危险源较远时选择使用。

到达危险源的距离由已选择的安全光栅的最小检测体和响应时间决定。最常用的是 ø25 mm,但到达危险源的距离较近时,请选择 ø14 mm。到达危险源的距离较远时,也可以使用成本较低的 ø45 mm。

步骤2

  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

安全光栅 中的更多系列

安全保护器 中的类型

安全保护器