安全光栅

GL-S 系列

安全设备需求咨询活动

选择语言

型号

GL-S08FH

_DELETE_

II

环境抗耐性

存放环境湿度

15 至 95 % RH

类型

扁型

检测精度(最小检测物体)

ø25 mm

光轴间距

20 mm

检测距离

0.1 至 2 m

有效开孔角度

最大±3.75°(2 m)

光源

红外 LED(870 nm)

响应时间(ms)

有线同步/单线/光同步(通道 0)时

ON→OFF

6.6*1

OFF→ON

48.7*2

非同步→ON

63.1*3

光同步(通道 A/B)时

ON→OFF

6.9*1

OFF→ON

49.1*2

非同步→ON

64.2*3

检测模式

保护区域内无干扰时接通

同步方式

光同步/ 有线同步(可根据布线加以选择)

防相互干扰功能

光同步: 通过开关设置最多可防止 2 台设备干扰
有线同步: 最大可自动防止 2 台设备干扰

控制输出 (OSSD 输出)

输出类型

晶体管输出 x 2(PNP/NPN 可通过缆线进行切换)

最大负载电流

300 mA 以下

冗余电压(开启期间)

最大 2.5 V(缆线长度 5 m 时)

关闭时电压

最大 2.0 V(缆线长度 5 m 时)

泄漏电流

最大 200 µA

最大负载容量

2.2 µF

负载接线电阻

最大 2.5 Ω

输入1/2

短路电流: 约 1 mA

电源

电源电压

24 VDC ±20% 脉冲(P-P)10% 以下 Class2

消耗电流(mA)

中心显示灯亮起时

发射器

31*4

接收器

52*4

中心显示灯关闭时

发射器

26*4

接收器

47*4

保护电路

电源反接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护

符合规格

EMC

EMS

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1

EMI

EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA、ICES-003 ClassA

安全

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(Type 4 ESPE)
IEC61496-2、EN61496-2、UL61496-2(Type 4 AOPD)
IEC61508、EN61508 (SIL3)、IEC62061、EN62061(SIL CL3)
EN ISO13849-1: 2015(Category 4, PLe)
UL508、UL1998
GB4584

环境抗耐性

外壳防护级

IP65/IP67 (IEC60529)

环境光照

白炽灯:3,000 lux 以下、日光:20,000 lux 以下

使用环境温度

-10 至 +50 °C (无冻结)

存放环境温度

-25 至 +60 °C (无冻结)

使用环境湿度

15 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次扫频

耐冲击性

100 m/s2 (约 10 G)、16 ms 脉冲、X,Y,Z 方向各 1,000 次

材质

主模块外壳

聚芳酯

重量

发射器

95 g

接收器

*1 响应时间(ON → OFF)超过20 ms 时,不能作为符合中国标准GB4584“压力机用光电保护装置技术条件”的型号认证检验合格品使用。 串行连接时的响应时间为所连接的所有GL-S 单个响应时间相加的合计值减去以下数值所得的时间。
(ON→OFF)
连接 1 台子模块时: 2 ms
连接 2 台子模块时: 4.2 ms
(在光同步系统中设置为通道 A 或 B 时)
连接 1 台子模块时: 2.7 ms
连接 2 台子模块时: 5.7 ms
(OFF→ON)
连接 1 台子模块时: 42 ms
连接 2 台子模块时: 84 ms
*2 响应时间(ON → OFF)超过20 ms 时,不能作为符合中国标准GB4584“压力机用光电保护装置技术条件”的型号认证检验合格品使用。 串行连接时的响应时间为所连接的所有GL-S 单个响应时间相加的合计值减去以下数值所得的时间。
(ON→OFF)
连接 1 台子模块时: 2 ms
连接 2 台子模块时: 4.2 ms
(在光同步系统中设置为通道 A 或 B 时)
连接 1 台子模块时: 2.7 ms
连接 2 台子模块时: 5.7 ms
(OFF→ON)
连接 1 台子模块时: 42 ms
连接 2 台子模块时: 84 ms 当遮光的时间少于80 ms 时,为确保OSSD 的OFF 状态能持续80 ms 以上,响应时间(OFF → ON)变慢,至少为80 ms。
*3 响应时间(ON → OFF)超过20 ms 时,不能作为符合中国标准GB4584“压力机用光电保护装置技术条件”的型号认证检验合格品使用。 串行连接时的响应时间为所连接的所有GL-S 单个响应时间相加的合计值减去以下数值所得的时间。
(ON→OFF)
连接 1 台子模块时: 2 ms
连接 2 台子模块时: 4.2 ms
(在光同步系统中设置为通道 A 或 B 时)
连接 1 台子模块时: 2.7 ms
连接 2 台子模块时: 5.7 ms
(OFF→ON)
连接 1 台子模块时: 42 ms
连接 2 台子模块时: 84 ms “ 非同步 → ON”是指在光同步中使用时,从发射器和接收器未取得同步的状态(顶部和底部光轴二者均为遮光状态)到接通所花费的时间。因在发射器和接收器的同步建立之后,要进行入光
和遮光的判定,响应时间会增长。
*4 不包括控制输出(OSSD)的电流。 各输入开启时,平均每个输入的电流消耗增加 1 mA。

型号

GL-S08SH

GL-S12SH

GL-S16SH

GL-S20SH

GL-S24SH

GL-S28SH

GL-S32SH

GL-S36SH

GL-S40SH

_DELETE_

II

环境抗耐性

存放环境湿度

15 至 95 % RH

类型

薄型

检测精度(最小检测物体)

ø25 mm

光轴间距

20 mm

检测距离

0.1 至 2 m

有效开孔角度

最大±3.75°(2 m)

光源

红外 LED(870 nm)

响应时间(ms)

有线同步/单线/光同步(通道 0)时

ON→OFF

6.6*1

7*1

7.4*1

7.9*1

8.3*1

8.7*1

OFF→ON

48.7*2

49.3*2

50*2

50.6*2

51.3*2

51.9*2

非同步→ON

63.1*3

64.9*3

66.6*3

68.3*3

70*3

71.8*3

光同步(通道 A/B)时

ON→OFF

6.9*1

7.4*1

8.1*1

8.8*1

9.5*1

10.2*1

10.9*1

11.6*1

12.3*1

OFF→ON

49.1*2

49.9*2

50.9*2

52*2

53*2

54*2

55.1*2

56.1*2

57.2*2

非同步→ON

64.2*3

66.3*3

69.1*3

71.9*3

74.7*3

77.5*3

80.2*3

83*3

85.8*3

检测模式

保护区域内无干扰时接通

同步方式

光同步/ 有线同步(可根据布线加以选择)

防相互干扰功能

光同步: 通过开关设置最多可防止 2 台设备干扰
有线同步: 最大可自动防止 2 台设备干扰

控制输出 (OSSD 输出)

输出类型

晶体管输出 x 2(PNP/NPN 可通过缆线进行切换)

最大负载电流

300 mA 以下

冗余电压(开启期间)

最大 2.5 V(缆线长度 5 m 时)

关闭时电压

最大 2.0 V(缆线长度 5 m 时)

泄漏电流

最大 200 µA

最大负载容量

2.2 µF

负载接线电阻

最大 2.5 Ω

输入1/2

短路电流: 约 1 mA

电源

电源电压

24 VDC ±20% 脉冲(P-P)10% 以下 Class2

消耗电流(mA)

中心显示灯亮起时

发射器

31*4

34*4

36*4

39*4

41*4

44*4

45*4

48*4

50*4

接收器

52*4

56*4

59*4

62*4

64*4

67*4

70*4

73*4

76*4

中心显示灯关闭时

发射器

26*4

27*4

28*4

29*4

30*4

接收器

47*4

48*4

49*4

50*4

51*4

52*4

53*4

54*4

55*4

保护电路

电源反接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护

符合规格

EMC

EMS

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1

EMI

EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA、ICES-003 ClassA

安全

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(Type 4 ESPE)
IEC61496-2、EN61496-2、UL61496-2(Type 4 AOPD)
IEC61508、EN61508 (SIL3)、IEC62061、EN62061(SIL CL3)
EN ISO13849-1: 2015(Category 4, PLe)
UL508、UL1998
GB4584

环境抗耐性

外壳防护级

IP65/IP67 (IEC60529)

环境光照

白炽灯:3,000 lux 以下、日光:20,000 lux 以下

使用环境温度

-10 至 +50 °C (无冻结)

存放环境温度

-25 至 +60 °C (无冻结)

使用环境湿度

15 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次扫频

耐冲击性

100 m/s2 (约 10 G)、16 ms 脉冲、X,Y,Z 方向各 1,000 次

材质

主模块外壳

聚芳酯

重量

发射器

90 g

110 g

135 g

160 g

185 g

215 g

245 g

275 g

305 g

接收器

115 g

140 g

165 g

190 g

220 g

250 g

280 g

310 g

*1 响应时间(ON → OFF)超过20 ms 时,不能作为符合中国标准GB4584“压力机用光电保护装置技术条件”的型号认证检验合格品使用。 串行连接时的响应时间为所连接的所有GL-S 单个响应时间相加的合计值减去以下数值所得的时间。
(ON→OFF)
连接 1 台子模块时: 2 ms
连接 2 台子模块时: 4.2 ms
(在光同步系统中设置为通道 A 或 B 时)
连接 1 台子模块时: 2.7 ms
连接 2 台子模块时: 5.7 ms
(OFF→ON)
连接 1 台子模块时: 42 ms
连接 2 台子模块时: 84 ms
*2 响应时间(ON → OFF)超过20 ms 时,不能作为符合中国标准GB4584“压力机用光电保护装置技术条件”的型号认证检验合格品使用。 串行连接时的响应时间为所连接的所有GL-S 单个响应时间相加的合计值减去以下数值所得的时间。
(ON→OFF)
连接 1 台子模块时: 2 ms
连接 2 台子模块时: 4.2 ms
(在光同步系统中设置为通道 A 或 B 时)
连接 1 台子模块时: 2.7 ms
连接 2 台子模块时: 5.7 ms
(OFF→ON)
连接 1 台子模块时: 42 ms
连接 2 台子模块时: 84 ms 当遮光的时间少于80 ms 时,为确保OSSD 的OFF 状态能持续80 ms 以上,响应时间(OFF → ON)变慢,至少为80 ms。
*3 响应时间(ON → OFF)超过20 ms 时,不能作为符合中国标准GB4584“压力机用光电保护装置技术条件”的型号认证检验合格品使用。 串行连接时的响应时间为所连接的所有GL-S 单个响应时间相加的合计值减去以下数值所得的时间。
(ON→OFF)
连接 1 台子模块时: 2 ms
连接 2 台子模块时: 4.2 ms
(在光同步系统中设置为通道 A 或 B 时)
连接 1 台子模块时: 2.7 ms
连接 2 台子模块时: 5.7 ms
(OFF→ON)
连接 1 台子模块时: 42 ms
连接 2 台子模块时: 84 ms “ 非同步 → ON”是指在光同步中使用时,从发射器和接收器未取得同步的状态(顶部和底部光轴二者均为遮光状态)到接通所花费的时间。因在发射器和接收器的同步建立之后,要进行入光
和遮光的判定,响应时间会增长。
*4 不包括控制输出(OSSD)的电流。 各输入开启时,平均每个输入的电流消耗增加 1 mA。

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

安全光栅 中的更多系列

安全保护器 中的类型

安全保护器