安全光栅

SL-C 系列

安全设备需求咨询活动

选择语言

型号

SL-C 系列

有效开孔角度

最大 ±2.5° (最小检测距离为 3 m 时)

响应时间

15 ms *1

光源

红外线 LED (850 nm)

操作模式

全光轴入光时ON (不包含使用消隐功能时)

OSSD 输出

输出类型

PNP/NPN 可通过各个2输出连接连接器电缆切换

最大负荷电流

300 mA *2

残留电压 (ON 时)

2.5 V (缆线 7 m 长时)

泄漏电流

最大100µA*3

最大负载容量

最大 2.5 Ω*4

负载连线电阻

最大2.5Ω*5

耐环境性

外壳防护级

IP65 (IEC60529)

动作环境温度

-10 至 +55°C,无冻结

保存环境温度

-10 至 +60°C,无冻结

动作环境湿度

35 至 85% RH (无凝结)

保存环境温度

35 至 95% RH (无凝结)

动作环境温度

白炽灯:5000ℓx以下 日光20000ℓx以下

耐振动

10 至 55 Hz 双振幅 0.7 mm 宽度,
X、Y、Z 方向各摆动 20 次

耐冲击

100 m/s2 (约10 G) 16 ms 脉冲 X,Y,Z 方向各 1000 次

符合的标准

EMC

EMS

UL61496-1

EMI

FCC Part 15 Class A

安全

UL61496-1 (Type 4 ESPE), UL61496-2 (Type 4 AOPD),UL508

额定值

电源电压

24 VDC ±10% (波动 P-P ±10% 或以下)

*1 OFF → ON 回归时间为 125 ms。
*2 当使用 PNP 输出时、请注意曲线图上可看出的右侧降低部分。
*3 包含SL-C系列的电源为OFF或电源线断线状态。
*4 为使之正常工作,要使与 OSSD 输出相连接设备的连线电阻 (可选件的专用缆线的连线电阻除外) 在 2.5 Ω 以下。使用 NPN 输出,缆线长度在 15 m 以上且负载电流在 200 mA 以上时,要在 1.0 Ω 以下。
*5 为使SL-C系列正确动作,OSSD输出与所连接的机器的配线电阻(选购件的专用电缆的配线电阻除外)请设定在2.5Ω以下。另外,请使用NPN输出,当在电缆长度为15m以上、且负载电流在200mA以上时,请设定在1.0Ω以下。

型号

SL-C08H

SL-C12H

SL-C16H

SL-C20H

SL-C24H

SL-C28H

SL-C32H

SL-C36H

有效开孔角度

最大 ±2.5° (最小检测距离为 3 m 时)

响应时间

15 ms *1

光源

红外线 LED (850 nm)

操作模式

全光轴入光时ON (不包含使用消隐功能时)

光轴间距/光束宽度

0.3 至 9 m

光轴数

8

12

16

20

24

28

32

36

最小检测物体

ø25 mm (不使用消隐功能时)

光轴间距

20 mm

镜头直径

ø5mm

检测区

140 mm

220 mm

300 mm

380 mm

460 mm

540 mm

620 mm

700 mm

防护区域

185 mm

265 mm

345 mm

425 mm

505 mm

585 mm

665 mm

745 mm

检测距离

0.3 至 9 m

OSSD 输出

输出类型

PNP/NPN 可通过各个2输出连接连接器电缆切换

最大负荷电流

300 mA *2

残留电压 (ON 时)

2.5 V (缆线 7 m 长时)

泄漏电流

最大100µA*3

最大负载容量

最大 2.5 Ω*4

负载连线电阻

最大2.5Ω*5

符合的标准

EMC

EMS

UL61496-1

EMI

FCC Part 15 Class A

安全

UL61496-1 (Type 4 ESPE), UL61496-2 (Type 4 AOPD),UL508

消耗电流

发射器

55 mA

58 mA

61 mA

62 mA

68 mA

71 mA

74 mA

77 mA

接收器

67 mA

69 mA

71 mA

73 mA

76 mA

78 mA

81 mA

83 mA

额定值

电源电压

24 VDC ±10% (波动 P-P ±10% 或以下)

环境耐性

防护等级

IP65 (IEC60529)

工作环境温度

-10 至 +55°C,无冻结

保管周围温度

-10 至 +60°C,无冻结

工作环境湿度

35 至 85% RH (无凝结)

保存环境温度

35 至 95% RH (无凝结)

环境照明

白炽灯:5000ℓx以下 日光20000ℓx以下

抗振性

10 至 55 Hz 双振幅 0.7 mm 宽度,
X、Y、Z 方向各摆动 20 次

抗震性

100 m/s2 (约10 G) 16 ms 脉冲 X,Y,Z 方向各 1000 次

材料

主体外壳

上盖/下盖

锌模铸件

前外壳

聚碳酸酯

重量

发射器

约165 g

约210 g

约255 g

约300 g

约345 g

约390 g

约435 g

约480 g

接收器

约180 g

约230 g

约280 g

约330 g

约380 g

约430 g

约480 g

约530 g

*1 OFF → ON 回归时间为 125 ms。
*2 当使用 PNP 输出时、请注意曲线图上可看出的右侧降低部分。
*3 包含SL-C系列的电源为OFF或电源线断线状态。
*4 为使之正常工作,要使与 OSSD 输出相连接设备的连线电阻 (可选件的专用缆线的连线电阻除外) 在 2.5 Ω 以下。使用 NPN 输出,缆线长度在 15 m 以上且负载电流在 200 mA 以上时,要在 1.0 Ω 以下。
*5 为使SL-C系列正确动作,OSSD输出与所连接的机器的配线电阻(选购件的专用电缆的配线电阻除外)请设定在2.5Ω以下。另外,请使用NPN输出,当在电缆长度为15m以上、且负载电流在200mA以上时,请设定在1.0Ω以下。

型号

SL-C40H

SL-C44H

SL-C48H

SL-C52H

SL-C56H

SL-C60H

SL-C64H

有效开孔角度

最大 ±2.5° (最小检测距离为 3 m 时)

响应时间

15 ms *1

光源

红外线 LED (850 nm)

操作模式

全光轴入光时ON (不包含使用消隐功能时)

光轴间距/光束宽度

0.3 至 9 m

光轴数

40

44

48

52

56

60

64

最小检测物体

ø25 mm (不使用消隐功能时)

光轴间距

20 mm

镜头直径

ø5mm

检测区

780 mm

860 mm

940 mm

1020 mm

1100 mm

1180 mm

1260 mm

防护区域

825 mm

905 mm

985 mm

1065 mm

1145 mm

1225 mm

1305 mm

检测距离

0.3 至 9 m

OSSD 输出

输出类型

PNP/NPN 可通过各个2输出连接连接器电缆切换

最大负荷电流

300 mA *2

残留电压 (ON 时)

2.5 V (缆线 7 m 长时)

泄漏电流

最大100µA*3

最大负载容量

最大 2.5 Ω*4

负载连线电阻

最大2.5Ω*5

符合的标准

EMC

EMS

UL61496-1

EMI

FCC Part 15 Class A

安全

UL61496-1 (Type 4 ESPE), UL61496-2 (Type 4 AOPD),UL508

消耗电流

发射器

81 mA

84 mA

87 mA

91 mA

94 mA

97 mA

100 mA

接收器

86 mA

88 mA

90 mA

93 mA

95 mA

额定值

电源电压

24 VDC ±10% (波动 P-P ±10% 或以下)

环境耐性

防护等级

IP65 (IEC60529)

工作环境温度

-10 至 +55°C,无冻结

保管周围温度

-10 至 +60°C,无冻结

工作环境湿度

35 至 85% RH (无凝结)

保存环境温度

35 至 95% RH (无凝结)

环境照明

白炽灯:5000ℓx以下 日光20000ℓx以下

抗振性

10 至 55 Hz 双振幅 0.7 mm 宽度,
X、Y、Z 方向各摆动 20 次

抗震性

100 m/s2 (约10 G) 16 ms 脉冲 X,Y,Z 方向各 1000 次

材料

主体外壳

上盖/下盖

锌模铸件

前外壳

聚碳酸酯

重量

发射器

约525 g

约570 g

约615 g

约660 g

约705 g

约750 g

约860 g

接收器

约575 g

约625 g

约675 g

约725 g

约775 g

约825 g

约945 g

*1 OFF → ON 回归时间为 125 ms。
*2 当使用 PNP 输出时、请注意曲线图上可看出的右侧降低部分。
*3 包含SL-C系列的电源为OFF或电源线断线状态。
*4 为使之正常工作,要使与 OSSD 输出相连接设备的连线电阻 (可选件的专用缆线的连线电阻除外) 在 2.5 Ω 以下。使用 NPN 输出,缆线长度在 15 m 以上且负载电流在 200 mA 以上时,要在 1.0 Ω 以下。
*5 为使SL-C系列正确动作,OSSD输出与所连接的机器的配线电阻(选购件的专用电缆的配线电阻除外)请设定在2.5Ω以下。另外,请使用NPN输出,当在电缆长度为15m以上、且负载电流在200mA以上时,请设定在1.0Ω以下。

型号

SL-C08L

SL-C10L

SL-C12L

SL-C14L

SL-C16L

SL-C18L

有效开孔角度

最大 ±2.5° (最小检测距离为 3 m 时)

响应时间

15 ms *1

光源

红外线 LED (850 nm)

操作模式

全光轴入光时ON (不包含使用消隐功能时)

光轴数

8

10

12

14

16

18

最小检测物体

ø45 mm*2

光轴间距

40 mm

镜头直径

ø5mm

检测区

280 mm

360 mm

440 mm

520 mm

600 mm

680 mm

防护区域

365 mm

445 mm

525 mm

605 mm

685 mm

765 mm

检测距离

0.3 至 9 m

OSSD 输出

输出类型

PNP/NPN 可通过各个2输出连接连接器电缆切换

最大负荷电流

300 mA *3

残留电压 (ON 时)

2.5 V (缆线 7 m 长时)

泄漏电流

最大100µA*4

最大负载容量

最大 2.5 Ω*5

负载连线电阻

最大2.5Ω*6

符合的标准

EMC

EMS

UL61496-1

EMI

FCC Part 15 Class A

安全

UL61496-1 (Type 4 ESPE), UL61496-2 (Type 4 AOPD),UL508

消耗电流

发射器

55 mA

57 mA

58 mA

60 mA

61 mA

62 mA

接收器

67 mA

68 mA

69 mA

70 mA

71 mA

72 mA

额定值

电源电压

24 VDC ±10% 波动 (P-P) 最大10%

环境耐性

防护等级

IP65 (IEC60529)

工作环境温度

-10 至 +55°C,无冻结

保管周围温度

-10 至 +60°C,无冻结

工作环境湿度

35 至 85% RH (无凝结)

保存环境温度

35 至 95% RH (无凝结)

环境照明

白炽灯:5000ℓx以下 日光20000ℓx以下

抗振性

10 至 55 Hz 双振幅 0.7 mm 宽度,
X、Y、Z 方向各摆动 20 次

抗震性

100 m/s2 (约10 G) 16 ms 脉冲 X,Y,Z 方向各 1000 次

重量

发射器

约255 g

约300 g

约345 g

约390 g

约435 g

约480 g

接收器

约280 g

约330 g

约380 g

约430 g

约480 g

约530 g

*1 OFF → ON 回归时间为 125 ms。
*2 最小检测体ø45mm的SL-CL系列在与SL-R12EX组合时,不能使用消隐功能或静音功能。
*3 当使用 PNP 输出时、请注意曲线图上可看出的右侧降低部分。
*4 包含SL-C系列的电源为OFF或电源线断线状态。
*5 为使之正常工作,要使与 OSSD 输出相连接设备的连线电阻 (可选件的专用缆线的连线电阻除外) 在 2.5 Ω 以下。使用 NPN 输出,缆线长度在 15 m 以上且负载电流在 200 mA 以上时,要在 1.0 Ω 以下。
*6 为使SL-C系列正确动作,OSSD输出与所连接的机器的配线电阻(选购件的专用电缆的配线电阻除外)请设定在2.5Ω以下。另外,请使用NPN输出,当在电缆长度为15m以上、且负载电流在200mA以上时,请设定在1.0Ω以下。

型号

SL-C20L

SL-C22L

SL-C24L

SL-C26L

SL-C28L

SL-C30L

SL-C32L

有效开孔角度

最大 ±2.5° (最小检测距离为 3 m 时)

响应时间

15 ms *1

光源

红外线 LED (850 nm)

操作模式

全光轴入光时ON (不包含使用消隐功能时)

光轴数

20

22

24

26

28

30

32

最小检测物体

ø45 mm*2

光轴间距

40 mm

镜头直径

ø5mm

检测区

760 mm

840 mm

920 mm

1000 mm

1080 mm

1160 mm

1240 mm

防护区域

845 mm

925 mm

1005 mm

1085 mm

1165 mm

1245 mm

1325 mm

检测距离

0.3 至 9 m

OSSD 输出

输出类型

PNP/NPN 可通过各个2输出连接连接器电缆切换

最大负荷电流

300 mA *3

残留电压 (ON 时)

2.5 V (缆线 7 m 长时)

泄漏电流

最大100µA*4

最大负载容量

最大 2.5 Ω*5

负载连线电阻

最大2.5Ω*6

符合的标准

EMC

EMS

UL61496-1

EMI

FCC Part 15 Class A

安全

UL61496-1 (Type 4 ESPE), UL61496-2 (Type 4 AOPD),UL508

消耗电流

发射器

62 mA

65 mA

68 mA

70 mA

71 mA

73 mA

74 mA

接收器

73 mA

75 mA

76 mA

77 mA

78 mA

80 mA

81 mA

额定值

电源电压

24 VDC ±10% 波动 (P-P) 最大10%

环境耐性

防护等级

IP65 (IEC60529)

工作环境温度

-10 至 +55°C,无冻结

保管周围温度

-10 至 +60°C,无冻结

工作环境湿度

35 至 85% RH (无凝结)

保存环境温度

35 至 95% RH (无凝结)

环境照明

白炽灯:5000ℓx以下 日光20000ℓx以下

抗振性

10 至 55 Hz 双振幅 0.7 mm 宽度,
X、Y、Z 方向各摆动 20 次

抗震性

100 m/s2 (约10 G) 16 ms 脉冲 X,Y,Z 方向各 1000 次

重量

发射器

约525 g

约570 g

约615 g

约660 g

约705 g

约750 g

约860 g

接收器

约575 g

约625 g

约675 g

约725 g

约775 g

约825 g

约945 g

*1 OFF → ON 回归时间为 125 ms。
*2 最小检测体ø45mm的SL-CL系列在与SL-R12EX组合时,不能使用消隐功能或静音功能。
*3 当使用 PNP 输出时、请注意曲线图上可看出的右侧降低部分。
*4 包含SL-C系列的电源为OFF或电源线断线状态。
*5 为使之正常工作,要使与 OSSD 输出相连接设备的连线电阻 (可选件的专用缆线的连线电阻除外) 在 2.5 Ω 以下。使用 NPN 输出,缆线长度在 15 m 以上且负载电流在 200 mA 以上时,要在 1.0 Ω 以下。
*6 为使SL-C系列正确动作,OSSD输出与所连接的机器的配线电阻(选购件的专用电缆的配线电阻除外)请设定在2.5Ω以下。另外,请使用NPN输出,当在电缆长度为15m以上、且负载电流在200mA以上时,请设定在1.0Ω以下。

型号

SL-R11

SL-R11E

OSSD 输出

输出类型

PNP集电极开路

最大负荷电流

500 mA

残留电压 (ON 时)

2V

泄漏电流

最大 100 µA

最大负载容量

最大 2.5 Ω*3

负载连线电阻

最大10Ω*4

安全光栅

SL-C 系列

SL-C系列 (不包含SL-CHG系列)

FSD 1,2

230 VAC 4 A, 30 VDC 2 A (电阻性负载)
230 VAC 2 A, 30 VDC 1 A (cos ø=0.3) (电感负载)

输出

使用寿命

机械寿命: 1 千万次以上
电气寿命: 10 万次以上

输入E-STOP时的响应速度

20 ms

AUX

125 VAC 0.5 A, 30 VDC 2 A (电阻性负载)
125 VAC 0.25 A, 30 VDC 1 A (cos ø=0.3) (电感负载)

24VDC 50mA以下 剩余电压2V以下

响应速度 FSD1、2 AUX

24 ms (包括传感器反应时间)*1

20 ms (包括传感器反应时间)*1

符合的标准

EMC

EMS

UL61496-1*2

EMI

FCC Part 15 Class A*2

安全

UL61496-1 (Type 4 ESPE)
UL61496-2 (Type 4 AOPD)
UL508*2

额定值

电源电压

24 VDC ±10% 波动 (P-P) 最大10%

消耗电流

150 mA 以下 (仅 SL-R11)

100mA以下 (24VDC、SL-R11E单体时时)

环境耐性

防护等级

IP20 (IEC60529) (安装在 IP54 以上的控制面板内)

工作环境温度

-10 至 +55°C,无冻结

保管周围温度

-10 至 +60°C,无冻结

工作环境湿度

35 至 85% RH (无凝结)

保存环境温度

35 至 95% RH (无凝结)

抗振性

10 至 55 Hz 双振幅 0.7 mm 宽度,
X、Y、Z 方向各摆动 20 次

抗震性

100 m/s2 (约10 G) 16 ms 脉冲 X,Y,Z 方向各 1000 次

材料

聚碳酸脂

聚碳酸酯

重量

约380 g

约350 g

*1 “关”→“开”复原时间为 150 ms。
*2 与 SL-C 系列结合评估
*3 为使之正常工作,要使与 OSSD 输出相连接设备的连线电阻 (可选件的专用缆线的连线电阻除外) 在 2.5 Ω 以下。使用 NPN 输出,缆线长度在 15 m 以上且负载电流在 200 mA 以上时,要在 1.0 Ω 以下。
*4 为使SL-R11E正确动作,与OSSD输出相连接机器的配线电阻请设定在10Ω以下。

最近/最多下载的

    • General Catalog Request
    • FA dictionary
    • Trade Shows and Exhibitions
    • eNews Subscribe

    安全光栅 中的更多系列

    安全保护器 中的类型

    安全保护器