安全光栅

SL-V 系列

安全设备需求咨询活动

选择语言

型号

SL-V23F

SL-V31F

SL-V39F

SL-V47F

SL-V55F

SL-V63F

SL-V71F

_DELETE_

II

环境抗耐性

存放环境湿度

15 至 95 % RH

最小检测物体

ø14 mm

光轴间距/镜片直径

10 mm/ø4 mm

有效开孔角度

最大±2.5° (可检测距离为 3m 以上的时候)

操作距离

0.1 m 至 7.0 m

响应时间 (ms)

ON→OFF

9.1*1

10.2*1

11.3*1

12.4*1

13.5*1

14.6*1

15.7*1

OFF→ON

49.1*1

50.2*1

51.3*1

52.4*1

53.5*1

54.6*1

55.7*1

光源

红外线 LED (850nm)

操作模式

全光轴入光时 ON (触排功能使用时除外)

OSSD 输出

输出型

PNP/NPN 各 2 输出 可根据连接器缆线进行转换

最大负载电流

500 mA*2

残留电压 (ON 时)

最大 2.5 V (缆线 7 m 时)

泄漏电流

最大 100 μA*3

最大负载容量

2.2 μF (负载电阻 100 Ω 时)

负载连线电阻

最大 2.5 Ω*4

非安全回路用输出

AUX

PNP/NPN 带有自动转换功能输出 最大 50 mA

联锁解除等待输出

警报输出

入光/遮光输出

状态输出 1、2

消隐灯输出

可连接白色炽灯 (24 VDC、1 至 7 W)、LED 灯 (负载电流 10 至 300 mA)*5

输入

EDM 输入

短路电流 10 mA

待机输入

短路电流 2.5 mA

重设输入

消隐输入1、2

超控输入

保护电路

电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护

符合规格

EMC

EMS

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1

EMC

EN61000-6-2, EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA

EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA

安全

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1 (类型4 ESPE)IEC61496-2、UL61496-2、EN61496-2 (类型4 AOPD)IEC61508 (SIL3)、EN61508 (SIL3)、IEC62061 (SIL3)、EN ISO13849-1:2015 (分类4、PLe)UL508UL1998

额定

电源电压

24 VDC +10 %、–20 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流 (mA)

中心指示灯亮灯时

发射器

83*6

120*6

84*6

75*6

121*6

129*6

81*6

接收器

78*6

80*6

82*6

85*6

87*6

89*6

71*6

中心指示灯灭灯时

发射器

80*6

112*6

131*6

143*6

115*6

90*6

129*6

接收器

74*6

75*6

77*6

78*6

80*6

82*6

83*6

环境抗耐性

外壳防护级

IP65 (IEC60529)

环境光照

白炽灯:最大 5,000 lux、日光:最大 20,000 lux

使用环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

存放环境温度

-25 至 +60 °C (无冻结)

使用环境湿度

15 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次扫频

耐冲击性

100 m/s2 (约 10 G)、16 ms 脉冲、X,Y,Z 方向各 1,000 次

材料

主体外壳

上盖/下盖

锌模铸件

前外壳

聚碳酸酯、SUS304

重量

发射器

200 g

270 g

330 g

390 g

450 g

510 g

570 g

接收器

205 g

275 g

345 g

405 g

465 g

525 g

585 g

*1 在进行串联的时候,响应时间 (ON→OFF) 为所连接的所有 SL-V 单机响应时间的
总和。将 SL-V32H (32 光轴)、SL-V24H (24 光轴) 及 SL-V12L (12 光轴) 3 台串联
在一起的时候,单机的响应时间为 10.3 ms、9.2 ms、7.6 ms。
响应时间 (ON→OFF)=10.3 ms+9.2ms+7.6 ms=27.1 ms。
响应时间 (ON→OFF)=27.1 ms+40 ms=67.1 ms。
*2 在环境温度 45 至 55℃ 下使用时为 300 mA 以下。
*3 包括电源 OFF 或电源线断线状态。
*4 为使之正常工作,要使与 OSSD 输出相连接设备的连线电阻 (可选件的专用缆线的连线电阻除外) 在 2.5 Ω 以下。使用 NPN 输出,缆线长度在 15 m 以上且负载电流在 200 mA 以上时,要在 1.0 Ω 以下。
*5 在环境温度 45 至 55℃ 下使用时,白色炽灯 (24 VDC、1 至 3 W),LED 灯 (负载电流 10 至 100 mA)。
*6 在 AUX 输出 (发射器的红线) 和 EDM 输入 (接收器的红线) 短路的时候,再加上下列
条件,发射器的消耗电流要比上列数值增加 10 mA,接收器的消耗电流减少 10 mA。
(发射器和接收器的合计消耗电流不发生变化。)
• 使用 PNP 输出用缆线,OSSD 处于 OFF 时
• 使用 NPN 输出用缆线,OSSD 处于 ON 时

型号

SL-V79F

SL-V87F

SL-V95F

SL-V103F

SL-V111F

SL-V119F

SL-V127F

_DELETE_

II

环境抗耐性

存放环境湿度

15 至 95 % RH

最小检测物体

ø14 mm

光轴间距/镜片直径

10 mm/ø4 mm

有效开孔角度

最大±2.5° (可检测距离为 3m 以上的时候)

操作距离

0.1 m 至 7.0 m

响应时间 (ms)

ON→OFF

16.8*1

17.9*1

19*1

20.1*1

21.2*1

22.3*1

23.4*1

OFF→ON

56.8*1

57.9*1

59*1

60.1*1

61.2*1

62.3*1

63.4*1

光源

红外线 LED (850nm)

操作模式

全光轴入光时 ON (触排功能使用时除外)

OSSD 输出

输出型

PNP/NPN 各 2 输出 可根据连接器缆线进行转换

最大负载电流

500 mA*2

残留电压 (ON 时)

最大 2.5 V (缆线 7 m 时)

泄漏电流

最大 100 μA*3

最大负载容量

2.2 μF (负载电阻 100 Ω 时)

负载连线电阻

最大 2.5 Ω*4

非安全回路用输出

AUX

PNP/NPN 带有自动转换功能输出 最大 50 mA

联锁解除等待输出

警报输出

入光/遮光输出

状态输出 1、2

消隐灯输出

可连接白色炽灯 (24 VDC、1 至 7 W)、LED 灯 (负载电流 10 至 300 mA)*5

输入

EDM 输入

短路电流 10 mA

待机输入

短路电流 2.5 mA

重设输入

消隐输入1、2

超控输入

保护电路

电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护

符合规格

EMC

EMS

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1

EMC

EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA

安全

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1 (类型4 ESPE)IEC61496-2、UL61496-2、EN61496-2 (类型4 AOPD)IEC61508 (SIL3)、EN61508 (SIL3)、IEC62061 (SIL3)、EN ISO13849-1:2015 (分类4、PLe)UL508UL1998

额定

电源电压

24 VDC +10 %、–20 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流 (mA)

中心指示灯亮灯时

发射器

97*6

148*6

104*6

107*6

163*6

166*6

169*6

接收器

94*6

127*6

131*6

134*6

140*6

106*6

74*6

中心指示灯灭灯时

发射器

135*6

83*6

145*6

101*6

152*6

156*6

158*6

接收器

85*6

87*6

109*6

112*6

71*6

120*6

123*6

环境抗耐性

外壳防护级

IP65 (IEC60529)

环境光照

白炽灯:最大 5,000 lux、日光:最大 20,000 lux

使用环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

存放环境温度

-25 至 +60 °C (无冻结)

使用环境湿度

15 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次扫频

耐冲击性

100 m/s2 (约 10 G)、16 ms 脉冲、X,Y,Z 方向各 1,000 次

材料

主体外壳

上盖/下盖

锌模铸件

前外壳

聚碳酸酯、SUS304

重量

发射器

620 g

670 g

720 g

760 g

810 g

850 g

890 g

接收器

635 g

685 g

735 g

775 g

815 g

855 g

895 g

*1 在进行串联的时候,响应时间 (ON→OFF) 为所连接的所有 SL-V 单机响应时间的
总和。将 SL-V32H (32 光轴)、SL-V24H (24 光轴) 及 SL-V12L (12 光轴) 3 台串联
在一起的时候,单机的响应时间为 10.3 ms、9.2 ms、7.6 ms。
响应时间 (ON→OFF)=10.3 ms+9.2ms+7.6 ms=27.1 ms。
响应时间 (ON→OFF)=27.1 ms+40 ms=67.1 ms。
*2 在环境温度 45 至 55℃ 下使用时为 300 mA 以下。
*3 包括电源 OFF 或电源线断线状态。
*4 为使之正常工作,要使与 OSSD 输出相连接设备的连线电阻 (可选件的专用缆线的连线电阻除外) 在 2.5 Ω 以下。使用 NPN 输出,缆线长度在 15 m 以上且负载电流在 200 mA 以上时,要在 1.0 Ω 以下。
*5 在环境温度 45 至 55℃ 下使用时,白色炽灯 (24 VDC、1 至 3 W),LED 灯 (负载电流 10 至 100 mA)。
*6 在 AUX 输出 (发射器的红线) 和 EDM 输入 (接收器的红线) 短路的时候,再加上下列
条件,发射器的消耗电流要比上列数值增加 10 mA,接收器的消耗电流减少 10 mA。
(发射器和接收器的合计消耗电流不发生变化。)
• 使用 PNP 输出用缆线,OSSD 处于 OFF 时
• 使用 NPN 输出用缆线,OSSD 处于 ON 时

型号

SL-V23FM

SL-V31FM

SL-V39FM

SL-V47FM

SL-V55FM

SL-V63FM

SL-V71FM

_DELETE_

II

环境抗耐性

存放环境湿度

15 至 95 % RH

最小检测物体

ø14 mm

光轴间距/镜片直径

10 mm/ø4 mm

有效开孔角度

最大±2.5° (可检测距离为 3m 以上的时候)

操作距离

0.1 m 至 7.0 m

响应时间 (ms)

ON→OFF

9.1*1

10.2*1

11.3*1

12.4*1

13.5*1

14.6*1

15.7*1

OFF→ON

49.1*1

50.2*1

51.3*1

52.4*1

53.5*1

54.6*1

55.7*1

光源

红外线 LED (850nm)

操作模式

全光轴入光时 ON (触排功能使用时除外)

OSSD 输出

输出型

PNP/NPN 各 2 输出 可根据连接器缆线进行转换

最大负载电流

500 mA*2

残留电压 (ON 时)

最大 2.5 V (缆线 7 m 时)

泄漏电流

最大 100 μA*3

最大负载容量

2.2 μF (负载电阻 100 Ω 时)

负载连线电阻

最大 2.5 Ω*4

非安全回路用输出

AUX

PNP/NPN 带有自动转换功能输出 最大 50 mA

联锁解除等待输出

警报输出

入光/遮光输出

状态输出 1、2

消隐灯输出

可连接白色炽灯 (24 VDC、1 至 7 W)、LED 灯 (负载电流 10 至 300 mA)*5

输入

EDM 输入

短路电流 10 mA

待机输入

短路电流 2.5 mA

重设输入

消隐输入1、2

超控输入

保护电路

电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护

符合规格

EMC

EMS

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1

EMC

EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA

安全

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1 (类型4 ESPE)IEC61496-2、UL61496-2、EN61496-2 (类型4 AOPD)IEC61508 (SIL3)、EN61508 (SIL3)、IEC62061 (SIL3)、EN ISO13849-1:2015 (分类4、PLe)UL508UL1998

额定

电源电压

24 VDC +10 %、–20 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流 (mA)

中心指示灯亮灯时

发射器

83*6

120*6

84*6

75*6

121*6

129*6

81*6

接收器

78*6

80*6

82*6

85*6

87*6

89*6

71*6

中心指示灯灭灯时

发射器

80*6

112*6

131*6

143*6

115*6

90*6

129*6

接收器

74*6

75*6

77*6

78*6

80*6

82*6

83*6

环境抗耐性

外壳防护级

IP65 (IEC60529)

环境光照

白炽灯:最大 5,000 lux、日光:最大 20,000 lux

使用环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

存放环境温度

-25 至 +60 °C (无冻结)

使用环境湿度

15 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次扫频

耐冲击性

100 m/s2 (约 10 G)、16 ms 脉冲、X,Y,Z 方向各 1,000 次

材料

主体外壳

上盖/下盖

锌模铸件

前外壳

聚碳酸酯、SUS304

重量

发射器

670 g

830 g

990 g

1150 g

1300 g

1460 g

1610 g

接收器

680 g

840 g

1000 g

1160 g

1320 g

1470 g

1630 g

*1 在进行串联的时候,响应时间 (ON→OFF) 为所连接的所有 SL-V 单机响应时间的
总和。将 SL-V32H (32 光轴)、SL-V24H (24 光轴) 及 SL-V12L (12 光轴) 3 台串联
在一起的时候,单机的响应时间为 10.3 ms、9.2 ms、7.6 ms。
响应时间 (ON→OFF)=10.3 ms+9.2ms+7.6 ms=27.1 ms。
响应时间 (ON→OFF)=27.1 ms+40 ms=67.1 ms。
*2 在环境温度 45 至 55℃ 下使用时为 300 mA 以下。
*3 包括电源 OFF 或电源线断线状态。
*4 为使之正常工作,要使与 OSSD 输出相连接设备的连线电阻 (可选件的专用缆线的连线电阻除外) 在 2.5 Ω 以下。使用 NPN 输出,缆线长度在 15 m 以上且负载电流在 200 mA 以上时,要在 1.0 Ω 以下。
*5 在环境温度 45 至 55℃ 下使用时,白色炽灯 (24 VDC、1 至 3 W),LED 灯 (负载电流 10 至 100 mA)。
*6 在 AUX 输出 (发射器的红线) 和 EDM 输入 (接收器的红线) 短路的时候,再加上下列
条件,发射器的消耗电流要比上列数值增加 10 mA,接收器的消耗电流减少 10 mA。
(发射器和接收器的合计消耗电流不发生变化。)
• 使用 PNP 输出用缆线,OSSD 处于 OFF 时
• 使用 NPN 输出用缆线,OSSD 处于 ON 时

型号

SL-V79FM

SL-V87FM

SL-V95FM

SL-V103FM

SL-V111FM

SL-V119FM

SL-V127FM

_DELETE_

II

环境抗耐性

存放环境湿度

15 至 95 % RH

最小检测物体

ø14 mm

光轴间距/镜片直径

10 mm/ø4 mm

有效开孔角度

最大±2.5° (可检测距离为 3m 以上的时候)

操作距离

0.1 m 至 7.0 m

响应时间 (ms)

ON→OFF

16.8*1

17.9*1

19*1

20.1*1

21.2*1

22.3*1

23.4*1

OFF→ON

56.8*1

57.9*1

59*1

60.1*1

61.2*1

62.3*1

63.4*1

光源

红外线 LED (850nm)

操作模式

全光轴入光时 ON (触排功能使用时除外)

OSSD 输出

输出型

PNP/NPN 各 2 输出 可根据连接器缆线进行转换

最大负载电流

500 mA*2

残留电压 (ON 时)

最大 2.5 V (缆线 7 m 时)

泄漏电流

最大 100 μA*3

最大负载容量

2.2 μF (负载电阻 100 Ω 时)

负载连线电阻

最大 2.5 Ω*4

非安全回路用输出

AUX

PNP/NPN 带有自动转换功能输出 最大 50 mA

联锁解除等待输出

警报输出

入光/遮光输出

状态输出 1、2

消隐灯输出

可连接白色炽灯 (24 VDC、1 至 7 W)、LED 灯 (负载电流 10 至 300 mA)*5

输入

EDM 输入

短路电流 10 mA

待机输入

短路电流 2.5 mA

重设输入

消隐输入1、2

超控输入

保护电路

电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护

符合规格

EMC

EMS

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1

EMC

EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA

安全

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1 (类型4 ESPE)IEC61496-2、UL61496-2、EN61496-2 (类型4 AOPD)IEC61508 (SIL3)、EN61508 (SIL3)、IEC62061 (SIL3)、EN ISO13849-1:2015 (分类4、PLe)UL508UL1998

额定

电源电压

24 VDC +10 %、–20 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流 (mA)

中心指示灯亮灯时

发射器

97*6

148*6

104*6

107*6

163*6

166*6

169*6

接收器

94*6

127*6

131*6

134*6

140*6

106*6

74*6

中心指示灯灭灯时

发射器

135*6

83*6

145*6

101*6

152*6

156*6

158*6

接收器

85*6

87*6

109*6

112*6

71*6

120*6

123*6

环境抗耐性

外壳防护级

IP65 (IEC60529)

环境光照

白炽灯:最大 5,000 lux、日光:最大 20,000 lux

使用环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

存放环境温度

-25 至 +60 °C (无冻结)

使用环境湿度

15 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次扫频

耐冲击性

100 m/s2 (约 10 G)、16 ms 脉冲、X,Y,Z 方向各 1,000 次

材料

主体外壳

上盖/下盖

锌模铸件

前外壳

聚碳酸酯、SUS304

重量

发射器

1760 g

1900 g

2050 g

2190 g

2330 g

2470 g

2590 g

接收器

1770 g

1910 g

2060 g

2200 g

2460 g

2600 g

*1 在进行串联的时候,响应时间 (ON→OFF) 为所连接的所有 SL-V 单机响应时间的
总和。将 SL-V32H (32 光轴)、SL-V24H (24 光轴) 及 SL-V12L (12 光轴) 3 台串联
在一起的时候,单机的响应时间为 10.3 ms、9.2 ms、7.6 ms。
响应时间 (ON→OFF)=10.3 ms+9.2ms+7.6 ms=27.1 ms。
响应时间 (ON→OFF)=27.1 ms+40 ms=67.1 ms。
*2 在环境温度 45 至 55℃ 下使用时为 300 mA 以下。
*3 包括电源 OFF 或电源线断线状态。
*4 为使之正常工作,要使与 OSSD 输出相连接设备的连线电阻 (可选件的专用缆线的连线电阻除外) 在 2.5 Ω 以下。使用 NPN 输出,缆线长度在 15 m 以上且负载电流在 200 mA 以上时,要在 1.0 Ω 以下。
*5 在环境温度 45 至 55℃ 下使用时,白色炽灯 (24 VDC、1 至 3 W),LED 灯 (负载电流 10 至 100 mA)。
*6 在 AUX 输出 (发射器的红线) 和 EDM 输入 (接收器的红线) 短路的时候,再加上下列
条件,发射器的消耗电流要比上列数值增加 10 mA,接收器的消耗电流减少 10 mA。
(发射器和接收器的合计消耗电流不发生变化。)
• 使用 PNP 输出用缆线,OSSD 处于 OFF 时
• 使用 NPN 输出用缆线,OSSD 处于 ON 时

型号

SL-V08H

SL-V12H

SL-V16H

SL-V20H

SL-V24H

SL-V28H

SL-V32H

SL-V36H

_DELETE_

II

环境抗耐性

存放环境湿度

15 至 95 % RH

最小检测物体

ø25 mm

光轴间距/镜片直径

20 mm/ø5 mm

有效开孔角度

最大±2.5° (可检测距离为 3 m 以上的时候)

响应时间 (ms)

ON→OFF

7*1

7.6*1

8.1*1

8.7*1

9.2*1

9.8*1

10.3*1

10.9*1

OFF→ON

47*1

47.6*1

48.1*1

48.7*1

49.2*1

49.8*1

50.3*1

50.9*1

光源

红外线 LED (850 nm)

操作模式

全光轴入光时 ON (触排功能使用时除外)

OSSD 输出

输出型

PNP/NPN 各 2 输出 可根据连接器缆线进行转换

最大负载电流

500 mA*2

残留电压 (ON 时)

最大 2.5 V (缆线 7 m 时)

泄漏电流

最大 100 μA*3

最大负载容量

2.2 μF (负载电阻 100 Ω 时)

负载连线电阻

最大 2.5 Ω*4

非安全回路用输出

AUX

PNP/NPN 带有自动转换功能输出 最大 50 mA

联锁解除等待输出

警报输出

入光/遮光输出

状态输出 1、2

消隐灯输出

可连接白色炽灯 (24 VDC、1 至 7 W)、LED 灯 (负载电流 10 至 300 mA)*5

输入

EDM 输入

短路电流 10 mA

待机输入

短路电流 2.5 mA

重设输入

消隐输入1、2

超控输入

保护电路

电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护

符合规格

EMC

EMS

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1

EMC

EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA

安全

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1 (Type 4 ESPE)
IEC61496-2、UL61496-2、EN61496-2 (Type 4 AOPD)
IEC61508 (SIL3)、EN61508 (SIL3)、IEC62061 (SIL3)、EN ISO13849-1: 2015 (Category 4,PLe)
UL508
UL1998

额定

电源电压

24 VDC +10 %、–20 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流 (mA)

中心指示灯亮灯时

发射器

56*6

63*6

69*6

75*6

81*6

87*6

93*6

98*6

接收器

70*6

72*6

74*6

77*6

79*6

80*6

82*6

中心指示灯灭灯时

发射器

52*6

58*6

64*6

70*6

76*6

81*6

86*6

91*6

接收器

65*6

66*6

67*6

68*6

69*6

70*6

71*6

环境抗耐性

外壳防护级

IP65 (IEC60529)

环境光照

白炽灯:最大 5,000 lux、日光:最大 20,000 lux

使用环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

存放环境温度

-25 至 +60 °C (无冻结)

使用环境湿度

15 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次扫频

耐冲击性

100 m/s2 (约 10 G)、16 ms 脉冲、X,Y,Z 方向各 1,000 次

材料

主体外壳

上盖/下盖

锌模铸件

前外壳

聚碳酸酯、SUS304

重量

发射器

150 g

200 g

250 g

300 g

350 g

400 g

450 g

500 g

接收器

155 g

205 g

265 g

315 g

365 g

415 g

465 g

515 g

*1 在进行串联的时候,响应时间 (ON→OFF) 为所连接的所有 SL-V 单机响应时间的
总和。将 SL-V32H (32 光轴)、SL-V24H (24 光轴) 及 SL-V12L (12 光轴) 3 台串联
在一起的时候,单机的响应时间为 10.3 ms、9.2 ms、7.6 ms。
响应时间 (ON→OFF)=10.3 ms+9.2ms+7.6 ms=27.1 ms。
响应时间 (ON→OFF)=27.1 ms+40 ms=67.1 ms。
*2 在环境温度 45 至 55℃ 下使用时为 300 mA 以下。
*3 包括电源 OFF 或电源线断线状态。
*4 为使之正常工作,要使与 OSSD 输出相连接设备的连线电阻 (可选件的专用缆线的连线电阻除外) 在 2.5 Ω 以下。
使用 NPN 输出,缆线长度在 15 m 以上且负载电流在 200 mA 以上时,要在 1.0 Ω 以下。
*5 在环境温度 45 至 55℃ 下使用时,白色炽灯 (24 VDC、1 至 3 W),LED 灯 (负载电流 10 至 100 mA)。
*6 在 AUX 输出 (发射器的红线) 和 EDM 输入 (接收器的红线) 短路的时候,再加上下列
条件,发射器的消耗电流要比上列数值增加 10 mA,接收器的消耗电流减少 10 mA。
(发射器和接收器的合计消耗电流不发生变化。)
• 使用 PNP 输出用缆线,OSSD 处于 OFF 时
• 使用 NPN 输出用缆线,OSSD 处于 ON 时

型号

SL-V40H

SL-V44H

SL-V48H

SL-V52H

SL-V56H

SL-V60H

SL-V64H

_DELETE_

II

环境抗耐性

存放环境湿度

15 至 95 % RH

最小检测物体

ø25 mm

光轴间距/镜片直径

20 mm/ø5 mm

有效开孔角度

最大±2.5° (可检测距离为 3 m 以上的时候)

响应时间 (ms)

ON→OFF

11.4*1

12*1

12.5*1

13.1*1

13.6*1

14.2*1

14.7*1

OFF→ON

51.4*1

52*1

52.5*1

53.1*1

53.6*1

54.2*1

54.7*1

光源

红外线 LED (850 nm)

操作模式

全光轴入光时 ON (触排功能使用时除外)

OSSD 输出

输出型

PNP/NPN 各 2 输出 可根据连接器缆线进行转换

最大负载电流

500 mA*2

残留电压 (ON 时)

最大 2.5 V (缆线 7 m 时)

泄漏电流

最大 100 μA*3

最大负载容量

2.2 μF (负载电阻 100 Ω 时)

负载连线电阻

最大 2.5 Ω*4

非安全回路用输出

AUX

PNP/NPN 带有自动转换功能输出 最大 50 mA

联锁解除等待输出

警报输出

入光/遮光输出

状态输出 1、2

消隐灯输出

可连接白色炽灯 (24 VDC、1 至 7 W)、LED 灯 (负载电流 10 至 300 mA)*5

输入

EDM 输入

短路电流 10 mA

待机输入

短路电流 2.5 mA

重设输入

消隐输入1、2

超控输入

保护电路

电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护

符合规格

EMC

EMS

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1

EMC

EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA

安全

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1 (Type 4 ESPE)
IEC61496-2、UL61496-2、EN61496-2 (Type 4 AOPD)
IEC61508 (SIL3)、EN61508 (SIL3)、IEC62061 (SIL3)、EN ISO13849-1: 2015 (Category 4,PLe)
UL508
UL1998

额定

电源电压

24 VDC +10 %、–20 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流 (mA)

中心指示灯亮灯时

发射器

103*6

108*6

113*6

117*6

122*6

126*6

130*6

接收器

84*6

85*6

87*6

88*6

90*6

91*6

93*6

中心指示灯灭灯时

发射器

96*6

100*6

104*6

109*6

112*6

116*6

120*6

接收器

72*6

73*6

74*6

75*6

76*6

77*6

环境抗耐性

外壳防护级

IP65 (IEC60529)

环境光照

白炽灯:最大 5,000 lux、日光:最大 20,000 lux

使用环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

存放环境温度

-25 至 +60 °C (无冻结)

使用环境湿度

15 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次扫频

耐冲击性

100 m/s2 (约 10 G)、16 ms 脉冲、X,Y,Z 方向各 1,000 次

材料

主体外壳

上盖/下盖

锌模铸件

前外壳

聚碳酸酯、SUS304

重量

发射器

550 g

600 g

650 g

700 g

750 g

800 g

860 g

接收器

575 g

625 g

675 g

725 g

775 g

835 g

885 g

*1 在进行串联的时候,响应时间 (ON→OFF) 为所连接的所有 SL-V 单机响应时间的
总和。将 SL-V32H (32 光轴)、SL-V24H (24 光轴) 及 SL-V12L (12 光轴) 3 台串联
在一起的时候,单机的响应时间为 10.3 ms、9.2 ms、7.6 ms。
响应时间 (ON→OFF)=10.3 ms+9.2ms+7.6 ms=27.1 ms。
响应时间 (ON→OFF)=27.1 ms+40 ms=67.1 ms。
*2 在环境温度 45 至 55℃ 下使用时为 300 mA 以下。
*3 包括电源 OFF 或电源线断线状态。
*4 为使之正常工作,要使与 OSSD 输出相连接设备的连线电阻 (可选件的专用缆线的连线电阻除外) 在 2.5 Ω 以下。
使用 NPN 输出,缆线长度在 15 m 以上且负载电流在 200 mA 以上时,要在 1.0 Ω 以下。
*5 在环境温度 45 至 55℃ 下使用时,白色炽灯 (24 VDC、1 至 3 W),LED 灯 (负载电流 10 至 100 mA)。
*6 在 AUX 输出 (发射器的红线) 和 EDM 输入 (接收器的红线) 短路的时候,再加上下列
条件,发射器的消耗电流要比上列数值增加 10 mA,接收器的消耗电流减少 10 mA。
(发射器和接收器的合计消耗电流不发生变化。)
• 使用 PNP 输出用缆线,OSSD 处于 OFF 时
• 使用 NPN 输出用缆线,OSSD 处于 ON 时

型号

SL-V72H

SL-V80H

SL-V88H

SL-V96H

SL-V104H

SL-V112H

SL-V120H

_DELETE_

II

环境抗耐性

存放环境湿度

15 至 95 % RH

最小检测物体

ø25 mm

光轴间距/镜片直径

20 mm/ø5 mm

有效开孔角度

最大±2.5° (可检测距离为 3 m 以上的时候)

响应时间 (ms)

ON→OFF

15.8*1

16.9*1

18*1

19.1*1

20.2*1

21.3*1

22.4*1

OFF→ON

55.8*1

56.9*1

58*1

59.1*1

60.2*1

61.3*1

62.4*1

光源

红外线 LED (850 nm)

操作模式

全光轴入光时 ON (触排功能使用时除外)

OSSD 输出

输出型

PNP/NPN 各 2 输出 可根据连接器缆线进行转换

最大负载电流

500 mA*2

残留电压 (ON 时)

最大 2.5 V (缆线 7 m 时)

泄漏电流

最大 100 μA*3

最大负载容量

2.2 μF (负载电阻 100 Ω 时)

负载连线电阻

最大 2.5 Ω*4

非安全回路用输出

AUX

PNP/NPN 带有自动转换功能输出 最大 50 mA

联锁解除等待输出

警报输出

入光/遮光输出

状态输出 1、2

消隐灯输出

可连接白色炽灯 (24 VDC、1 至 7 W)、LED 灯 (负载电流 10 至 300 mA)*5

输入

EDM 输入

短路电流 10 mA

待机输入

短路电流 2.5 mA

重设输入

消隐输入1、2

超控输入

保护电路

电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护

符合规格

EMC

EMS

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1

EMC

EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA

安全

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1 (Type 4 ESPE)
IEC61496-2、UL61496-2、EN61496-2 (Type 4 AOPD)
IEC61508 (SIL3)、EN61508 (SIL3)、IEC62061 (SIL3)、EN ISO13849-1: 2015 (Category 4,PLe)
UL508
UL1998

额定

电源电压

24 VDC +10 %、–20 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流 (mA)

中心指示灯亮灯时

发射器

137*6

144*6

149*6

154*6

159*6

162*6

165*6

接收器

96*6

98*6

101*6

104*6

107*6

109*6

112*6

中心指示灯灭灯时

发射器

126*6

132*6

136*6

140*6

143*6

146*6

147*6

接收器

78*6

80*6

81*6

83*6

84*6

86*6

87*6

环境抗耐性

外壳防护级

IP65 (IEC60529)

环境光照

白炽灯:最大 5,000 lux、日光:最大 20,000 lux

使用环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

存放环境温度

-25 至 +60 °C (无冻结)

使用环境湿度

15 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次扫频

耐冲击性

100 m/s2 (约 10 G)、16 ms 脉冲、X,Y,Z 方向各 1,000 次

材料

主体外壳

上盖/下盖

锌模铸件

前外壳

聚碳酸酯、SUS304

重量

发射器

960 g

1060 g

1160 g

1260 g

1360 g

1460 g

1570 g

接收器

985 g

1095 g

1195 g

1295 g

1405 g

1505 g

1615 g

*1 在进行串联的时候,响应时间 (ON→OFF) 为所连接的所有 SL-V 单机响应时间的
总和。将 SL-V32H (32 光轴)、SL-V24H (24 光轴) 及 SL-V12L (12 光轴) 3 台串联
在一起的时候,单机的响应时间为 10.3 ms、9.2 ms、7.6 ms。
响应时间 (ON→OFF)=10.3 ms+9.2ms+7.6 ms=27.1 ms。
响应时间 (ON→OFF)=27.1 ms+40 ms=67.1 ms。
*2 在环境温度 45 至 55℃ 下使用时为 300 mA 以下。
*3 包括电源 OFF 或电源线断线状态。
*4 为使之正常工作,要使与 OSSD 输出相连接设备的连线电阻 (可选件的专用缆线的连线电阻除外) 在 2.5 Ω 以下。
使用 NPN 输出,缆线长度在 15 m 以上且负载电流在 200 mA 以上时,要在 1.0 Ω 以下。
*5 在环境温度 45 至 55℃ 下使用时,白色炽灯 (24 VDC、1 至 3 W),LED 灯 (负载电流 10 至 100 mA)。
*6 在 AUX 输出 (发射器的红线) 和 EDM 输入 (接收器的红线) 短路的时候,再加上下列
条件,发射器的消耗电流要比上列数值增加 10 mA,接收器的消耗电流减少 10 mA。
(发射器和接收器的合计消耗电流不发生变化。)
• 使用 PNP 输出用缆线,OSSD 处于 OFF 时
• 使用 NPN 输出用缆线,OSSD 处于 ON 时

型号

SL-V12HM

SL-V16HM

SL-V20HM

SL-V24HM

SL-V28HM

SL-V32HM

SL-V36HM

SL-V40HM

SL-V44HM

_DELETE_

II

环境抗耐性

存放环境湿度

15 至 95 % RH

最小检测物体

ø25 mm

光轴间距/镜片直径

20 mm/ø5 mm

有效开孔角度

最大±2.5° (可检测距离为 3 m 以上的时候)

响应时间 (ms)

ON→OFF

7.6*1

8.1*1

8.7*1

9.2*1

9.8*1

10.3*1

10.9*1

11.4*1

12*1

OFF→ON

47.6*1

48.1*1

48.7*1

49.2*1

49.8*1

50.3*1

50.9*1

51.4*1

52*1

光源

红外线 LED (850 nm)

操作模式

全光轴入光时 ON (触排功能使用时除外)

OSSD 输出

输出型

PNP/NPN 各 2 输出 可根据连接器缆线进行转换

最大负载电流

500 mA*2

残留电压 (ON 时)

最大 2.5 V (缆线 7 m 时)

泄漏电流

最大 100 μA*3

最大负载容量

2.2 μF (负载电阻 100 Ω 时)

负载连线电阻

最大 2.5 Ω*4

非安全回路用输出

AUX

PNP/NPN 带有自动转换功能输出 最大 50 mA

联锁解除等待输出

警报输出

入光/遮光输出

状态输出 1、2

消隐灯输出

可连接白色炽灯 (24 VDC、1 至 7 W)、LED 灯 (负载电流 10 至 300 mA)*5

输入

EDM 输入

短路电流 10 mA

待机输入

短路电流 2.5 mA

重设输入

消隐输入1、2

超控输入

保护电路

电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护

符合规格

EMC

EMS

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1

EMC

EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA

安全

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1 (Type 4 ESPE)
IEC61496-2、UL61496-2、EN61496-2 (Type 4 AOPD)
IEC61508 (SIL3)、EN61508 (SIL3)、IEC62061 (SIL3)、EN ISO13849-1: 2015 (Category 4,PLe)
UL508
UL1998

额定

电源电压

24 VDC +10 %、–20 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流 (mA)

中心指示灯亮灯时

发射器

63*6

69*6

75*6

81*6

87*6

93*6

98*6

103*6

108*6

接收器

72*6

74*6

77*6

79*6

80*6

82*6

84*6

85*6

中心指示灯灭灯时

发射器

58*6

64*6

70*6

76*6

81*6

86*6

91*6

96*6

100*6

接收器

66*6

67*6

68*6

69*6

70*6

71*6

72*6

73*6

环境抗耐性

外壳防护级

IP67/65 (IEC60529)

环境光照

白炽灯:最大 5,000 lux、日光:最大 20,000 lux

使用环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

存放环境温度

-25 至 +60 °C (无冻结)

使用环境湿度

15 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次扫频

耐冲击性

100 m/s2 (约 10 G)、16 ms 脉冲、X,Y,Z 方向各 1,000 次

材料

主体外壳

上盖/下盖

锌模铸件

前外壳

聚碳酸酯、SUS304

重量

发射器

670 g

810 g

960 g

1110 g

1250 g

1400 g

1540 g

1690 g

1830 g

接收器

680 g

830 g

970 g

1120 g

1270 g

1410 g

1560 g

1710 g

1850 g

*1 在进行串联的时候,响应时间 (ON→OFF) 为所连接的所有 SL-V 单机响应时间的
总和。将 SL-V32H (32 光轴)、SL-V24H (24 光轴) 及 SL-V12L (12 光轴) 3 台串联
在一起的时候,单机的响应时间为 10.3 ms、9.2 ms、7.6 ms。
响应时间 (ON→OFF)=10.3 ms+9.2ms+7.6 ms=27.1 ms。
响应时间 (ON→OFF)=27.1 ms+40 ms=67.1 ms。
*2 在环境温度 45 至 55℃ 下使用时为 300 mA 以下。
*3 包括电源 OFF 或电源线断线状态。
*4 为使之正常工作,要使与 OSSD 输出相连接设备的连线电阻 (可选件的专用缆线的连线电阻除外) 在 2.5 Ω 以下。
使用 NPN 输出,缆线长度在 15 m 以上且负载电流在 200 mA 以上时,要在 1.0 Ω 以下。
*5 在环境温度 45 至 55℃ 下使用时,白色炽灯 (24 VDC、1 至 3 W),LED 灯 (负载电流 10 至 100 mA)。
*6 在 AUX 输出 (发射器的红线) 和 EDM 输入 (接收器的红线) 短路的时候,再加上下列
条件,发射器的消耗电流要比上列数值增加 10 mA,接收器的消耗电流减少 10 mA。
(发射器和接收器的合计消耗电流不发生变化。)
• 使用 PNP 输出用缆线,OSSD 处于 OFF 时
• 使用 NPN 输出用缆线,OSSD 处于 ON 时

型号

SL-V48HM

SL-V52HM

SL-V56HM

SL-V60HM

SL-V64HM

SL-V72HM

SL-V80HM

SL-V88HM

SL-V96HM

_DELETE_

II

环境抗耐性

存放环境湿度

15 至 95 % RH

最小检测物体

ø25 mm

光轴间距/镜片直径

20 mm/ø5 mm

有效开孔角度

最大±2.5° (可检测距离为 3 m 以上的时候)

响应时间 (ms)

ON→OFF

12.5*1

13.1*1

13.6*1

14.2*1

14.7*1

15.8*1

16.9*1

18*1

19.1*1

OFF→ON

52.5*1

53.1*1

53.6*1

54.2*1

54.7*1

55.8*1

56.9*1

58*1

59.1*1

光源

红外线 LED (850 nm)

操作模式

全光轴入光时 ON (触排功能使用时除外)

OSSD 输出

输出型

PNP/NPN 各 2 输出 可根据连接器缆线进行转换

最大负载电流

500 mA*2

残留电压 (ON 时)

最大 2.5 V (缆线 7 m 时)

泄漏电流

最大 100 μA*3

最大负载容量

2.2 μF (负载电阻 100 Ω 时)

负载连线电阻

最大 2.5 Ω*4

非安全回路用输出

AUX

PNP/NPN 带有自动转换功能输出 最大 50 mA

联锁解除等待输出

警报输出

入光/遮光输出

状态输出 1、2

消隐灯输出

可连接白色炽灯 (24 VDC、1 至 7 W)、LED 灯 (负载电流 10 至 300 mA)*5

输入

EDM 输入

短路电流 10 mA

待机输入

短路电流 2.5 mA

重设输入

消隐输入1、2

超控输入

保护电路

电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护

符合规格

EMC

EMS

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1

EMC

EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA

安全

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1 (Type 4 ESPE)
IEC61496-2、UL61496-2、EN61496-2 (Type 4 AOPD)
IEC61508 (SIL3)、EN61508 (SIL3)、IEC62061 (SIL3)、EN ISO13849-1: 2015 (Category 4,PLe)
UL508
UL1998

额定

电源电压

24 VDC +10 %、–20 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流 (mA)

中心指示灯亮灯时

发射器

113*6

117*6

122*6

126*6

130*6

137*6

144*6

149*6

154*6

接收器

87*6

88*6

90*6

91*6

93*6

96*6

98*6

101*6

104*6

中心指示灯灭灯时

发射器

104*6

109*6

112*6

116*6

120*6

126*6

132*6

136*6

140*6

接收器

74*6

75*6

76*6

77*6

78*6

80*6

81*6

83*6

环境抗耐性

外壳防护级

IP67/65 (IEC60529)

环境光照

白炽灯:最大 5,000 lux、日光:最大 20,000 lux

使用环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

存放环境温度

-25 至 +60 °C (无冻结)

使用环境湿度

15 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次扫频

耐冲击性

100 m/s2 (约 10 G)、16 ms 脉冲、X,Y,Z 方向各 1,000 次

材料

主体外壳

上盖/下盖

锌模铸件

前外壳

聚碳酸酯、SUS304

重量

发射器

1980 g

2130 g

2270 g

2420 g

2560 g

2850 g

3140 g

3440 g

3730 g

接收器

2000 g

2150 g

2290 g

2440 g

2590 g

2880 g

3170 g

3470 g

3760 g

*1 在进行串联的时候,响应时间 (ON→OFF) 为所连接的所有 SL-V 单机响应时间的
总和。将 SL-V32H (32 光轴)、SL-V24H (24 光轴) 及 SL-V12L (12 光轴) 3 台串联
在一起的时候,单机的响应时间为 10.3 ms、9.2 ms、7.6 ms。
响应时间 (ON→OFF)=10.3 ms+9.2ms+7.6 ms=27.1 ms。
响应时间 (ON→OFF)=27.1 ms+40 ms=67.1 ms。
*2 在环境温度 45 至 55℃ 下使用时为 300 mA 以下。
*3 包括电源 OFF 或电源线断线状态。
*4 为使之正常工作,要使与 OSSD 输出相连接设备的连线电阻 (可选件的专用缆线的连线电阻除外) 在 2.5 Ω 以下。
使用 NPN 输出,缆线长度在 15 m 以上且负载电流在 200 mA 以上时,要在 1.0 Ω 以下。
*5 在环境温度 45 至 55℃ 下使用时,白色炽灯 (24 VDC、1 至 3 W),LED 灯 (负载电流 10 至 100 mA)。
*6 在 AUX 输出 (发射器的红线) 和 EDM 输入 (接收器的红线) 短路的时候,再加上下列
条件,发射器的消耗电流要比上列数值增加 10 mA,接收器的消耗电流减少 10 mA。
(发射器和接收器的合计消耗电流不发生变化。)
• 使用 PNP 输出用缆线,OSSD 处于 OFF 时
• 使用 NPN 输出用缆线,OSSD 处于 ON 时

型号

SL-T11R

_DELETE_

III (继电器负载)

环境抗耐性

存放环境湿度

15 至 95 % RH (无凝结)

组合光栅

SL-V 系列

响应时间 (ms)

ON→OFF

+6 ms

OFF→ON

+15ms

符合规格

EMC

EMS

UL61496-1, IEC61496-1, EN61496-1

EMC

FCC Part15B Class A, ICES-003 Class A, EN55011 Class A

安全

UL61496-1, IEC61496-1, EN61496-1 (Type 4 ESPE), EN ISO13849-1: 2015 (Category 4,PLe), UL508, EN50178

额定

电源电压

24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流

100 mA 以下 (24 VDC,仅 SL-T11R)

环境抗耐性

外壳防护级

IP20 (IEC60529) 控制面板内部的装置为 IP54 以上

污染等级

2

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

存放环境温度

-25 至 +60 °C (无冻结)

相对湿度

15 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次扫频

耐冲击性

100 m/s2 (约 10 G)、16 ms 脉冲、X,Y,Z 方向各 1,000 次

材料

聚碳酸酯

重量

约 330 g

型号

SL-U2

_DELETE_

II

系统

切换型

输入电源电压

100 至 240 VAC ±10% (50/60 Hz)

波纹/噪声

240 mV p-p以下

输出容量

1.8A

电源电压中断

等于或小于 10 ms

符合规格

EMC

EN61000-6-2, EN55011 Class A, FCC Part 15 Class A

安全

EN60950-1, EN50178, UL60950-1, UL508

额定

电源电压

24 VDC ±10 %、2 类

环境抗耐性

污染等级

2

绝缘电阻

至少 50 MΩ
(DC 500V 兆,在所有外接端子和外壳之间)

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

耐电压

AC 1,500 V、1 分钟 (在所有外接端子和外壳之间)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次扫频

耐冲击性

100 m/s2 (约 10 G)、16 ms 脉冲、X,Y,Z 方向各 1,000 次

重量

约 240 g

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

安全光栅 中的更多系列

安全保护器 中的类型

安全保护器