产品规格 安全门开关 GS 系列

锁定型

型号

GS-51P5

GS-51N5

GS-51P10

GS-51N10

GS-51PC

GS-53PC

图像

锁定式

机械锁定式

类型

标准型

高功能型

电缆规格

末端形状

松散电线

M12 连接器

芯数

8

12

长度

5 m

10 m

0.3 m

输出类型

PNP

NPN

PNP

NPN

PNP

响应时间

锁定动作

锁定→解锁

220 ms*1*2

解锁→锁定

220 ms*1*2*3

锁定

拉伸强度(Fzh)

2,000 N 以上

插入位置偏差容许度

±2 mm

机械耐久性

100 万次以上(门操作速度为1 m/s)

容许操作频率

1 Hz*4

容许门半径

250 mm 及以上

手动释放

正面、背面*5

级联连接

最多25 台

控制输出(OSSD输出)

输出类型

晶体管输出 × 2

最大负载电流

150 mA 及以下

100 mA 及以下

150 mA 及以下

100 mA 及以下

150 mA 及以下

残余电压(ON 时)

最高2.5 V(电缆5 m 时)

OFF 时电压

最高2.0 V(电缆5 m 时)

泄漏电流

最高0.5 mA

最大负载容量

2.2 µF

负载连线电阻

最高2.5Ω

AUX 输出(非安全系输出)

输出类型

晶体管输出

输出数

1

2

最大负载电流

50 mA

残余电压(ON 时)

最高2.5 V(电缆5 m 时)

外部输入(短路电流)

安全输入

约1.5 mA × 2

复位/ EDM 输入

约10 mA × 1

锁定控制输入

约2.5 mA × 1

约2.5 mA × 2

OSSD 动作切换输入

适用规格(安全)

EN 61508、IEC 61508(SIL2/SIL3) EN 62061、IEC62061(SIL CL2/SIL CL3) EN ISO13849-1:2015(PLd、Category 2/PLe、Category 4)
EN ISO14119(Type4) IEC 60947-5-3、EN 60947-5-3 UL 61010-1、CAN/CSA-C22.2 No.61010-1

保护电路

电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护、输出逆接保护

电源

电源电压

DC24 V ±20% 包括纹波(P-P)10% Class2

消耗电流

3.4 W*6

环境抗耐性

外壳防护级

IP65 / 67(IEC60529)、 IP69K(ISO20653)(TÜV SÜD certified)
Enclosure Type 3 / 4X / 12 / 13(NEMA250)

使用环境温度

-20℃ 至 +55℃(无冻结)

存放环境温度

-25℃ 至 +70℃(无冻结)*7

使用环境湿度

5% 至 95% RH

存放环境湿度

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅2.0 mm、X、Y、Z 各方向5 分钟(IEC 60947-5-3)

耐冲击性

30G X、Y、Z 各方向6 次(IEC 60947-5-3)

材质

传感器主机

外壳

SUS304、PPS、PBT、PAR、PA66、NBR

锁定部

铝合金、锌铸件(镀镍- 铬)

电缆

PVC

钥匙

外壳

PPS、PBT、NBR

锁定部

铝合金、SUS303

重量

约 560 g

约 770 g

约 380 g

*1 IEC60947-5-3规定的 Risk Time为 150 ms + 2 ms × (级联连接总台数 -1)。
*2 将 OSSD动作设成开闭联动模式时,检测→非检测为 20 ms + 2 ms ×( 级联连接总台数 -1)、非检测→检测为 30 ms + 25 ms ×( 级联连接总台数 -1)。
*3 与钥匙的检测同时锁定时为430 ms。
*4 将OSSD 动作设成开闭联动模式时,门操作容许频率为3 Hz。此时的工作距离为Sao(OFF → ON)=3 mm、Sar(ON → OFF)=10.5 mm。
*5 请不要施加过大的扭矩(0.45N.m 以上)。
*6 在锁定控制输入打开的瞬间,消耗功率会暂时增加(最高10.5 W 约0.2 秒)。之后,消耗功率会处于额定范围内。
*7 长期保存时,请在55℃以下保存。

返回顶部

锁定型

型号

GS-71P5

GS-71N5

GS-71P10

GS-71N10

GS-71PC

GS-73PC

图像

锁定式

电磁锁定式

类型

标准型

高功能型

电缆规格

末端形状

松散电线

M12 连接器

芯数

8

12

长度

5 m

10 m

0.3 m

输出类型

PNP

NPN

PNP

NPN

PNP

响应时间

锁定动作

锁定→解锁

320 ms*1*2

解锁→锁定

220 ms*1*2*3

锁定

拉伸强度(Fzh)

2,000 N 以上

插入位置偏差容许度

±2 mm

机械耐久性

100 万次以上(门操作速度为1 m/s)

容许操作频率

1 Hz*4

容许门半径

250 mm 及以上

手动释放

正面、背面*5

级联连接

最多25 台

控制输出(OSSD输出)

输出类型

晶体管输出 × 2

最大负载电流

150 mA 及以下

100 mA 及以下

150 mA 及以下

100 mA 及以下

150 mA 及以下

残余电压(ON 时)

最高2.5 V(电缆5 m 时)

OFF 时电压

最高2.0 V(电缆5 m 时)

泄漏电流

最高0.5 mA

最大负载容量

2.2 µF

负载连线电阻

最高2.5Ω

AUX 输出(非安全系输出)

输出类型

晶体管输出

输出数

1

2*8

最大负载电流

50 mA

残余电压(ON 时)

最高2.5 V(电缆5 m 时)

外部输入(短路电流)

安全输入

约1.5 mA × 2

复位/ EDM 输入

约10 mA × 1

锁定控制输入

约2.5 mA × 1

OSSD 动作切换输入

约2.5 mA × 2*9

适用规格(安全)

EN 61508、IEC 61508(SIL2/SIL3) EN 62061、IEC62061(SIL CL2/SIL CL3) EN ISO13849-1:2015(PLd、Category 2/PLe、Category 4)
EN ISO14119(Type4) IEC 60947-5-3、EN 60947-5-3 UL 61010-1、CAN/CSA-C22.2 No.61010-1

保护电路

电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护、输出逆接保护

电源

电源电压

DC24 V ±20% 包括纹波(P-P)10% Class2

消耗电流

3.4 W*6

环境抗耐性

外壳防护级

IP65 / 67(IEC60529)、 IP69K(ISO20653)(TÜV SÜD certified)
Enclosure Type 3 / 4X / 12 / 13(NEMA250)

使用环境温度

-20℃ 至 +55℃(无冻结)

存放环境温度

-25℃ 至 +70℃(无冻结)*7

使用环境湿度

5% 至 95% RH

存放环境湿度

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅2.0 mm、X、Y、Z 各方向5 分钟(IEC 60947-5-3)

耐冲击性

30G X、Y、Z 各方向6 次(IEC 60947-5-3)

材质

传感器主机

外壳

SUS304、PPS、PBT、PAR、PA66、NBR

锁定部

铝合金、锌铸件(镀镍- 铬)

电缆

PVC

钥匙

外壳

PPS、PBT、NBR

锁定部

铝合金、SUS303

重量

约 560 g

约 770 g

约 380 g

*1 IEC60947-5-3规定的 Risk Time为 150 ms + 2 ms × (级联连接总台数 -1)。
*2 将 OSSD动作设成开闭联动模式时,检测→非检测为 20 ms + 2 ms ×( 级联连接总台数 -1)、非检测→检测为 30 ms + 25 ms ×( 级联连接总台数 -1)。
*3 与钥匙的检测同时锁定时为430 ms。
*4 将OSSD 动作设成开闭联动模式时,门操作容许频率为3 Hz。此时的工作距离为Sao(OFF → ON)=3 mm、Sar(ON → OFF)=10.5 mm。
*5 请不要施加过大的扭矩(0.45N.m 以上)。
*6 在锁定控制输入打开的瞬间,消耗功率会暂时增加(最高10.5 W 约0.2 秒)。之后,消耗功率会处于额定范围内。
*7 长期保存时,请在55℃以下保存。
*8 将OSSD 动作设成开闭联动模式时,AUX 输出数变为1。
*9 将OSSD 动作设成锁定联动模式时,OSSD 动作切换输入数变为1。

返回顶部

非接触式 (标准型)

型号

GS-11P5

GS-11N5

GS-11P10

GS-11N10

GS-11PC

图像

类型

标准型

电缆规格

末端形状

松散电线

M12 连接器

芯数

8

长度

5 m

10 m

0.3 m

输出类型

PNP

NPN

PNP

NPN

PNP

工作距离

正面

Sao(OFF → ON)

10 mm

Sar(ON → OFF)

18 mm

侧面

Sao(OFF → ON)

6 mm

Sar(ON → OFF)

14 mm

响应时间

检测动作

检测→非检测

20 ms + 2 ms ×( 级联连接总台数 -1)*1

非检测→检测

30 ms + 25 ms ×( 级联连接总台数 -1)*1

门操作

容许操作频率

3 Hz

级联连接

标准

最多30 台

使用Y 字型连接器时

最多4 台*3

控制输出(OSSD输出)

输出类型

晶体管输出 × 2

最大负载电流

150 mA 及以下

100 mA 及以下

150 mA 及以下

100 mA 及以下

150 mA 及以下

残余电压(ON 时)

最高2.5 V(电缆5 m 时)

OFF 时电压

最高2.0 V(电缆5 m 时)

泄漏电流

最高0.5 mA

最大负载容量

2.2 µF

负载连线电阻

最高2.5Ω

AUX 输出(非安全系输出)

输出类型

晶体管输出

输出数

1

最大负载电流

50 mA

残余电压(ON 时)

最高2.5 V(电缆5 m 时)

外部输入(短路电流)

安全输入

约1.5 mA × 2

复位/ EDM 输入

适用规格(安全)

EN 61508、IEC 61508(SIL2/SIL3) EN 62061、IEC62061(SIL CL2/SIL CL3) EN ISO13849-1:2015(PLd、Category 2/PLe、Category 4)
EN ISO14119(Type4) IEC 60947-5-3、EN 60947-5-3 UL 61010-1、CAN/CSA-C22.2 No.61010-1

保护电路

电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护、输出逆接保护

电源

电源电压

DC24 V ±20% 包括纹波(P-P)10% Class2

消耗电流

0.8 W

环境抗耐性

外壳防护级

IP65 / 67(IEC60529)、IP69K(ISO 20653)(TÜV SÜD certified)
Enclosure Type 3 / 4X / 12 / 13(NEMA250)

使用环境温度

-20℃ 至 +55℃(无冻结)

存放环境温度

-25℃ 至 +70℃(无冻结)*2

使用环境湿度

5% 至 95% RH

存放环境湿度

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅3.0 mm、X、Y、Z 各方向5 分钟(IEC 60947-5-3)

耐冲击性

30G X、Y、Z 各方向6 次(IEC 60947-5-3)

材质

传感器主机

外壳

锌铸件(镀镍- 铬)、PBT、PAR

电缆

PVC

钥匙

外壳

SUS430、SUS304、PBT

重量

约 270 g

约 480 g

约 80 g

*1 IEC60947-5-3规定的 Risk Time为 150 ms + 2 ms ×( 级联连接总台数 -1)。
*2 长期保存时,请在55℃以下保存。
*3 没有单独获取AUX 输出时,最多可连接10 台。

返回顶部

非接触式 (简单功能型 ・ 高功能型)

型号

GS-10PC

GS-13P5

GS-13PC

图像

类型

简单功能型

高功能型

电缆规格

末端形状

M12 连接器

松散电线

M12 连接器

芯数

5

9

12

长度

0.3 m

5 m

0.3 m

输出类型

PNP

工作距离

正面

Sao(OFF → ON)

10 mm

Sar(ON → OFF)

18 mm

侧面

Sao(OFF → ON)

6 mm

Sar(ON → OFF)

14 mm

响应时间

检测动作

检测→非检测

20 ms + 2 ms ×( 级联连接总台数 -1)*1

非检测→检测

30 ms + 25 ms ×( 级联连接总台数 -1)*1

门操作

容许操作频率

3 Hz

级联连接

标准

最多30 台

使用Y 字型连接器时

控制输出(OSSD输出)

输出类型

晶体管输出 × 2

最大负载电流

150 mA 及以下

残余电压(ON 时)

最高2.5 V(电缆5 m 时)

OFF 时电压

最高2.0 V(电缆5 m 时)

泄漏电流

最高0.5 mA

最大负载容量

2.2 µF

负载连线电阻

最高2.5Ω

AUX 输出(非安全系输出)

输出类型

晶体管输出

输出数

1

最大负载电流

50 mA

残余电压(ON 时)

最高2.5 V(电缆5 m 时)

外部输入(短路电流)

安全输入

约1.5 mA × 2

复位/ EDM 输入

约5.0 mA × 1

适用规格(安全)

EN 61508、IEC 61508(SIL2/SIL3) EN 62061、IEC62061(SIL CL2/SIL CL3) EN ISO13849-1:2015(PLd、Category 2/PLe、Category 4)
EN ISO14119(Type4) IEC 60947-5-3、EN 60947-5-3 UL 61010-1、CAN/CSA-C22.2 No.61010-1

保护电路

电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护、输出逆接保护

电源

电源电压

DC24 V ±20% 包括纹波(P-P)10% Class2

消耗电流

0.8 W

环境抗耐性

外壳防护级

IP65 / 67(IEC60529)、IP69K(ISO 20653)(TÜV SÜD certified)
Enclosure Type 3 / 4X / 12 / 13(NEMA250)

使用环境温度

-20℃ 至 +55℃(无冻结)

存放环境温度

-25℃ 至 +70℃(无冻结)*2

使用环境湿度

5% 至 95% RH

存放环境湿度

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅3.0 mm、X、Y、Z 各方向5 分钟(IEC 60947-5-3)

耐冲击性

30G X、Y、Z 各方向6 次(IEC 60947-5-3)

材质

传感器主机

外壳

锌铸件(镀镍- 铬)、PBT、PAR

电缆

PVC

钥匙

外壳

SUS430、SUS304、PBT

重量

约 80 g

约 280 g

约 80 g

*1 IEC60947-5-3规定的 Risk Time为 150 ms + 2 ms ×( 级联连接总台数 -1)。
*2 长期保存时,请在55℃以下保存。

返回顶部