|
|
 |
 |
| 产品规格 |
|
|
最佳的性能,最好的规格 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
| PJ-V系列 可延伸轻型安全光栅 |
| 型号 |
主模组 |
扩充模组 A |
扩充模组 B |
| PJ-V20 |
PJ-V21 |
PJ-V22 |
| 检测区 |
140 至 1260 mm 5.51" 至 49.61" |
| 光轴数量 |
8 至 64 轴 |
| 光轴间距 |
20 mm 0.79" |
| 安装距离 |
7 m 23.0' |
| 检测能力 |
不透明材料 (最小直径 28 mm 1.10" ) |
| 光源 |
红外LED (880 nm) |
| 工作模式 |
LIGHT-ON |
| 指示灯 |
8个双色(红、绿)条形LED,位于发射器和接收器上 |
| 有效开孔角度 (1) |
最大 ± 2.5 (当工作范围大于等于3m 9.8' 时) |
| 包封等级 |
IP-65 |
| 环境光度 |
白炽灯:最大 5,000 lux;日光:最大 20,000 lux |
| 环境温度 |
-10 至 +55°C 无冻结 |
| 抗振性 |
X轴、Y轴和Z轴方向20次的10~55Hz 0.33 mm倍幅 0.03" |
| 冲击 |
X轴、Y轴和Z轴方向1000次的100m/秒2[接近10G]16ms脉冲的冲击 328.1" |
| 材质 |
机壳:铝材,透镜盖:聚芳酯材料 |
| 重量 |
570 g (包括封盖:140 g) |
320 g |
290 g |
| 电缆 |
发射器 |
500 mm 带有连接器的4芯/5芯电缆 (0.5 mm2,AWG 20) 19.69" |
| 接收器 |
| 扩充 |
发射器与接收器的电缆长度可达 21 m 68.9'
(不包括500-mm经主模组压塑制成的电缆)19.69" |
|
 |
| 1. 遵照国际电工委员会IEC61496(EN61496)之标准规定。 |
 |
| |
| 型号 |
主要控制器 |
Sub controller |
| PJ-V90 |
PH-V91 (1) |
| 电源 |
24 V 交流 10 % |
| 功耗 |
最多 20 W (包括传感头引起的损耗) |
| 消耗电流 |
PJ-V90+PJ-V20: 350 mA, PJ-V21: 25mA, PJ-V91+PJ-V20: 110 mA, PJ-V22: 15mA |
| 输出 |
FSD1, FSD2, SSD |
交流电压为230V时 4A,直流电压为30V时2A(电阻负荷); 交流电压为230V时2A (COS ø = 0.3)
直流电压为30V时,1A (COS ø =0.3) (包括负荷) |
| AUXD |
交流电压为125V时,0.5A;直流电压为30V时,2A(电阻负荷); 交流电压为125V时,0.25A(COS ø =0.3) (包括负荷),
直流电压为30V时,1A (COS ø =0.3) (包括负荷) |
| 使用寿命 |
机械:大于等于1000万次,电子:大于等于10万次 |
| 反应时间 |
FSD1, FSD2, SSD, AUX |
最多15ms (从开到关 ON-OFF ) (包括传感头响应时间) |
| 信号输入方式 |
无电压输入 |
| 包封等级 |
IP-20 (按IP-54或更高的包封等级将控制器安装在控制面板上) |
| 保护电路 |
电源部分: 逆极性保护,过压吸收器 |
| 环境温度 |
-10 至 +55°C (14 至131°F), 无凝结 |
| 抗振性 |
X轴、Y轴和Z轴方向20次的10~55Hz 0.35mm倍幅 0.03" |
| 冲击 |
X轴、Y轴和Z轴方向1000次的100m/秒2[接近10G]16ms脉冲的冲击 |
| 材质 |
聚碳酸酯 |
| 重量 |
520 g |
150 g |
| 类别 |
根据EN954-1,属于第4类ESPE (根据IEC61496,属于第14类AOPD) |
|
 |
| 1. PJ-V91无法独立工作。这是一个需与PJ-V90连接的分控制器 |
 |
|
 |
 |
询价 |
| 我要询问PJ-V系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|