|
|
 |
| 产品特性 |
|
|
|
配置软件 |
最容易,最直观,您使用的最按部就班的扫描器设置软件 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
SZ-H1S 配置软件快捷、方便装有实用的节省时间的工具 [SZ-01S] [SZ-04M] [SZ-16V] |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
自动绘图功能 |
 |
|
| 具有最佳的易用性,只需将SZ 安装在所需的位置,清理区域,然后单击"Automatic Drawing"(自动绘图)工具。SZ 便可立刻绘出障碍物周围的区域。 |
 |
|
 |
|
 |
人性化的操作和诊断 |
 |
同时控制两个单独的保护区域一个装置拥有两个设备的能力
[业内首创] [SZ-04M] |
| 与采用一组安全信号(OSSD1,2),需要外部输入信号在保护区域之间切换的传统扫描仪不同,SZ-04M 具备真正的同时保护两个独立区域的能力。它提供两组安全信号(OSSD1,2 和OSSD3,4),因此不需要切换。 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 将当前状态发送到外部设备告知输出 [业内首创] [SZ-04M] [SZ-16V] |
| 此功能可将信号发送到PLC 或其他非安全性设备,用于在HMI 或其他界面上显示实时状态信息。例如,“ 镜头污染,请擦拭干净,然后复位” 或“EDM 出错。请检查外部设备”。 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
无需电脑仅用主装置即可设置保护区域/ 警戒区域
[业内首创] [SZ-01S] [SZ-04M] |
| 通过信息显示,无需电脑即可设置方形区域。设置方便,不再需要携带电脑进行现场操作。 |
 |
|
 |
|
 |
工作原理 |
 |
|
|
 |
|
 |
用TOF(飞行时间)法进行距离测量 计算脉冲射束碰到检测目标后返回的时间。 以0.36° 间距的高分辨率测量 27通过以30ms/ 转的速度旋转内部反射镜,以0.36° 的间距,用TOF 法对270° 的范围进行径向方式的测量。
|
 |
|
 |
|
 |
其他功能 [业内首创]
教学模式中的暂停 |
| 在机器人的“教学”模式期间,此功能可以暂时超越安全功能。只有在 SZ 系列接收到来自机器人的教学模式信号时才会激发此功能。 |
 |
| 降低干扰功能 |
| SZ 系列有两个扫描周期,从而能够降低面对面安装的 SZ 设备之间的相互干扰。 |
 |
| 可连接至 NPN/PNP 的输出 |
| 不管使用何种 OSSD 输出类型(NPN,PNP),所有非安全输出都能根据输入装置的极性为 NPN 或 PNP 操作进行配线。 |
 |
|
 |
询价 |
| 我要询问SZ系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|