|
|
 |
| 产品特性 |
|
配备内置升压器的高速宽区域型静电消除风扇 |
采用内置升压器,无需选择布局位置 |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
采用升压器内置的方式实现节省空间 |
 |
| 以前在设备内或桌面上使用静电消除器时,必须在设计时考虑到静电消除器的布局,而小巧型、内置升压器型静电消除器则不需要特别为其设置位置,通过简单地增加设备就能解决问题。供选的2种专用支架。 |
 |
|
|
 |
可选的高速直线型与高速宽区域型的2种类型 |
| 在难以决定优先考虑静电消除的区域或速度时,通过更换头部可以为您作出优先取舍选择。外形尺寸与通用连接电缆使根据需要进行最佳选择成为可能。 |
 |
实现同比2倍的静电消除区域 [最优异] |
 |
| 采用高功率、宽区域型风扇,实现同比3倍的供给风量。并且采用了把空气阻力控制到极限的无损耗结构,实现了同比2倍的静电消除区域。通过单元生产组装工程中的静电消除与精密零件的静电消除等来发挥威力。 |
 |
|
|
 |
实现同比2倍的静电消除速度 [最优异] |
 |
| 新开发的高速垂直通风口不会使电晕放电产生的空气离子扩散,在维持直线传播性的状态下可以传输到比较远的距离。使标签包装工程与填装工程中的静电消除等高速远距离静电消除成为可能。(专利申请中) |
 |
|
|
 |
新开发的可变DC方式 [最优异] |
 |
|
| 新开发了使不同的电极针分别生成+、-空气离子的可变D.C.方式。通过使其连续生成大量的+、-离子来实现高速静电消除与理想的离子平衡。 |
 |
| 以前产品(AC方式) |
|
 |
| 输入电压的施加速度缓慢会导致离子的生成量减少。 |
|
 |
| 可变DC方式 |
|
 |
| 从+、-两极连续不断地释放出大量离子,通过ICC回路调整+、-离子的生成量。 |
|
 |
 |
标准配备了静电消除效果与状况都一目了然的Head带电监控器 |
 |
| Head带电监控器 |
| 把带电监控器标准装配到风扇元件上,该带电监控器可以一目了然地显示对象带 “+” “-” 电的情况以及带电量。通过可以显示每台风扇的静电消除效果的LED显示面板进行确认。 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 离子水平监控器 |
| 可以自我判断生成的离子量,不仅可以通过LED棒进行显示,同时,在低于一定水平时监控器还会发出警报,因此它可以用来监控电极针的污损等。 |
 |
|
 |
|
 |
| 状态监控器 |
| 当带电量非常高,且不能得到满意的静电消除效果时,除了通过LED显示,它还向外部发出警报。 |
 |
|
 |
| 相关产品下载 |
 |
 |
静电消除器
|
|
| 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器 |
SJ-H 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 高速、清洁气体屏蔽静电清除器 |
SJ-G 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 配备内置升压器的高速宽区域型静电消除风扇 |
SJ-F 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 高压气流点式静电消除器 |
SJ-M400 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括感测头和控制器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问SJ-F系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|