|
|
 |
| 产品特性 |
|
自动化感测和反馈功能 |
I.C.C.方法改善了静电消除能力 |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
感应带电量,自动控制最理想的离子平衡 |
 |
| I.C.C.方式(离子电流控制) |
| 通过感应离子发生器的电极和GND的电位差发生的离子电流的状态,算出对象物的带电量。然后根据其极性和带电量快速提供最理想的离子,可以通过适合对象物的最理想的离子平衡进行静电消除。 |
 |
| |
|
 |
| 无带电物时,控制在电极针上外加高电压的时间,以期达到地线流通的电流在+离子发生时与在-离子发生时相同。 |
|
 |
| |
|
 |
| 有带电物时,根据该接地电流的变化读取带电物的带电极性及带电量,控制高电压的外加时间,以期产生与带电物相应的离子。 |
|
 |
 |
Head带电监控器:
标准装配静电消除效果和静电消除状况一目了然 Head带电监控器 |
 |
| Head带电监控器 |
| 把对象物“+”“-”各自带了哪个极的电,各带了多少电一目了然的带电监控器标准装配到风扇元件上。 通过每1台风扇的静电消除效果显而易见的LED显示可以确认。 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 离子水平监控器 |
| 自我判断发生的离子量,不仅可以通过条形LED灯显示,,同时在低于一定水平时,还会发出警报,所以可以监控电极针的污损等。 |
 |
|
 |
|
 |
| 状态监控器 |
| 当带电量非常高,不能得到满意的静电消除效果时,除了LED灯显示之外同时向外部发出警报。 |
 |
| 装备风量调节器 |
| 可以把来自送风机的送风量,调节为适合静电消除对象物。连接风扇时(→P6)也可以根据每1台静电消除要求进行送风量调节。 |
 |
| 追求当地的稳定性和维护性 |
• 低电压24V线路
• 异常放电检测线路
• 装备静电消除停止输入
• 清洁警报
• 对应CE规格 |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
静电消除器
|
|
| 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器 |
SJ-H 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 高速、清洁气体屏蔽静电清除器 |
SJ-G 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 配备内置升压器的高速宽区域型静电消除风扇 |
SJ-F 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 高压气流点式静电消除器 |
SJ-M400 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括感测头和控制器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问SJ-F300 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|