|
|
 |
| 产品特性 |
|
可扩展的灵活系统 |
世界首创——连接5种型号到一个控制器上 |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
转动自如的结构方式 |
 |
| 世界首次 在1台控制器上可以连接5台I.C.C静电消除器 |
|
 |
|
 |
| 实现了符合静电消除需求的最理想的静电消除环境 |
| 在世界上首次实现在1台控制器上连接5台I.C.C.静电消除器。通过在每1台送风机装配I.C.C.控制功能,在单元生产工序中多处同时进行静电消除时,或者在检查工序中多个检查员分别进行静电消除时,每1台提供符合带电量的离子供应,实现了最理想的静电消除环境。 |
 |
| 省空间设计&省线路规格 |
| 控制器除了最多可以连接5台静电消除器以外,通过采用比以前体积减小40%的超薄型设计实现安装DIN导轨,不占用控制盘的空间,有利于减小体积和降低成本。另外,这些静电消除器的连接是使用连接器的1次触摸方式。而且,由于是稳定的24V低电压规格,所以装配也省力,可以削减线路工时。 |
 |
| 在大范围静电消除时发挥威力 |
| 连接5台静电消除器,实现了最大相当于以前10倍的静电消除区域。根据静电消除的需要,通过组合2种静电消除器,可以実現迄今为止比较困难的大范围的空间静电消除和跨多点的带电点的静电消除。 |
 |
| 连接5台送风机时的静电消除区域图表 |
|
 |
| ※通过该公司比较测试的测定条件(SJ-F030)带电压: 1kV→100V电极片监控器: 150mm×150mm(20pF)风量: MAX时 |
|
 |
|
 |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
静电消除器
|
|
| 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器 |
SJ-H 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 高速、清洁气体屏蔽静电清除器 |
SJ-G 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 配备内置升压器的高速宽区域型静电消除风扇 |
SJ-F 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 高压气流点式静电消除器 |
SJ-M400 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括感测头和控制器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问SJ-F300 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|