|
|
 |
| 产品规格 |
|
|
最佳的性能,最好的规格 |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
| SJ-F300 静电消除器风扇型规格 |
|
|
 |
1. 在静电消除送风机部正面300mm处测定时(SJ-F030:风量MIN、SJ-F035:风量MAX)
2. 在静电消除送风机部正面300mm处测定时 |
 |
数据 |
 |
| 静电消除区域和时间(典型例子) |
测定条件
从±1000V到±100V的静电消除时间(风量时)电极片监控器:150mm×150mm(20pF) |
 |
|
 |
|
 |
| 静电消除速度(典型例子) |
测定条件
设置距离:300mm电极片监控器:150mm×150mm(20pF)(风量MAX时) |
 |
|
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
静电消除器
|
|
| 高速、清洁气体屏蔽静电清除器 |
SJ-G 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括感测头和控制器的信息。 |
 |
 |
询价 |
| 我要询问SJ-F300 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|