|
|
 |
| 产品特性 |
|
维护 |
颠覆传统(同比约1.5倍) |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
省维护 |
 |
|
| 新开发的清洁气体屏蔽方式&新控制方式L.P.C.可将维护性能提高约5倍。高度兼顾静电消除能力与维护性能,传统方式不可能做到。 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 静电消除速度的时间变化(代表示例) |
| 上图显示了因电极针受污及老化导致的静电消除时间的变化。越是这种作业时间长但消除静电时间短的离子发生器越是维护次数少。 |
 |
|
 |
|
 |
传统机型的5倍 省维护性能达最高等级[专利申请中] |
| 防止污物附着电极针,采用“清洁气体屏蔽系统”。通过供给清洁干燥的气体,可以保持电极针的清洁度而不受周围环境影响,实现了惊人的省维护性。大幅降低了维护工时。 |
 |
SJ-G工作原理 |
| 供给的气体将针头包裹住向前方推出。这样不仅可以提高静电消除能力,还可以有效地防止污物附着在针头上。 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
传统产品工作原理 |
| 供给的气体不与针头发生接触直接向前方推出。这样虽然可以提高静电消除能力,但无法有效地防止污物附着在针头上。 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
L.P.C.功能确保省维护性能在任何环境条件下都可得到发挥 [专利申请中] |
具备能够将+/-离子的发生控制在最佳状态的L.P.C.功能※。确保静电消除效果的同时延长振荡周期,即使在不能使用风扇用气体的场地也可以发挥省维护性。
(* Long-cycle pulse control) |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
告知最佳维护时机 |
 |
|
| 具备时刻监视离子发生水平的自我诊断功能。离子发生器自身通过棒状LED显示器或警报输出,告知已经达到需要维护的状态。 |
 |
|
 |
|
 |
即使更换电极头这样的维护作业也变得十分简便 |
 |
|
| 通过将电极针设计成PIN接头型的耦合器形式,只要一个动作就可完成电极针的更换工作。另外,电极针的材质使用钨,寿命较普通的不锈钢电极大幅提高。 |
 |
|
 |
|
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
静电消除器
|
|
| 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器 |
SJ-H 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 高速、清洁气体屏蔽静电清除器 |
SJ-G 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 配备内置升压器的高速宽区域型静电消除风扇 |
SJ-F 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 高压气流点式静电消除器 |
SJ-M400 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括感测头和控制器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问SJ-G系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|