|
|
 |
| 产品特性 |
|
使用更加简便的 |
用户友好设计 |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
用户友好设计 |
 |
|
| 业界首次采用信息化方式管理离子发生器,从结构到安全对策,KEYENCE独有的现场情况尽知的高便捷性。 |
 |
|
 |
对离子发生器灵活管理 |
 |
|
| 标准搭载数字通讯接口(RS-485)。通过PLC&PC强力支持对多台SJ-G的统一管理&控制,始终在最佳状态下使用。 |
 |
|
 |
|
 |
通信巨指令支持软件[草案工作室] |
 |
| 强力支持KV系列和SJ-G的通讯 |
| 可以将本公司KV系列及序列通信设备的通讯LADDER程序减少至1/4。大幅度缩短程序制作时间。 |
 |
|
 |
SJ-G管理用PC样本软件 |
 |
| SJ-G的状况在PC上一目了然 |
|
 |
|
 |
大幅降低设置工时 |
| 高压电源内藏于主机内,使用多台SJ-G时只需拉线配置。同时,由于采用安全性高的24V低电压,处理简便且大幅度降低设置工时。 |
 |
| |
|
 |
| 电源线、信号线的配线一插即可。 |
|
 |
| |
|
 |
| 连接器连接方式可以实现拉线配置。 |
|
 |
 |
追求现场的安全性 |
 |
| 低电压24V配线 |
| 采用24V低电压配线方式,从而避免了放电导致的缆线老化和对周围装置的影响,使构建高可靠性系统成为可能。 |
 |
|
 |
|
 |
| 消除静电停止信号输入功能 |
| 在主电源保持启动状态下停止向电极施加电压,确保作业和维护时的安全性。 |
 |
|
 |
| 异常放电检测电路 |
| 当检测到异常放电时自动发出报警信号同时切断高压电源,防患于未然。 |
 |
|
 |
| 取得UL、CE认证 |
| 取得UL认证。标准配置同样符合CE认证。高安全性、高可靠性的静电消除器。 |
|
 |
低电耗、具备ECO静电消除功能 |
彻底的低耗设计使耗电量仅为传统机型的1/4※。另外,可从外部发送静电消除停止信号,仅在需要时进行静电消除,更可启动ECO功能。
※ 本公司产品同比。长度1m的静电消除棒24小时连续运通电情况下。 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
静电消除器
|
|
| 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器 |
SJ-H 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 高速、清洁气体屏蔽静电清除器 |
SJ-G 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 配备内置升压器的高速宽区域型静电消除风扇 |
SJ-F 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 高压气流点式静电消除器 |
SJ-M400 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括感测头和控制器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问SJ-G系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|