|
|
 |
| 产品规格 |
|
|
最佳的性能,最好的规格 |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
| 规格・功能一览表 |
|
|
 |
* 1: 安装距离 50 mm (30 Hz)、600 mm (10 Hz)、1,500 mm (1 Hz) ; 使用环境温度 0 至 +50ºC ; 相对湿度 35 至 65% ; 在 0.3 m/s 的直流空气下所测量的数值。
* 2: SJ-G132/156/180/228 在安装距离 600 mm (10 Hz)、1,500 mm (1 Hz)、0 至 +50ºC、35 至65% RH 条件下进行检测。
* 3: SJ-G180/228 环境温度介于 + 10ºC 与 50ºC 之间。
注 1:连接时需要有 10 针 I/O 缆线或 10 至 10 针模块式缆线。
注 2:SJ-G036 使用 6 至 8 针模块式缆线来连接棒的部分及控制器。 |
 |
| 选择表 |
|
|
 |
| * 有效长度是 50 mm 设置距离的静电消除范围。 |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
静电消除器
|
|
| 高速、清洁气体屏蔽静电清除器 |
SJ-G 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括感测头和控制器的信息。 |
 |
 |
询价 |
| 我要询问SJ-G系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|