|
|
 |
| 产品特性 |
|
消除静电速度 / 消除静电范围和时间 |
静电消除性能的比较 |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
消除静电速度(代表性示例) |
| [测定条件] 型号:SJ-M020/SJ-M020G,施加电压:1000V,使用150mm×150mm平板监视器(20pF),设置距离:300mm,空气压力:0.5MPa |
 |
| SJ-M020+SJ-MS1 |
|
 |
| |
|
 |
| SJ-M020+SJ-MS2 |
|
 |
| |
|
 |
 |
| SJ-M020+SJ-MS3+OP-75350 |
|
 |
| |
|
 |
| SJ-M020+SJ-ML |
|
 |
| |
|
 |
 |
消除静电范围和时间(代表性示例) |
 |
| SJ-M020G(压力0.5MPa时) |
 |
SJ-M020 (压力0.5MPa时) |
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
| SJ-M020+SJ-MS1 (压力0.5MPa时) |
|
 |
| |
|
 |
| SJ-M020+SJ-MS2 (压力0.5MPa时) |
|
 |
| |
|
 |
 |
| SJ-M020+SJ-MS3 500-mm tube (压力0.5MPa时) |
|
 |
| |
|
 |
| SJ-M020+SJ-ML (压力0.5MPa时) |
|
 |
| |
|
 |
 |
静电消除区域和时间(代表性示例) |
 |
| SJ-M030(50Hz) |
 |
SJ-M030(1Hz) |
 |
|
|
 |
 |
测定条件:
从 ±3000 V 到 ±300 V 的静电消除时间。使用 150 x 150 mm 薄板监控器 (20 pF)。使用 SJ-M030/030C。无气体流量。 |
测定条件:
从 ±5000 V 到 ±500 V 的静电消除时间。使用 150 x 150 mm 薄板监控器 (20 pF)。使用 SJ-M030/030C。 0.3 m/s 的气体流量下。 |
|
|
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
静电消除器
|
|
| 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器 |
SJ-H 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 高速、清洁气体屏蔽静电清除器 |
SJ-G 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 配备内置升压器的高速宽区域型静电消除风扇 |
SJ-F 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 高压气流点式静电消除器 |
SJ-M400 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括感测头和控制器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问SJ-M系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|