|
|
 |
| 产品规格 |
|
|
最佳的性能,最好的规格 |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
| SJ-M020感测头 |
|
|
 |
1:设置为距离50mm,气体流量60NI/min(周围温度20ºC至30ºC,周围温度40%至60%RH)时
2:设置为距离50mm,气体流量20NI/min(周围温度20ºC至30ºC,周围温度40%至60%RH)时
3:关于降低周围温度超过35ºC的环境下的湿度。压力的情况,请进行洽询。
供给流体请使用露点-20ºC以下的清洁、干燥的气体。
4:供给流体温度请在40ºC以下使用。
只有高压电缆部分。其他部分的使用时环境温度为0至40ºC。
5: 只有高压电缆部分。其他部分的使用时环境温度为 0 至 40℃。 |
 |
| SJ-M030/M070感测头 |
|
|
 |
关于设置距离为 50 mm (50 Hz) 的 V、VC 型离子平衡的详细信息,请联系 KEYENCE。
*2: 有效长度指静电消除在设置距离 50 mm 的范围。
*3: 装上安装支架时的长度为总长度。 |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
静电消除器
|
|
| 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器 |
SJ-H 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 高速、清洁气体屏蔽静电清除器 |
SJ-G 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 配备内置升压器的高速宽区域型静电消除风扇 |
SJ-F 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 高压气流点式静电消除器 |
SJ-M400 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括感测头和控制器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问SJ-M系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|