|
|
 |
| 产品规格 |
|
|
最佳的性能,最好的规格 |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
| SJ-SW系列 静电消除器规格 |
| 型号 |
SJ-S01W |
| 离子产生方式 |
电晕放电方式 |
| 构造 |
无冲击电阻结合型 |
| 安装距离 |
50mm以上 |
| 喷气连接套管 |
外径φ6、内径φ4 |
| 供应净化空气的压力 |
最高0.7MPa |
| 电极探针 |
钨 |
| 主体 |
铝、液晶聚合物 |
| 环境温度 |
0 至 +50°C (32 至 122 °F),無凍結 |
| 环境湿度 |
35% 至 65% RH(不可结霜) |
|
 |
|
 |
| |
| 型号 |
SJ-S020W |
| 电压施加方式/施加电压 |
脉冲AC方式/ ±7,000 V |
| 离子平衡控制方式 |
I.C.C.方式 |
| 离子平衡 (1) |
±30 V |
| 控制输入 |
只由静电传感器输入 |
| 警报输出 |
NPN开路集电极最高100mA(最高40V)N.C. |
| 电源电压 |
DC 24 V ±10% |
| 消耗电流 |
最高1 A |
| 主要功能 |
• 来自于静电传感器(SK-200)的回馈输入功能
• 警报输出功能、消除周期设定功能·同步功能
• 离子平衡手动手动功能 |
| 环境温度 |
0 至 +50°C (32 至 122 °F),無凍結 |
| 环境湿度 |
35% 至 65% RH (不可结霜) |
|
 |
| 1. 特性曲线是在安装距离150mm及静电消除周期为33Hz时所得到的。 |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
静电消除器
|
|
| 高速、清洁气体屏蔽静电清除器 |
SJ-G 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括感测头和控制器的信息。 |
 |
 |
询价 |
| 我要询问SJ-SW系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|