|
|
 |
| 产品特性 |
|
静电测量器 |
採用了旋轉頭,允許彈性的安裝 |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
采用了不受距离变化影响的V.S.S方式 |
 |
※V.S.S. = Voltage Scanning Search (电压扫描搜寻)
采用了对表面电位传感器施加如阶梯状变化的电压,从而算出与目标物之间的电位差变为零的一点的新原理,V.S.S方式 |
 |
|
 |
|
 |
利用大型的LED表示,具有超群的现场监视辨别性 |
 |
| 除了利用大型的,便于观看的4位LED数码显示屏来显示检测值以外,还安装有模拟感觉的带电监视器。能够直观的掌握目标物的带电量和极性。 |
 |
|
 |
|
 |
能够适用于流水线内的容许度判断功能 |
| 安装有能够输出上下限的容许度判断(HI/GO/LO)装置。最多可登录7种公差和检测的模式的设定。只要调出程序就可以简单地进行设定的切换。 |
 |
通过连续的输出能够实现对过程的管理 |
| 能够输出与检测值相对应的连续的电压,如果能够和记录器相连接就能够实现对过程变化的监视。 |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
静电消除器
|
|
| 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器 |
SJ-H 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 高速、清洁气体屏蔽静电清除器 |
SJ-G 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 配备内置升压器的高速宽区域型静电消除风扇 |
SJ-F 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 高压气流点式静电消除器 |
SJ-M400 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括感测头和控制器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问SK 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|