中国

只需一键即可完成设置 (新概念)

全新概念的简易设置方式。只需一键即可设置灵敏度并重置显示值。

要点 1: 轻松察觉变化(预防性维护)

当光亮度因污垢或其他环境原因而下降时,FS-neo 会提供简单易懂的指示。

传统问题

数值上存在个体差异,因此很难掌握光亮度是否下降。

数值上存在个体差异,因此很难掌握光亮度是否下降。

->

FS-NEO

所有传感器最初都显示 100,很容易就能察觉变化。

所有传感器最初都显示 100,很容易就能察觉变化。

要点 2: 数值恰好重置为 100

传统问题

数值很容易变动,使初始值达到2000 全靠运气。

数值很容易变动,使初始值达到2000 全靠运气。
要将值设置为简单明了的“1000”需要复杂的操作。在这样的目标值更改功能下,很难记录初始值。

->

FS-NEO

数值恰好重置为 100。给定值重置为 50。

数值恰好重置为 100。给定值重置为 50。
一键重置数值带来了前所未有的操作便利性。

要点 3: 使用多个传感器时更方便

使用多个传感器时,预设功能的作用更加突出。轻松快速地找到变脏或偏移的传感器。主单元和扩展单元的传感器只需按下主单元上的 PRESET 键即可完成一键式复位。

使用多个传感器时,预设功能的作用更加突出。轻松快速地找到变脏或偏移的传感器。主单元和扩展单元的传感器只需按下主单元上的 PRESET 键即可完成一键式复位。

如果光亮度严重下降,数值不会回到 100,很轻松地就能察觉问题。可使用双路输出型将低亮度信号发送给PLC 或类似控制器。

如果光亮度严重下降,数值不会回到 100,很轻松地就能察觉问题。可使用双路输出型将低亮度信号发送给PLC 或类似控制器。