数字光纤传感器FS-N 系列 (FS-neo)

FS-N11EN

光纤放大器 e-CON连接器型 主机 NPN

安全设备需求咨询活动

规格

选择语言

型号

FS-N11EN

类型

标准 1 路输出

输出型

NPN

输入/ 输出形态

e-CON连接器*1

主单元/扩展单元

主模块

控制输出

1 路输出
NPN 集电极开路 24 V;1 路输出最大值:100 mA 或更小;2 路输出总计:100 mA 或更小 (分别使用)/20 mA 或更小 (连接多个子模块);残留电压 1 V 或更小

监视器输出(1-5 V)

外部输入

1
输入时间 2 ms(ON)/20 ms(OFF)或更长 (选择外部校准时为 25 ms 或更长 (ON/OFF))

响应时间

50 μs (HIGH SPEED)/250 μs(FINE)/500 μs(TURBO)/ 1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA)/16 ms (MEGA)

连接多个扩展单元

可连接 16 个扩展部件 (共 17 个部件) 注意个带有 2 输出口类型部件可以计为 2 个部件。

输出切换

LIGHT-ON / DARK-ON (可用开关选择)

光源

红色,4 元素 LED(波长:630 nm)

计时器功能

计时器关闭 / 断开延时计时器 / 开启延时计时器 / 单次计时器

保护电路

逆电源连接保护、输出过电流保护和、输出电涌保护

抗干扰单元数量

HIGH SPEED:0;FINE:4;TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA:8 (设置为 2 路输出时,抗干扰模块数将加倍。)

外壳尺寸

30.3 mm (H) x 9.8 mm (W) x 71.8 mm (D)

额定值

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

电流消耗

正常:最大 900 mW (24 V 时,最大 36 mA;12 V 时,最大 48 mA)*2
节能模式:最大 800 mW (24 V 时,最大 32 mA;12 V 时,最大 39 mA)*2
全节能模式:最大 470 mW (24 V 时,最大 19 mA;12 V 时,最大 23 mA)

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:20,000 lux 或 更低、日光灯:30,000 lux 或 更低

环境温度

-20 至 +55 °C (无冻结)*3

环境耐性

运行环境温度

-20 至 +55°C (无冻结)*4

环境抗耐性

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

抗震性

500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次

外壳材料

主模块与扩充模块外壳材料:聚碳酸酯

重量

约 22 g

*1 M8连接器型以及e-CON连接器型的电缆长度请使用30m以下。
*2 对于 HIGH SPEED 模式,增加 100 mW (4.0 mA)。
*3 连接一个或两个模块:-20 至 +55 °C;连接 3 至 10 个模块:-20 至 +50 °C;连接 11 至 16 个模块:-20 至 +45 °C。使用 2 路输出时,一个模块按两个模块计数。所有温度规定适用于模块 DIN 导轨装配方式和安装至金属板的情形。
*4 连接一个或两个模块:-20 至 +55°C;连接 3 至 10 个模块:-20 至 +50°C;连接 11 至 16 个模块:-20 至 +45°C。使用 2 路输出时,一个模块按两个模块计数。所有温度规定适用于模块 DIN 导轨装配方式和安装到金属板的情形。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors
  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器