数字光纤传感器FS-N 系列 (FS-neo)

FS-N18N

光纤放大器 电缆型 NPN

规格

选择语言

型号

FS-N18N

类型

标准 1 路输出
电缆

输出型

NPN

主单元/扩展单元

主模块(不可扩充)

控制输出

1 路输出
NPN 集电极开路 24 V 或更小、最大电流 100 mA 或更小、残留电压 1 V 或更低

监视器输出(1-5 V)

外部输入

响应时间

50 µs (HIGH SPEED)/250 µs (FINE)/500 µs (TURBO)/1 ms (SUPER)/4 ms (ULTRA)/16 ms (MEGA)

连接多个扩展单元

不支持

输出切换

Light-ON/Dark-ON 切换

光源

红色 4 元素 LED (波长:630 nm)

计时器功能

计时器关闭、断开延时、开启延时、单次

保护电路

逆电源连接保护、输出过电流保护和、输出电涌保护

抗干扰单元数量

0 台( 不支持干涉防止功能)

外壳尺寸

30.3 mm (H) x 9.8 mm (W) x 71.8 mm (L)

输出规格

NPN 集电极开路24 V 或更小、
最大电流100 mA 或更小、残留电压1 V 或更低

额定值

电压

12 - 24 VDC ±10%,纹波电压(P-P) :最大10%

电流消耗

正常 :最大630 mW
(24 V 时,最大 26 mA ; 12 V 时,最大 34 mA) *1
节能模式 (All) :最大560 mW
(24 V 时,最大 23 mA ; 12 V 时,最大 28 mA) *1
全节能模式 :最大380 mW
(24 V 时,最大 15 mA ; 12 V 时,最大 19 mA)

环境耐性

运行环境亮度

白炽灯 :最大20,000 lux ;日光 :最大30,000 lux

运行环境温度

-20 至 +55℃ (无冻结) *2

运行环境湿度

35% 至 85%RH (无结露)

抗震性

10 至 55 Hz,复合振幅 1.5 mm, X、Y、Z 轴方向各 2 小时

抗冲击性

500 m/s2,X、Y、Z 轴方向各 3 次

外壳材料

主模块与扩充模块外壳材料 : 聚碳酸酯

重量

约 75 g

*1 对于 HIGH SPEED 模式,增加 100 mW (4.0 mA)。
*2 一个或两个模块密接时 : -20 至 +55℃ ; 3 至 10 个模块密接时 : -20 至 +50 ℃ ; 11 至 16 个模块密接时 : -20 至 +45 ℃。
所有温度规定适用于模块 DIN 导轨装配方式和安装到金属板的情形。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors
  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器