数字光纤传感器

FS-N 系列 (FS-neo)

选择语言

型号

FS-N11N

FS-N12N

FS-N11CN

FS-N12CN

FS-N13N

FS-N14N

FS-N11MN

类型

标准单路输出
电缆

标准单路输出
M8 接口*3

高性能双路输出
电缆

监视器输出
电缆

输出型

NPN

主单元/扩展单元

主单元

扩展单元

主单元

扩展单元

主单元

扩展单元

主模块

控制输出

1
NPN 开路集电极 24 V;单路输出最大值:100 mA 或更低;双路输出总值:100 mA 或更低(单独使用)/20 mA 或更低(多重连接);剩余电压 1 V 或更低

2
NPN 开路集电极 24 V;单路输出最大值:100 mA 或更低;双路输出总值:100 mA 或更低(单独使用)/20 mA 或更低(多重连接);剩余电压 1 V 或更低

1
NPN 开路集电极 24 V;单路输出最大值:100 mA 或更低;双路输出总值:100 mA 或更低(单独使用)/20 mA 或更低(多重连接);剩余电压 1 V 或更低

监视器输出(1-5 V)

1

外部输入

1
输入时间 2 ms(ON)/20 ms(OFF)或更长 (选择外部校准时为 25 ms 或更长 (ON/OFF))

响应时间

50 µs(HIGH SPEED)/250 µs(FINE)/500 µs(TURBO)/1 ms(SUPER)/4 ms(ULTRA)/16 ms(MEGA)

连接多个扩展单元

最多可连接 16 个(双路输出型被视作两个单位)

光源

红色 4 元素 LED

APC

可切换 ON/OFF(出厂设置:OFF)

抗干扰单元数量

HIGH SPEED 无;FINE 四个;TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA 8 个
(当设置为双倍时,抗干扰单元的数量也将翻倍)

额定值

电压

12-24 VDC ±10% 纹波(P-P)10% 或更低

电流消耗

标准模式:900 mW 或更低(24 V 时最大 36 mA,12 V 时最大 48 mA)*1
Eco on 模式:800 mW 或更低(24 V 时最大 32 mA,12 V 时最大 39 mA)*1
Eco Full 模式:470 mW 或更低(24 V 时最大 19 mA,12 V 时最大 23 mA)

环境耐性

运行环境亮度

白炽灯:20000 lux 或更低;日光灯:30000 lux 或更低

运行环境温度

-20 到 +55°C(无冻结)*2

运行环境湿度

35 到 85% RH(无冷凝)

抗震性

10 到 55 Hz,复合振幅 1.5 mm,XYZ 轴每轴各 2 小时

抗冲击性

500 m/s2 XYZ 轴每轴各 3 次

外壳材料

主单元和扩展单元的外壳材料均为聚碳酸酯

重量

约 75 g

约 45 g

约 22 g

约 80 g

约 70 g

约 75 g

*1 高速模式下提高 100 mW(4.0 mA)
*2 连接一个或两个单位:-20 到 +55°C;连接 3 到 10 个单位:-20 到 +50°C;连接 11 到 16 个单位:-20 到 +45°C。
使用双路输出时,一个单位被计为两个。所有温度规则的适用条件是将单位架在 DIN 导轨上并安装在金属片上。
*3 对于 M8 接口型,使用长度小于 30 m 的电缆。

型号

FS-N11P

FS-N12P

FS-N11CP

FS-N12CP

FS-N13P

FS-N14P

FS-N13CP

FS-N14CP

类型

标准单路输出
电缆

标准单路输出
M8 接口*3

高性能双路输出
电缆

高性能双路输出
M8 接口*3

输出型

PNP

主单元/扩展单元

主单元

扩展单元

主单元

扩展单元

主单元

扩展单元

主单元

扩展单元

控制输出

1
PNP 开路集电极 24 V;单路输出最大值:100 mA 或更低;双路输出总值:100 mA 或更低(单独使用)/20 mA 或更低(多重连接);剩余电压 1 V 或更低

2
PNP 开路集电极 24 V;单路输出最大值:100 mA 或更低;双路输出总值:100 mA 或更低(单独使用)/20 mA 或更低(多重连接);剩余电压 1 V 或更低

外部输入

1
输入时间 2 ms(ON)/20 ms(OFF)或更长 (选择外部校准时为 25 ms 或更长 (ON/OFF))

响应时间

50 µs(HIGH SPEED)/250 µs(FINE)/500 µs(TURBO)/1 ms(SUPER)/4 ms(ULTRA)/16 ms(MEGA)

连接多个扩展单元

最多可连接 16 个(双路输出型被视作两个单位)

光源

红色 4 元素 LED

APC

可切换 ON/OFF(出厂设置:OFF)

ON/OFF 可选择的(出厂时:OFF)

抗干扰单元数量

HIGH SPEED 无;FINE 四个;TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA 8 个
(当设置为双倍时,抗干扰单元的数量也将翻倍)

额定值

电压

12-24 VDC ±10% 纹波(P-P)10% 或更低

电流消耗

标准模式:950 mW 或更低(24 V 时最大 39 mA,12 V 时最大 52 mA)*1
Eco on 模式:850 mW 或更低(24 V 时最大 35 mA,12 V 时最大 44 mA)*1
Eco Full 模式:520 mW 或更低(24 V 时最大 21 mA,12 V 时最大 26 mA)

标准模式:1050 mW 或更低(24 V 时最大 42 mA,12 V 时最大 56 mA)*1
Eco on 模式:950 mW 或更低(24 V 时最大 38 mA,12 V 时最大 47 mA)*1
Eco Full 模式:600 mW 或更低(24 V 时最大 24 mA,12 V 时最大 29 mA)

环境耐性

运行环境亮度

白炽灯:20000 lux 或更低;日光灯:30000 lux 或更低

运行环境温度

-20 到 +55°C(无冻结)*2

运行环境湿度

35 到 85% RH(无冷凝)

抗震性

10 到 55 Hz,复合振幅 1.5 mm,XYZ 轴每轴各 2 小时

抗冲击性

500 m/s2 XYZ 轴每轴各 3 次

外壳材料

主单元和扩展单元的外壳材料均为聚碳酸酯

重量

约 75 g

约 45 g

约 22 g

约 80 g

约 70 g

约 22 g

*1 高速模式下提高 100 mW(4.0 mA)
*2 连接一个或两个单位:-20 到 +55°C;连接 3 到 10 个单位:-20 到 +50°C;连接 11 到 16 个单位:-20 到 +45°C。
使用双路输出时,一个单位被计为两个。所有温度规则的适用条件是将单位架在 DIN 导轨上并安装在金属片上。
*3 对于 M8 接口型,使用长度小于 30 m 的电缆。

型号

FS-N10

类型

无连线

主单元/扩展单元

扩展单元(无输出线)

控制输出

*1

响应时间

50 µs(HIGH SPEED)/250 µs(FINE)/500 µs(TURBO)/1 ms(SUPER)/4 ms(ULTRA)/16 ms(MEGA)

连接多个扩展单元

最多可连接 16 个(双路输出型被视作两个单位)

光源

红色 4 元素 LED

APC

可切换 ON/OFF(出厂设置:OFF)

抗干扰单元数量

HIGH SPEED 无;FINE 四个;TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA 8 个
(当设置为双倍时,抗干扰单元的数量也将翻倍)

额定值

电压

12-24 VDC ±10% 纹波(P-P)10% 或更低

电流消耗

标准模式:900 mW 或更低(24 V 时最大 36 mA,12 V 时最大 48 mA)*2
Eco on 模式:800 mW 或更低(24 V 时最大 32 mA,12 V 时最大 39 mA)*2
Eco Full 模式:470 mW 或更低(24 V 时最大 19 mA,12 V 时最大 23 mA)

环境耐性

运行环境亮度

白炽灯:20000 lux 或更低;日光灯:30000 lux 或更低

运行环境温度

-20 到 +55°C(无冻结)*3

运行环境湿度

35 到 85% RH(无冷凝)

抗震性

10 到 55 Hz,复合振幅 1.5 mm,XYZ 轴每轴各 2 小时

抗冲击性

500 m/s2 XYZ 轴每轴各 3 次

外壳材料

主单元和扩展单元的外壳材料均为聚碳酸酯

重量

约 20 g

*1 扩展通信单元NU系列时,将作为1个输出而计数。
*2 高速模式下提高 100 mW(4.0 mA)
*3 连接一个或两个单位:-20 到 +55°C;连接 3 到 10 个单位:-20 到 +50°C;连接 11 到 16 个单位:-20 到 +45°C。
使用双路输出时,一个单位被计为两个。所有温度规则的适用条件是将单位架在 DIN 导轨上并安装在金属片上。

型号

FS-N15CN

FS-N15CP

类型

1 路输出型

输出型

NPN

PNP

输入/ 输出形态

M8 连接器 *1

主单元/扩展单元

主装置

控制输出

1 路输出
NPN 连接器开路 24 V,最大 100 mA,残留电压最大 1 V

1 路输出
PNP 连接器开路 24 V,最大 100 mA,残留电压最大 1 V

外部输入

1
输入时间 2 ms(ON)/20 ms(OFF)或更长 (选择外部校准时为 25 ms 或更长 (ON/OFF))

响应时间

50 μs (HIGH SPEED)/250 μs(FINE)/500 μs(TURBO)/ 1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA)/16 ms (MEGA)

连接多个扩展单元

0 个装置(无法扩展)

输出切换

LIGHT-ON / DARK-ON (可用开关选择)

光源

红色,4 元素 LED(波长:630 nm)

计时器功能

计时器关闭 / 断开延时计时器 / 开启延时计时器 / 单次计时器

保护电路

逆电源连接保护、输出过电流保护和、输出电涌保护

抗干扰单元数量

0 个装置(无法扩展)

外壳尺寸

30.3 mm (H) x 9.8 mm (W) x 71.8 mm (D)

额定值

电压

12 至 24 VDC ±10% 波动 (P-P) 10% 或更少

电流消耗

正常:最大 900 mW (24 V 时,最大 36 mA;12 V 时,最大 48 mA)*2
节能模式:最大 800 mW (24 V 时,最大 32 mA;12 V 时,最大 39 mA)*2
全节能模式:最大 470 mW (24 V 时,最大 19 mA;12 V 时,最大 23 mA)

正常:最大 950 mW
(24 V 时,最大 39 mA;12 V 时,最大 52 mA)*2
节能模式:最大 850 mW
(24 V 时,最大 35 mA;12 V 时,最大 44 mA)*2
全节能模式:最大 520 mW
(24 V 时,最大 21 mA;12 V 时,最大 26 mA)

环境耐性

防护等级

IP66*3*4

运行环境亮度

白炽灯 :最大20,000 lux ;日光 :最大30,000 lux

运行环境温度

-20℃ 至 +55℃(无冻结)

运行环境湿度

35% 至 85%RH (无结露)

抗震性

10 至 55 Hz,全幅 1.5 mm,X、Y、Z 轴方向各 2 小时

抗冲击性

500 m/s2,X、Y、Z 轴方向各 3 次

外壳材料

适配器

玻璃增强 PBT

重量

约 30 g

*1 使用不长于 30 m 的电缆。
*2 对于 HIGH SPEED 模式,增加 100 mW (4.0 mA)。
*3 关于使用细光纤模块(电缆外径为ø1.3、ø1.0)时的外壳防护级使用电缆外径为 ø1.3 的末端可切割型
(FU-4F/ 66/91/93/43/63/63T 等) 时,无法满足外壳防护级 IP66/IP65。
使用上述型号以外的细光纤模块时,外壳防护级为 IP65。
*4 以下情况,无法满足外壳防护级 IP66/IP65。
• 光纤模块及本公司 M8 连接器电缆未连接时(牢牢捆绑M8连接器的推荐条件:用手捆扎后,再用钳子拧紧 1/16 ~1/8 圈)
• “ 光纤元件”与 KEYENCE 的 M8 连接器电缆未连接。
• “传感器放大器”的防尘盖打开时
• 防尘盖中有碎屑时
• 连接细光纤模块过程中,未使用防水转接头A/B 时

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors
  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器